Nr. | Bestellnummer | Ausführung |
3 | RIA16X-GD | Unterteil Alu, Gewinde metrisch |
3 | RIA16X-GE | Unterteil Alu, Gewinde NPT1/2 |
2 | RID16X-GA | Front Kunststoff inkl. Folie |
1 | RID16X-GB | Front Alu inkl. Folie + Glas |
4 | RID16X-GC | Unterteil Kunststoff |
5 | RID16X-EA | Elektronik FOUNDATION Fieldbus kpl. (Ex + non Ex) |
5 | RID16X-EB | Elektronik PROFIBUS PA kpl. (Ex + non Ex) |
8 | RIA16X-GF | Set Abdeck- + Verbindungsteile: Abdeckung für Front + Unterteil, Verschraubungsplatte (Kunststoffgehäuse) Verbindungskabel Mainboard-Displayboard |
7 | RIA16X-GG | Set Kleinteile: Goretexfilter, 2x Scharnierbolzen, Schirmklemme (Metall Set = 5 Bügel + Schrauben/Scheiben) |
9 | RIA16X-DA | LC-Display inkl. Anzeigeplatine |
6 | 51006845 | Kabelverschraubung NPT1/2 D4,5-8,5 IP68 |
6 | 71079762 | Stecker Feldbus PA M20;M12 L250 |
6 | 71079765 | Stecker Feldbus PA M20;7/8" L250 |
6 | 71082008 | Stecker Feldbus FF M20;7/8" L250 |
6 | RK01-AA | 2x Kabelverschraubung M16, Polyamid |
6 | RK01-AD | 1x Adapter M20 auf NPT1/2, Edelstahl |
| 71091611 | Rohrmontagekit Edelstahl Gehäuse W08 |
| RK01-AH | Montage Set Wand/Rohr,Kunststoff Gehäuse RIA46, RIA16, RID16 |
| RK01-AR | RIA16/RID16/RIA46 Wetterschutzhaube |
| DIENST- | SERVICE |
| XPRFID- | Spare RFID TAG Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.
|