№ | Код заказа | Спецификация | |
12 | 52020440 | Монтажн. набор корпус T14/T15 / сенсор Состоит из: 2x упл.кольца 45.69x2.62 EPDM. Фиксирующее кольцо, пластик. Применение: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
12 | 71020596 | монтажн. набор корпус T17 / сенсор. Состоит из: 2x упл.кольца 45.62x69x2.62 EPDM. 1x профил.уплотнения 51.4x57.2x1.6 EPDM. Фиксирующее кольцо, пластиковое. Применение: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
13 | 52022418 | Нажимные кнопки корпус, PA/FF Состоит из: Нажимные кнопки, крышка + винты. Применение: внешнее управление, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
13 | 52022419 | Нажимн. кнопки корпус, HART, версия 1 Состоит из: Нажимные кнопки, крышка + винты. Цвет светло-серый. Применение: внешнее управление, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
13 | 52024110 | Нажимн. кнопки корпус, HART, версия 2 Состоит из: кнопки, крышка + винты. Цвет темно-серый. Применение: внешнее управление, FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75. | |
15 | 52020760 | Кабельный ввод M20, уплотнение Состоит из: кабельный ввод M20. Уплотнительное кольцо 18.72x2.62 VMQ. Применение: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
15 | 52020761 | кабельн. ввод G1/2, уплотн., переходник Состоит из: уплотнение 18.72x2.51 NBR. Переходник M20 > G1/2. Уплотнительное кольцо 18.77x1.78 NBR. Применение: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
15 | 52020762 | Разъем 2/7-пол., HAN7D, уплотнение Состоит из: набора штекерных разъемов. Применение: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD55, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75. | |
15 | 52020763 | Разъем. 3-полюс., M12, уплотн. Применение: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
71111056 | Корпус фильтра VA,EPDM,F15/31/T14/17,1pc Состоит из: воздухоотводный винт 304, фильтр с компенсацией по давлению, O-кольцо EPDM, защитная крышка. Использование: корпус T14 FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Корпус F31, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55. Корпус F15 без B1,BB,BD,BF,GA,ID,I1, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55. | ||
71219639 | Корпус фильтра VA, VMQ, F15, T17, 1 шт. Consists of: vent screw 304. Pressure compensation filter. O-ring VMQ, protection lid. Usage: housing T17, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/ PMP75. Housing F15 at B1,BB,BD,BF,GA,ID,I1, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55. | ||
20 | 52020432 | Крышка T14/T15 алюм., прокладка Материал: алюминий, с покрытием. уплотнительное кольцо EPDM, FDA. Не для EEx d/XP. Применение: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
20 | 52020433 | Крышка T14/T15 алюм., Ex d, прокладка Материал: алюминий, с покрытием. уплотнительное кольцо EPDM, FDA. EEx d/XP. Применение: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
20 | 52028310 | крышка T14 316L, Ex d, уплотн. Material: 316L. O-ring EPDM, FDA. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
20 | 71002774 | крышка T17 316L, уплотн. Материал: 316L. Плоская прокладка EPDM, центрующее кольцо, винт. Не для EEx d/XP. Применение: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
20 | 71002810 | крышка T17 316L, смотр. окно, уплотн. Материал: 316L. Смотровое окно: минеральное стекло. плоское уплотнение EPDM, центрующее кольцо, винт. Для сертификатов 2,3,4,7,8,Q,W. Применение: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Для сертификатов BC,BD,IB. Применение: FMD71/FMD72. | |
20 | 71002811 | крышка T17 316L, смотр. окно PC, уплотн. Материал: 316L. Смотровое окно: Поликарбонат PC. плоское уплотнение EPDM, центрующее кольцо, винт. Для сертификатов A,E,F,H,I,R,S,U,1,6. Применение: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Для сертификатов AA,BA,CA,CB,CC,CD,FA,FB, FD,IA. Применение: FMD71/FMD72. | |
20 | 71206965 | Крышка T14 316L, Ex d, FVMQ Материал: 316L. Кольцевая прокладка EPDM, FVMQ. EEx d/XP. Область применения: PMC71, PMP71/PMP72/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD72. | |
20 | 71206968 | Крышка T14 316L, Ex d, с окном, FVMQ Материал: 316L. Смотровое окно из минерального стекла. Кольцевая прокладка EPDM, FDA. EEx d/XP. Область применения: PMC71, PMP71/PMP72/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD72. | |
21 | 71206971 | Набор уплотнений FVQM, T14, 5 шт. Комплект поставки: 5x кольцевых прокладок 75,87x2,62 FVMQ. Область применения: Корпус T14. | |
20 | 71245247 | Крышка T14/T15 Alu, смотр.стекло, прокл. Материал: Алюминий с покрытием. Смотровое стекло: минеральное стекло с покрытием. Уплотнительное кольцо: EPDM, FDA. Не для зон EEx d/XP. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD71/FMD72, FMB70. | |
20 | 71245249 | Крышка T14/T15 Alu,Exd,смотр.стекло,упл. Материал: алюминий. Смотровое стекло: минеральное стекло с покрытием. Уплотнительное кольцо: EPDM, FDA. Индивидуальный тест, EEx d/XP. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD71/FMD72. | |
20 | 71245250 | Крышка T14 316L, Ex d, смотр.стекло,EPDM Материал: 316L. Смотровое стекло: минеральное стекло с покрытием. Уплотнительное кольцо: EPDM, FDA. Индивидуальный тест, EEx d/XP. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD71/FMD72. | |
21 | 52020429 | уплотн. набор EPDM, крышка T14/T15, 5 шт Состоит из: 5x уплотнительных колец 75,87x2.62, EPDM,PTFE, FDA. Применение: Корпус F30/F31/F34, T14/T15. | |
71290825 | Клемма заземления T14/T15/T17, F30/F31 Состоит из: пружинной шайбы, болта, заземляющего рычага, зажима. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD71/FMD72, FMD77/FMD78, FMB70,housing T14/T15/T17. PMC51, PMP51/PMP55, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMD55, housing F30/F31. | ||
25 | 52020432 | Крышка T14/T15 алюм., прокладка Материал: алюминий, с покрытием. уплотнительное кольцо EPDM, FDA. Не для EEx d/XP. Применение: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
25 | 52020433 | Крышка T14/T15 алюм., Ex d, прокладка Материал: алюминий, с покрытием. уплотнительное кольцо EPDM, FDA. EEx d/XP. Применение: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
25 | 52028310 | крышка T14 316L, Ex d, уплотн. Material: 316L. O-ring EPDM, FDA. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
25 | 71002774 | крышка T17 316L, уплотн. Материал: 316L. Плоская прокладка EPDM, центрующее кольцо, винт. Не для EEx d/XP. Применение: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
25 | 71206965 | Крышка T14 316L, Ex d, FVMQ Материал: 316L. Кольцевая прокладка EPDM, FVMQ. EEx d/XP. Область применения: PMC71, PMP71/PMP72/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD72. | |
30 | 52024111 | Электр. блок HART Ex, внеш.кнопки, v2.0 4-20мА, версия 2.0. Кнопки на корпусе. Применение: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
30 | 52024400 | Электронный блок HART Ex, v2.0 4-20мА, версия 2.0. Кнопки на блоке электроники. Применение: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
30 | 71026358 | эл.модуль HART Ex, v2.1 4-20мА, версия 2.1. Кнопки управления на электронном блоке. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. | |
30 | 71026359 | Эл.модуль HART Ex, внеш.кнопки, v2.10 4-20мА, версия 02.10.zz. Кнопки на корпусе. Применение: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
30 | 71196092 | Эл. модуль HART Ex, v2.11 4-20мА, версия 02.11.zz. Физ.кнопки на электронной блоке. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. Не для запчастей с сертификатом MID (PMP71). | |
30 | 71196093 | Эл. модуль HART Ex, ext. p. b., v2.11 4-20мА, версия 2.11.zz. Кнопки на корпусе. Область применения: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. Несовместимо с сертификатом на материалы MID (PMP71). | |
30 | 71263933 | Электронный блок HART Ex, v2.20 4-20 мА. Версия ПО 02.20.zz, HART 7, DevRev22. Кнопки на корпусе. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD75, FMD77/FMD78, FMB70. Не для частей с сертификатом MID (PMP71). | |
30 | 71263934 | Электр.блок HART Ex, ext. p. b., v2.20 4-20 мА. Версия ПО 02.20.zz, HART 7, DevRev22. Кнопки на корпусе. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD75, FMD77/FMD78, FMB70. Не для сертификата на запчасти MID (PMP71). | |
30 | 71386147 | Электронный модуль HART Ex, v2.30 4-20мА. Версия ПО 02.30.zz, HART 7, DevRev23. Кнопки на модуле электроники. Применение: FMB70, FMD77/FMD78, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75. Не для частей с сертификатом MID (PMP71). | |
30 | 71386153 | Electronics HART Ex, внеш.кнопки, v2.30 4-20мА. Версия ПО 02.30.zz, HART 7, DevRev23. Кнопки на корпусе. Применение: FMB70, FMD77/FMD78, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75. Не для частей с сертификатом MID (PMP71). | |
30 | 52026762 | Модерниз.электр.блока HART Ex, v2.1 Состоит из: электронный блок HART Ex, версия 2.1. Кнопки на электронном блоке. Корпус дисплея. Применение: замена электроники 1.0 > 2.1, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
30 | 52026763 | Модерн.эл.блока HART Ex,внеш.кнопки,v2.1 Состоит из: электронного блока HART Ex, версия 2.1. Внешние кнопки. Кнопка, корпус HART версия 2. Корпус дисплея. Применение: замена электроники 1.0 > 2.1, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
30 | 71071824 | Эл. модуль PA, HW02.00, SW4.0 PROFIBUS PA, Ex. Версия оборудования 02.00. Версия ПО 04.00.zz. Потребляемый ток 13мА +/- 1мА. Клавиши настройки на модуле. Область применения: PMC71, PMP71/PMP72/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. | |
30 | 71071825 | Эл. блок PA, внеш. пит., HW02.00, SW4.0 PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.00.zz. Current consumption 13mA +/- 1mA. Push button on housing. Usage: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. | |
30 | 71071826 | Эл. модуль FF, HW02.00, SW3.0 Протокол передачи данных FOUNDATION Fieldbus, Ex. Версия оборудования 02.00. Версия ПО 03.00.zz. Потребляемый ток 15мА +/- 1мА. Клавиши настройке на модуле. Область применения: PMC71, PMP71/PMP72/PMP75,PMD70/PMD75,FMD76/ FMD77/FMD78,FMB70. | |
30 | 71071827 | Электроника FF, с кнопками SW3.0 FOUNDATION Fieldbus, Ex. Версия оборудования 02.00. Версия ПО 03.00.zz. Потребляемый ток 15мА +/- 1мА. Кнопки на корпусе. Область применения: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. | |
30 | 71214057 | Эл. модуль PA, Ex, HW2.00, SW3.00 PROFIBUS PA, Ex. Версия оборудования 02.00. Версия ПО 03.00.zz. Потребляемый ток 13мА +/-1мА. Кнопки на эл. модуле. Область применения: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78. | |
30 | 71214064 | Эл. модуль PA, ext. p.b.,HW2.00, SW3.00 PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 03.00.zz. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
30 | 71214066 | Эл. модуль FF, ext. p.b.,HW2.00, SW2.00 FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 02.00.zz. Current consumption 15mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
30 | 71214069 | Электронный модуль FF, HW2.00, SW2.00 FOUNDATION Fieldbus, Ex. Версия оборудования 02.00. Версия ПО 02.00.zz. Потребляемый ток 15мА +/-1мА. Клавиши управления на эл. блоке. Область применения: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78. | |
30 | 71214890 | Эл. модуль FF, ext. p.b.,HW2.00, SW4.00 FOUNDATION Fieldbus, Ex. Версия прошивки 02.00. Версия ПО 04.00.zz, FF, DevRev07. Потребление тока 15 мА +/-1 мА. Кнопки управления на электронном блоке. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. Не для систем с SIL. | |
30 | 71214892 | Электронный модуль FF, HW2.00, SW4.00 FOUNDATION Fieldbus, Ex. Версия прошивки 02.00. Версия ПО 04.00.zz, FF, DevRev07. Потребляемый ток 15 мА +/-1 мА. Кнопки управления на блоке электроники. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. Не для систем с SIL. | |
30 | 71224775 | Эл. модуль PA, HW02.00, SW4.01 PROFIBUS PA, Ex. Версия прошивки 02.00. Версия ПО 04.01.zz, PROFIBUS PA, Profile 3.02, DevRev03. Потребляемый ток 13мА +/-1мА. Кнопки настройки на эл. модуле. Область применения: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. | |
30 | 71224776 | Эл. модуль PA, доп. пит., HW02.00,SW4.01 PROFIBUS PA, Ex. Версия прошивки 02.00. Версия ПО 04.01.zz, PROFIBUS PA, Profile 3.02, DevRev03. Потребляемый ток 13мА +/-1мА. Кнопки настройки на корпусе. Область применения: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. | |
30 | 71327714 | Electronics 1-5VDC Low Power Usage: PMP71. Approval: V,T,X. | |
31 | 52027785 | HistoROM / M-DAT, 16K установ.-/диагностич. ПО включено. Применение: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
35 | 52027691 | Клемма 2 полюс., RFI, FF, Ex RFI-фильтр. FOUNDATION Fieldbus. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
35 | 71028475 | клеммн. 2 полюс., RFI, PA, OVP, Ex Overvoltage protection, RFI-filter. PROFIBUS PA. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
35 | 71028476 | Клемма 2-пол., RFI, FF, OVP, Ex Защита от перегрузки по напряжению, фильтр радиочастотных помех. FOUNDATION Fieldbus. Применение: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
35 | 71121574 | Клемма 2 полюс.,RFI,PA,non-Ex,ATEX Ex ia Фильтр защиты от радиопомех. PROFIBUS PA. Применение: FMB70, PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, Не для TIIS. | |
35 | 71191892 | Terminal 3 pole,Li=0, RFI,HART,Ex ia/Exd Фильтр защиты от радиопомех. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70, FMD71/FMD72. Не для TIIS Ex ia, TIIS Ex d. | |
35 | 71191894 | Termin.3pole,Li=0,RFI,HART,OVP,Ex ia/Exd Защита от перенапряжения, фильтр защиты от радиопомех. Применение: PMC71/PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70, FMD71/FMD72. Не для TIIS Ex ia, TIIS Ex d. | |
35 | 71327712 | Terminal 3-pole, 1-5VDC electronics Usage: PMP71. | |
40 | 71002865 | Модуль дисплея VU340, Cbar/Dbar/Dpilot S Цифровой дисплей, 3 кнопки, крепеж с защелкой. Языки DE/EN/FR/ES/IT/NL, для ПО от версии 02.00.zz; Применение: электронный модуль HART. Языки DE/EN/FR/ES/IT/NL/JA/ZH. для ПО от версии 02.01.zz; Электронный модуль HART. Языки DE/EN/FR/ES/IT/JA/ZH/RU, для ПО от версии 02.11.zz; Электронный модуль HART. для ПО от версии 04.00.zz; Электронный модуль PROFIBUS PA. для ПО от версии 03.00.zz; Электронный модуль FOUNDATION Fieldbus, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP72/PMP75. для ПО от версии 01.00.zz; | |
52009800 | Плоское уплотн. 18.5x23.9x1.5 FKM, 5 шт. Уплотнение из FKM Viton. Применение: Cerabar M/S, Cerabar PMP11/PMP21, металлическая ячейка. | ||
71000221 | Каб.перех.FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60 Сервисный инструмент для подключения RS232(52013675)/ ToF адаптер FXA291 (71007843). Применение: FMG60, FMD77/FMD78, FMR230/ FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44, NRF590, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75. | ||
71043886 | Кабель PE, L=2м, раздельный корпус Присоединительный кабель для раздельного исполнения корпуса. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB50/FMB51/FMB52/FMB70, PMC51/PMP51/PMP55. | ||
71043888 | Кабель PE, L=5м, раздельный корпус Присоединительный кабель > для раздельного исполнения корпуса. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB50/FMB51/FMB52/FMB70, PMC51/PMP51/PMP55. | ||
71043889 | Кабель PE, L=10м, раздельный корпус Присоединительный кабель > для раздельного исполнения корпуса. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB50/FMB51/FMB52/FMB70, PMC51/PMP51/PMP55. | ||
71070738 | Кабель FEP, L=5м, для раздел. корпуса Для соединения датчика с раздельным корпусом. Область применения: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75. | ||
XPRFID- | Spare RFID TAG Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve. | ||
71377369 | Промыв.кольцо NPS 1" Cl. 150-2500, 316L Состоит из: 2x присоединений с промывочным кольцом. Резьба ASME FNPT 1/2. Применение: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75. | ||
71377370 | Промыв.кольцо NPS 2" Cl. 150-2500, 316L Состоит из: 2x присоединений с промывочным кольцом. Резьба ASME FNPT 1/2. Применение:FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75. | ||
71377371 | Промыв.кольцо NPS 3" Cl. 150-2500, 316L Состоит из: 2x присоединений с промывочным кольцом. Резьба ASME FNPT 1/2. Применение: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75. | ||
71377379 | Промывочное кольцо DN25, PN16-400, 316L Состоит из: 2x присоединений с промывочным кольцом. Резьба ASME FNPT 1/2. Применение: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75. | ||
71377380 | Промывочное кольцо DN50, PN16-400, 316L Состоит из: 2x присоединения для промывочного кольца. Резьба ASME FNPT 1/2. Применение: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75. | ||
71377383 | Промыв.кольцо DN80, PN16-400, 316L Состоит из: 2x кольцевых присоед. для промывки. Резьба ASME FNPT 1/2. Применение: FMB70,FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75. | ||
52024469 | Сварной адаптер G1-1/2, 316L Присоединение к процессу G1-1/2. Материал: 316L. При установке использовать заглушку. Применение: PMC71, PMP71, PMP75, FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, PMC51, PMP51/PMP55. | ||
52024470 | Сварной адаптер G1-1/2, 316L, 3.1 Присоединение к процессу G1-1/2. Материал: 316L. Свид-во о проверке EN10204-3.1 на материалы. Применение: PMC71, PMP71, PMP75, FMB50/51/52, FMB70, PMC51, PMP51, PMP55. | ||
71389241 | Сварной переходник G1/2,316L, A DIN 3852 Сварной переходник для G1/2 A DIN 3852. Материал: 316L. Применение: PMP21, PMP51, PMP71. | ||
71389243 | Сварн.переходник G1/2,316L,3.1,A DIN3852 Сварной переходник G1/2 A DIN 3852. Материал: 316L. Заводской сертификат EN10204-3.1 на материалы. Применение: PMP21, PMP51, PMP71. | ||
71304770 | Набор для монтажа, корпус T14, спец. Материал: 316L. Применение: монтажный набор для присоединения комплектного монтажного кронштейна / крышки для защиты от погодных условий, PMC71, PMP71/PMP75, FMB70. | ||
71372498 | Монтажный кронштейн 2 клап,нерж.сталь Монтажный комплект для вентильного блока. Материал: 316L. Состоит из: 1x монтажный кронштейн. 1x U-болта. 2x шайбы A 8.4. 2x шестигранные гайки M8. Применение: монтаж на стену/трубу 2", DA63M, PMC51, PMC71, PMP51, PMP71. | ||
71007843 | ToF переходник FXA291 Применение: присоединение Micropilot M, Micropilot S, Levelflex M, Prosonic M, Tank Side Monitor, Deltabar S, Cerabar S, Gammapilot M, Micropilot I, к Commubox FXA291. | ||
71102216 | Монт. набор Cerabar,Deltapilot,Levelflex Материал: 304. Применение: монтаж на стену/трубу (2"), для датчиков PMC71, PMP71/75, FMB70, PMC51, PMP51/55, FMB50/51/52/53. FMP50/51/52/53/54/55/56/57. |