N° | Référence | Spécification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 71092705 | Couvercle F30/31 alu, joint Matériau: aluminium. Joint torique: EPDM. Pas pour Ex d/XP. Utilisation: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTC260/FTC262, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 71092706 | Couvercle F30/31 alu, Ex d, joint Matériau: aluminium. Joint torique: EPDM. Test individuel pour Ex d/XP. Utilisation: PMC51, PMP51/PMP55, PMD55. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 71092707 | Couvercle F30/31 alu, hublot, joint Matériau: aluminium. Hublot: verre minéral Joint torique: EPDM. Pas pour Ex d/XP. Utilisation: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTC260/FTC262,PMC51, PMD55, PMP51/PMP55. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 71092708 | Couvercle F30/31, Ex d, hublot, joint Matériau: aluminium. Hublot: verre minéral Joint torique: EPDM. Test individuel pour Ex d/XP. Utilisation: PMC51, PMD55, PMP51/PMP55. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 52020429 | Set joints EPDM, F30/31/34 T14/T15, 5p comprenant : 5 x joint torique 75,87x2,62, EPDM, PTFE, FDA Utilisation: boîtier F30/F31/F34, T14/T15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 52005984 | Connecteur 3p-M12/M20 + joint Comprenant: Connecteur métallique avec joint Utilisation: PMP46/48, PMC51, PMP51/55, PMD55, FMB50/51/52/53. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 52020762 | Connecteur 2/7 broches, HAN7D, joint Set de connecteur Harting Utilisation: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD55, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 71092709 | Entrée câble M20 PA, jnt tor. EPDM/PTFE comprenant: Entrée de câble M20, synthétique. Joint torique 17,0x2,0 EPDM +PTFE/FDA. Utilisation: boitier F30/31 FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 71092711 | Entrée de câble M20 métal., joint comprenant: Entrée de câble M20, métallique. Joint torique 17,0x2,0 EPDM +PTFE/FDA. Utilisation: Boitier F15/F31 FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55, Boitier F30 PMD55. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 71092712 | Entrée de câble G1/2, joint, adaptateur comprenant: Joint 18,72x2,51 NBR 70. Adaptateur M20 > G1/2. Pas pour Ex d. Utilisation: PMC51, PMP51/PMP55, PMD55, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 71120017 | Connecteur vanne, F30/F31, joint NBR Comprenant: Connecteur, joint, vis. Utilisation: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71290825 | Borne de terre T14/T15/T17, F30/F31 Composé de: rondelles, vis, borne de terre, pince. Utilisation: boîtier T14/T15/T17, FMB70, FMD71/FMD72/ FMD77/FMD78, PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75. Boîtier F30/F31, FMB50/FMB51/FMB52/ FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 71091670 | Module affich. VU340, Cbar/Dbar/Dpilot M Affichage digital, 3 bouton-poussoirs, avec support encliqueté Utilisation: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | XPP0001- | Electronique FMB5x, PMC51, PMP5x, PMD55
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 71094113 | Support mod. affich.Dbar/Cbar/Dpilot M Utilisation: module affich. VU340, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 71092699 | Set de joints FKM comprenant: 2x joint torique 44,0x3,0 FKM. joint process FKM Viton. 2x joint plat EPDM. Utilisation: boîtier>bride PMD55. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 71092701 | Set de joints NBR comprenant: 2x joint torique 44,0x3,0 NBR. joint process NBR. 2x joint plat EPDM. Utilisation: boîtier>bride PMD55. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 71092702 | Set de joints EPDM comprenant: 2x joint torique 44,0x3,0 EPDM. joint process EPDM. 2x joint plat EPDM. Utilisation: boîtier>bride PMD55. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 71093020 | Kit de montage bride PMD55, PN160, VA comprenant: 4x vis à tête hexagonale M12x90, inox. 4x écrou hexagonal M12, inox. Utilisation: joint NBR, FKM Viton, EPDM. PMD55. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71485110 | Bouchon de purge (2x),NPT1/4, AlloyC 3.1 Utilisation:PMD55, PMD75, PMD75B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71485122 | Bouchon de purge (2x), NPT1/4, 316L 3.1 Utilisation: PMD55, PMD55B, PMD75, PMD75B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71487312 | Vanne de purge 316L, 1/4 NPT, 2 pc. Comprend: tige de soupape, 316L. Douille de soupape NPT1/4, 316L. 3.1 rapport / rapport Nace. Utilisation : FMD77, PMD55, PMD55B, PMD75, PMD75B, UDS1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71098630 | Set de montage PMD55, 7/16-20UNF Etrier de montage + plaque adapt. PMD55 Matériel: 304. Utilisation : montage mural/tube, PMD55. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71098632 | Plaque d'adaptation PMD55 Matériau : 304. Utilisation : montage mural/tube, PMD55. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
943153-0031 | Screw set UNF7/16x1/2",VA,4pcs. Consists of: 4 screws, 4 washers. Usage: FMD78, PMD55, PMD55B, PMD75, PMD75B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52024611 | Support montage Deltabar S renforcé, M10 Visserie M10, inox. Matériau: 304. Pour montage mural ou sur tube (2"). PMD55, PMD55B, PMD75, PMD75B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71435883 | Support de montage Deltabar S, M10 Design standard. Pour applications non vibrantes. Matériau: 316L. Pour montage sur mur ou tube, PMD55, PMD55B, PMD75, PMD75B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
943153-0011 | Screw set M10x14,VA,4pcs. Consists of: 4 screws, 4 washers. Usage: PMD55, PMD55B, PMD75, PMD75B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52024609 | Supp.mont. DeltabarS renforcé 7/16-20UNF Visserie 7/16-20UNF, acier inox. Matériau : 316L. Utilisation : montage mural/sur tube 2", FMD78, PMD55B, PMD75, PMD75B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71372499 | Etrier de montage 3/5 voies, inox Set de montage Manifold. Materiau: 316L. Constitué de: 1x support de montage. 2x étriers en U 74mm. 4x Rondelles A 8.4 DIN125. 4x Ecrous M8. 2x Vis à tête creuse M10x14. 2x Rondelles B 10.5 DIN125. Utilisation: Montage mural/sur tube 2", DA63M, PMD55, PMD75. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71381907 | Support de montage Deltabar S,7/16-20UNF Design standard Pour applications sans vibrations Matériau: 316L Utilisation: montage mural/sur tube FMD78, PMD55, PMD75B, PMD55B, PMD75B, PMD78B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71091073 | Set de vis 6pans, (6x)7/16 UNFx1/2_inox Cerabar M, Deltabar M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71091074 | Adapt_plaque+Vis_M10 x 14_SS |