N° | Référence | Spécification | |
20 | 71186946 | Couvercle FTG20 F27 316L, joint Joint torique en EPDM. Utilisation: boîtier F27 316L, FTG20. | |
20 | 71186947 | Couvercle FTG20 F13 Ex Alu, joint Joint torique en EPDM. Utilisation: boîtier aluminium F13, FTG20. | |
20 | 71186948 | Couv. FTG20 Alu Ex, fenêtre verre, joint Joint torique en EPDM. Utilisation: le logement en aluminium F13, FTG20. | |
25 | 71186964 | Couv. Alu, comp.terminal Capteur, Joint Joint torique en EPDM / PTFE. Utilisation: Compartiment de raccordement du capteur Boîtier en aluminium, FTG20. | |
25 | 71186965 | Couv. 316, terminal comp. Capteur, Joint Joint torique en EPDM / PTFE. Utilisation: Compartiment de raccordement du capteur Logement 316L, FTG20. | |
26 | 71186966 | Joint couvercle capteur FTG20 EPDM, 5pcs Jointtorique 75,87 x 2,62 EPDM / PTFE. Utilisation: boîtier du capteur FTG20. | |
21 | 52004277 | Joints tor.EPDM couv.F13/17/18/27 10pce Comprenant : 10x joint torique 70,0x3,0 EPDM | |
50 | 71186950 | Capteur électronique FTG20, 1x GM-tube Composé de: Montage du capteur, 1 tube de comptage. Joint torique EPDM / PTFE. Vis à tête cylindrique M4x14, 3 pièces. Set de vis M4x6, 2 pièces. Utilisation: FTG20. | |
50 | 71186951 | Capteur électronique FTG20, 2x GM-tube Composé de: Montage du capteur, 2 tube de comptage. Joint torique EPDM / PTFE. Vis à tête cylindrique M4x14, 3 pièces. Set de vis M4x6, 2 pièces. Utilisation: FTG20. | |
50 | 71186952 | Capteur électronique FTG20, 3x GM-tube Composé de: Montage du capteur, 3 tube compteur. Joint torique EPDM / PTFE. Vis à tête cylindrique M4x14, 3 pièces. Set vis M4x6, 2 pièces. Utilisation: FTG20. | |
30 | XPF0019- | Electronics FTG20 Usage: FTG20. | |
70 | 71186953 | Cable L=5m/200inch, 2x M23, cink Câble de connexion capteur> émetteur. Fiche des deux côtés M23 Cink. Version standard. Utilisation: FTG20. | |
70 | 71186954 | Cable L=10m/400inch, 2x M23, cink Câble de connexion capteur> émetteur. Fiche des deux côtés M23 Cink. Version standard. Utilisation: FTG20. | |
70 | 71186955 | Cable L=20m/800inch, 2x M23, cink Câble de connexion capteur> émetteur. Fiche des deux côtés M23 Cink. Version standard. Utilisation: FTG20. | |
70 | 71186956 | Cable l=5m/200inch, 2x M23, 316L Câble de connexion capteur> émetteur. Fiche M23 316L des deux côtés. Version haute température. Utilisation: FTG20. | |
70 | 71186957 | Cable l=10m/400inch, 2x M23, 316L Câble de connexion capteur> émetteur. Fiche M23 316L des deux côtés. Version haute température. Utilisation: FTG20. | |
70 | 71186958 | Cable l=20m/800inch, 2x M23, 316L Câble de connexion capteur> émetteur. Fiche M23 316L des deux côtés. Version haute température. Utilisation: FTG20. | |
70 | 71186959 | Cable l=5m/200inch, 1x M23, 316L Câble de connexion capteur> émetteur. Fiche M23 316L 1x, non connecté extrémité du câble> compartiment de raccordement. Version haute température. Utilisation: FTG20. | |
70 | 71186960 | Cable l=10m/400inch, 1x M23, 316L Câble de connexion capteur> émetteur. Fiche M23 316L 1x, non connecté extrémité du câble> compartiment de raccordement. Version haute température. Utilisation: FTG20. | |
70 | 71186963 | Cable L=20m/800inch, 1x M23, 316L Câble de connexion capteur> émetteur. Fiche M23 316L 1x, non connecté extrémité du câble> compartiment de raccordement. Version haute température. Utilisation: FTG20. | |
71188130 | Enveloppe de refroidissement FTG20, 316L Comprenant: enveloppe, joint torique EPDM, bride de montage Boulon DIN912 M5x16-A4, | ||
71188131 | Support de montage capteur FTG20 2x colliers de montage DN80 | ||
71188133 | Support montage enveloppe de ref. FTG20 2x colliers de montage DN100 | ||
71188134 | Support de montage transmetteur FTG20 sur tube 2" (D38) VA | ||
919806-1000 | Mounting set (2"/pipe 38_V4A Usage: FMI51/FMI52, FTG20, FTI51/FTI52,FTI55/FTI56, FTI77, FTM50/FTM51/FTM52. | ||
XPRFID- | Spare RFID TAG Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve. |