n° | Codice d'ordine | Specifica | |
13 | 52022418 | Push button housing, PA/FF Consists of: push button, cover + screws. Usage: external operation, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
13 | 52022419 | Push button housing, HART, version 1 Composto da: pulsante, coperchio + viti. Colore grigio chiaro. Uso: funzionamento esterno. FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
13 | 52024110 | Push button housing, HART, version 2 Consiste in: pulsante, coperchi + viti. Colore grigio scuro. Per operazioni esterne. Per: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75. | |
71111056 | Custodia filtroVA,EPDM,F15/31/T14/17,1pz Composto da: Vent vite 304, filtro di compensazione pressione, O-ring EPDM, coperchio di protezione. Per: Custodia T14, PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD71/FMD72. Custodia F31, FMB50/51/52/53, PMC51, PMP51/PMP55. Custodia F15 senza B1, BB, BD, BF, GA, ID, I1, FMB50/51/52/53, PMC51, PMP51/PMP55. | ||
71219639 | Housing filter VA, VMQ, F15, T17, 1 pz. Composto da: Vite Vent 304, filtro di compensazione della pressione, O-ring QMV, coperchio protezione. Per: Custodia T17 PMC71, PMP71 / PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. Custodia F15 per B1, BB, BD, BF, GA, ID, I1,FMB50/51/52/53, PMC51, PMP51/PMP55. | ||
15 | 52020760 | Pressacavo M20, guarnizione Consiste di: pressacavo M20. O-ring 18,72x2,62 VMQ. Per: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
15 | 52020761 | Cable entry G1/2, gasket, adapter Consists of: gasket 18.72x2.51 NBR. Adapter M20 > G1/2. O-ring 18.77x1.78 NBR. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
15 | 52020762 | Plug 2/7-pole, HAN7D, gasket Consists of: harting plug set. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD55, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75. | |
15 | 52020763 | Plug 3-pole, M12, gasket Per: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
21 | 52020429 | Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs. Consists of: 5x O-ring 75.87x2.62, EPDM, PTFE, FDA. Usage: housing F30/F31/F34, T14/T15. | |
21 | 71206971 | Set guarnizioni FVQM, T14, 5 pz. Si compone di: 5x O-ring 75,87x2,62 FVMQ. Per: custodia T14. | |
20 | 52020432 | Cover T14/T15 Alu, gasket Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, FDA. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
20 | 52028310 | Copertura T14 316L, Ex d, EPDM Materiale: 316L. O-ring EPDM, FDA. Testato singolarmente, EEx d/XP. Per: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
20 | 71002774 | Cover T17 316L, gasket Material: 316L. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
20 | 71002810 | Cover T17 316L, sight glass, gasket Material: 316L. Sight glass: mineral glass. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. For approval 2,3,4,7,8,Q,W. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. For approval BC,BD,IB. Usage: FMD71/FMD72. | |
20 | 71002811 | Coperchio T17 316L,fin. vetro PC, guarn. Materiale: 316L Finestra in vetro: Policarbonato PC Guarnizione piana EPDM, anello di centraggio, avvitato Approvazione A,E,F,H,I,R,S,U,1,6. Per FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Approvazione AA,BA,CA,CB,CC,CD,FA,FB, FD,IA. Per: FMD71/FMD72. | |
20 | 71206965 | Cover T14 316L, Ex d, FVMQ Material: 316L. O-ring FVMQ. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP72/PMP75. | |
20 | 71206968 | Cover T14 316L, Ex d, sight glass, FVMQ Material: 316L. Sight glass: mineral glass,coated. O-ring FVMQ. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
20 | 71245249 | Coper. T14/T15 Alu,Exd,vetro,guarniz. Materiale: Alluminio. Vetro minerale, rivestito. O-ring EPDM, FDA. Testato singolarmente, Ex d/XP. Per: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD71/FMD72. | |
20 | 71245250 | Copert T14 316L, Ex d, vetro, EPDM Materiale: 316L. Vetro, rivestito. O-ring EPDM, FDA. Testato singolarmente, EEx d/XP. Per: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD71/FMD72. | |
25 | 52020432 | Cover T14/T15 Alu, gasket Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, FDA. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
25 | 52028310 | Copertura T14 316L, Ex d, EPDM Materiale: 316L. O-ring EPDM, FDA. Testato singolarmente, EEx d/XP. Per: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
25 | 71002774 | Cover T17 316L, gasket Material: 316L. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
25 | 71206965 | Cover T14 316L, Ex d, FVMQ Material: 316L. O-ring FVMQ. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP72/PMP75. | |
30 | 52024111 | Elettronica HART Ex, ext. p. b., v2.0 4-20mA, version 2.0. Pulsantiera sulla custodia. Per FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
30 | 52024400 | Elettronica HART Ex, v2.0 4-20mA, versione 2.0 Pulsante sull'elettronica Per: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
30 | 71026358 | Electronica HART Ex, v2.10 4-20mA, versione 2.1 pulsanti sull'elettronica Cerabar S PMC71,PMP71/PMP75 Deltabar S PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78 Deltapilot S FMB70 | |
30 | 71026359 | Elettronica HART Ex,pulsanti est., v2.10 4-20mA, versione 02.10.zz. Pulsante esteno sulla custodia. Per: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
30 | 71196092 | Elettronica HART Ex, v2.11 4-20mA, versione 02.11.zz. Pulsante su elettronica. Per: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. Non adatto per certificato parti MID (PMP71). | |
30 | 71196093 | Elettronica HART Ex, ext. p. b.,v2.11 4-20mA, versione 2.11.zz. Pulsante sulla custodia. Per: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. Non ideoneo per MID parts certificate (PMP71). | |
52026762 | Upgrade electronics HART Ex, v2.1 Consists of: electronics HART Ex, version 2.1. Push button on electronics. Display housing. Usage: conversion electronics 1.0 > 2.1, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | ||
52026763 | Upgrade electr. HART Ex,ext.push b.,v2.1 Consists of: electronics HART Ex, version 2.1. Push button external. Push button, housing HART version 2. Display housing. Usage: conversion electronics 1.0 > 2.1, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | ||
30 | 71071824 | Elettronica PA, HW02.00, SW4.0 PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.00.zz. Current consumption 13mA +/- 1mA. Push button on electronics. Usage: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. | |
30 | 71071825 | Elettronica PA, ext.p.b., HW02.00, SW4.0 PROFIBUS PA, Ex. Hardware versione 02.00. Software versione 04.00.zz. consumo corrente 13mA +/- 1mA. Pulsanti sulla custodia. Per PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. | |
30 | 71071826 | Electronica FF, HW02.00, SW3.00 FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware vers. 02.00. Software vers. 03.00.zz. Current consumption 15mA +/- 1mA. Pulsanti sull'eletronica. Per: PMC71, PMP71/PMP72/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. | |
30 | 71071827 | Elettronica FF, ext. p.b., HW2.00,SW3.00 FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 03.00.zz. consumo corrente 15mA +/- 1mA. Pulsantiera sulla custodia Per PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. | |
30 | 71214057 | Elettronica PA, Ex, HW2.00, SW3.00 PROFIBUS PA, Ex. Hardware versione 02.00. Software versione 03.00.zz. Consumo corrente 13mA +/-1mA. Bottone sull'elettronica. Per: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78. | |
30 | 71214064 | Elettronica PA, ext. p.b.,HW2.00, SW3.00 PROFIBUS PA, Ex. Hardware versione 02.00. Software versione 03.00.zz. Consumo corrente 13mA +/-1mA. Pulsante sulla custodia. Per: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78. | |
30 | 71214066 | Electronics FF, ext. p.b.,HW2.00, SW2.00 FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 02.00.zz. Current consumption 15mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
30 | 71214069 | Electronics FF, HW2.00, SW2.00 FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 02.00.zz. Current consumption 15mA +/-1mA. Push button on electronics. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
30 | 71214890 | Elettronica FF, ext. p.b.,HW2.00, SW4.00 FOUNDATION Fieldbus, Ex. Versione Hardware02.00. Versione Software 04.00.zz, FF, DevRev07. Consumo corrente 15mA +/-1mA. Pulsanti su custodia. Per: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. Non idoneo per SIL. | |
30 | 71214892 | Elettronica FF, HW2.00, SW4.00 FOUNDATION Fieldbus, Ex. Versione Hardware 02.00. Versione Software 04.00.zz. Consumo di corrente 15mA + /-1mA. Pulsante sull'elettronica. Per: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, Non adatto per certificato marino e SIL. | |
30 | 71224775 | Elettronica PA, HW02.00, SW4.01 PROFIBUS PA, Ex. Versione Hardware 02.00. Versione Software 04.01.zz. Consumo di corrente 13mA +/-1mA. Pulsante sull'elettronica. Per: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. Non adatto per certificato marino. | |
30 | 71224776 | Elettronica PA, ext.p. b.,HW02.00,SW4.01 PROFIBUS PA, Ex. Hardware versione 02.00. Software versione 04.01.zz. Consumo corrente 13mA +/-1mA. Pulsante sulla custodia. Per: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. Non utilizzabile per certificato marino. | |
31 | 52027785 | HistoROM / M-DAT, 16K Software di Setup-/diagnostica Per: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
35 | 52027691 | Terminal 2-pole, RFI, FF, Ex RFI-filter. FOUNDATION Fieldbus. Per: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
35 | 71028475 | Terminal 2-pole, RFI, PA, OVP, Ex Overvoltage protection, RFI-filter. PROFIBUS PA. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
35 | 71028476 | Terminale 2 poli, RFI, FF, OVP, Ex protezione di sovratensione, filtro RFI. FOUNDATION Fieldbus. Per: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. | |
35 | 71121574 | Terminal 2-pole, RFI, PA, Ex RFI filtro. PROFIBUS PA. Per: FMB70, PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, Non per TIIS. | |
35 | 71191892 | Terminal 3-poli,Li=0, RFI,HART,Ex ia/Exd RFI filtro. Per: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70, FMD71/FMD72. Non adatto per TIIS Ex ia, TIIS Ex d. | |
35 | 71191894 | Termin.3-p.,Li=0,RFI,HART,OVP,Ex ia/Exd Protezione da sovratensione, filtro RFI. Per: PMC71/PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70, FMD71/FMD72. Non per TIIS Ex ia, TIIS Ex d. | |
40 | 71002865 | Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot S Display digitale con snapped bracket lingua: DE/EN/FR/ES/IT/NL/JA/ZH. per elettronica HART da software versione 02.01.zz; Lingua: DE/EN/FR/ES/IT/JA/ZH/RU, per elettronica HART da software versione 02.11.zz; per elettronica PROFIBUS PA Da software versione 04.00.zz; per elettronica PROFIBUS PA. da software versione 03.00.zz; Per elettronica FOUNDATION Fieldbus FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP72/PMP75. Da software version 01.00.zz; Per elettronica HART, FMD71/FMD72. | |
71043886 | Cavo PE, L=2m/80inch, custodia separata Collegamento cavo sensore, custodia separata Per: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB50/FMB51/FMB52/FMB70, PMC51/PMP51/PMP55. | ||
71043888 | Cavo PE, L = 5m/200inch, custodia separ. Cavo di collegamento sensore > custodia separata. Per: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB50/FMB51/FMB52/FMB70, PMC51/PMP51/PMP55. | ||
71043889 | Cavo PE, L=10m/400inch, cust. separata Cavo di collegamento sensore>custodia separata. Per: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75. | ||
71070738 | Cable FEP, L=5m/200inch,separate housing Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75. | ||
52024609 | Set di montaggio Deltabar S, 7/16-20UNF Viti 7/16-20UNF, acciaio inox. Materiale: 316L. Utilizzo: montaggio a parete/tubo 2", FMD77/FMD78, PMD75. |