AccessoiresToutes les pièces de rechangeConseil
Vous trouverez ici une liste de tous les accessoires et pièces de rechanges disponibles. Pour visualiser un accessoire ou une pièce de rechange relatif au numéro de série de votre appareil, Endress+Hauser peut vous proposer un outil de gestion du cycle de vie de votre instrumentation. Contactez-nous !N° | Référence | Spécification |
| 71241882 | Kit CUS52D: 2x Sealing Clamp DN50 FDA Pour CUS50D, CUS52D, CUA252 et CUA262 |
| 71242180 | CUS52D:collier+cache+joint pour clamp Pour CUS50D, CUS52D, CUA252 et CUA262 |
| CUY52- | Outil de vérification CUY52 Outils pour contrôler le fonctionnement du capteur CUS52D. Référence solide avec quasi absence de lumière diffusée parasite. ::Bassins pour un étalonnage avec ::solution étalon ou une mesure comparative |
| 71242201 | Ferrule clamp à souder 2" |
| 71242026 | Tête de nettoyage à l'air, CUS52D |
| 71072583 | Surpresseur 230V pour nettoyage à l'air |
| 71194623 | Surpresseur 115V pour nettoyage à l'air |
| 71242170 | Dégazeur pour CUA252 |
| 71247364 | Dégazeur pour chambre "S" (CUS31) |
| 71093377 | Fermeture rapide complète Pour le montage et remplacement faciles et rapides des capteurs |
| 71364586 | Kit CUS52D piège à bulle d'air |
| 71478867 | Kit tête purificat. d'air PVDF/Ti,CUS52D |
| 71248647 | Adaptateur : CUS52D pour CYA251/ CUA250 |