№ | Код заказа | Спецификация | |||||||||||||||||||||||
CSV18- | Комплект для техобслуживания CSV18 Комплект для проведения техобслуживания Liquistation CSFxx / Liquiport CSP44. Годовое обслуживание: Содержит компоненты, подлежащие замене в течение одного года. Расширенное техобслуживание: Содержит компоненты для годового техобслуживания и дополнительные быстроизнашивающиеся детали. Рекомендуемая замена каждые 3-5 лет.
| ||||||||||||||||||||||||
71114701 | Перисталь.труба, 2 шт, для CSP44 | ||||||||||||||||||||||||
71114702 | KIT CSP44 peristalic tubing qty. 25 | ||||||||||||||||||||||||
71119008 | Kit CSP44: Hose pump: pump head | ||||||||||||||||||||||||
71387605 | Аксессуары датчика давления д/CSP44 | ||||||||||||||||||||||||
71389506 | Крышка батареи с переключателем дляCSP44 | ||||||||||||||||||||||||
71119017 | Kit CSP44: lockable latch with keys | ||||||||||||||||||||||||
71119013 | Kit CSP44: Держат. в сборе | ||||||||||||||||||||||||
XPC0026- | Activation code Liquiline inputs/outputs You get the activation code(s) for inputs / outputs on the BASE(2) module / control module. The required hardware must be installed to use the functionality.
| ||||||||||||||||||||||||
71119007 | Kit CSP44: Rotary tap | ||||||||||||||||||||||||
71130809 | Сигнальный кабель для CSP44 | ||||||||||||||||||||||||
71111864 | Основание CSP44 + 1 x 20 л, полиэтил. | ||||||||||||||||||||||||
71111866 | CSP44 Базовый + 12x 2 литра, PE | ||||||||||||||||||||||||
71111868 | CSP44 Base + 24x 1 liter, PE | ||||||||||||||||||||||||
71111870 | CSP44 Базовый + 12x 1 + 6x 2 литра, PE | ||||||||||||||||||||||||
71112221 | 20 liter bottle PE + cap, quantity 1 | ||||||||||||||||||||||||
71111178 | 2 л конусообразная бутылка+крышка, 12шт | ||||||||||||||||||||||||
71111176 | 1л конусообразная бут. PE + крышка, 24шт | ||||||||||||||||||||||||
71111880 | Комп. CSP44 картридж холодильн.установки | ||||||||||||||||||||||||
71111233 | Всасывающий шланг 10мм (3/8") ID, ПВХ армированный оплеткой, длина 10м (32ft) + наконечник V4A, 316(x) | ||||||||||||||||||||||||
71111234 | Шланг 10мм (3/8") ID, EPDM длина 10м + сетчатый фильтр V4A, 316(x) | ||||||||||||||||||||||||
71111184 | Наконечник V4A 316(x) для 10мм (3/8") ВД наконечник всасывающего шланга, 1 штука | ||||||||||||||||||||||||
71111881 | Подвесной ремень, CSP44 для использования в люках диаметром 500- 600 мм | ||||||||||||||||||||||||
71111872 | свинцовая аккум.батарея 24В пост.тока Комплект: 2 батаерии 12В/7,2 Ач, ремень, набор кабелей | ||||||||||||||||||||||||
71111882 | Комплект CSP44 соед.кабель для заряд.уст аккумулятор для блока питания/заряд.устр. | ||||||||||||||||||||||||
71111883 | CSP44:заряд.устр,в помещ. 230В пер.ток 90-265 В перем. ток | ||||||||||||||||||||||||
71111884 | CSP44:заряд.устр,вне помещ. 230В пер.ток IP65, 90-265 В перем.тока | ||||||||||||||||||||||||
71226556 | Полевое заряд.устр-во CSP44, UL US соед. для CSP44: полевое зарядное устр-во, вилка для сети UL US , IP67, 115 В пер.тока | ||||||||||||||||||||||||
51516983 | Периферийное устройство FXA291 Серийный порт USB Технические требования: - USB Version1.1 или выше - Питание по USB - IP51; NEMA/Typ 3 - Окр. температура: -20....+60oC - Ex: II(2) G (EEx ia) II C - ATEX: BVS 05 ATEX E 095 Объем поставки: Периферийное устройство FXA 291 MS Windows USB драйвер Устройство предназначено для CSA/FM применений. Не допускается модификация устройства. Данное устройство может использоваться в искробезопасных цепях с соответствующими характеристиками (см. сертификат безопасности). | ||||||||||||||||||||||||
71111879 | Комплект CSP44 для модифик.сист.распред. (распределительный манипулятор, привод распределителя |