n° | Codice d'ordine | Specifica | |||||||||||||||||||||||
CSV18- | Kit di manutenzione campionatore CSV18 Kit di manutenzione per CSFxx / Liquiport CSP44. Manutenzione annuale: Contiene componenti da sostituire entro un anno. Manutenzione ampia: Contiene componenti per manutenzione annuale e parti soggette ad usura aggiuntive. Sostituzione consigliata ogni 3-5 anni.
| ||||||||||||||||||||||||
71114701 | KIT CSP44 tubo peristalica qtà 2 | ||||||||||||||||||||||||
71114702 | KIT CSP44 tubi peristalici 25 pz. | ||||||||||||||||||||||||
71119008 | Kit CSP44: Hose pump: pump head | ||||||||||||||||||||||||
71387605 | Kit CSP44 accessori sensore di pressione | ||||||||||||||||||||||||
71389506 | Kit CSP44 Cop. batteria con interruttore | ||||||||||||||||||||||||
71119017 | Kit CSP44: blocchetto con chiavi | ||||||||||||||||||||||||
71119013 | Kit CSP44: Downholder completo | ||||||||||||||||||||||||
XPC0026- | Activation code Liquiline inputs/outputs You get the activation code(s) for inputs / outputs on the BASE(2) module / control module. The required hardware must be installed to use the functionality.
| ||||||||||||||||||||||||
71119007 | Kit CSP44: valvola rotativa | ||||||||||||||||||||||||
71130809 | Kit CSP44: cavo segnale | ||||||||||||||||||||||||
71111864 | CSP44 Base + 1x 20 litre, PE | ||||||||||||||||||||||||
71111866 | CSP44 Base + 12x 2 litre, PE | ||||||||||||||||||||||||
71111868 | CSP44 Base + 24x 1 liter, PE | ||||||||||||||||||||||||
71111870 | CSP44 Base + 12x 1 + 6x 2 litre, PE | ||||||||||||||||||||||||
71112221 | 20 liter bottle PE + cap, quantity 1 | ||||||||||||||||||||||||
71111178 | Bottiglia 2 l PE + tappo, 12 pz | ||||||||||||||||||||||||
71111176 | 1 liter wedge shaped bottle PE + cap | ||||||||||||||||||||||||
71111880 | Kit CSP44 cartuccia di raffreddamento | ||||||||||||||||||||||||
71111233 | Suction line 10mm (3/8") ID, pvc reinforced braided, length 10m (32ft) + strainer V4A, 316(x) | ||||||||||||||||||||||||
71111234 | Suction line 10mm (3/8") ID, EPDM length 10m (32ft)+ strainer V4A, 316(x) | ||||||||||||||||||||||||
71111184 | Kit CSF48 Filtro V4A/316(x) 10mm(3/8") quantità 1 | ||||||||||||||||||||||||
71111881 | Kit CSP44 Dispositivo di sospensione per uso in pozzetti con diametro 500....600 mm | ||||||||||||||||||||||||
71111872 | Kit di batterie al piombo 24 V DC Set di batterie composto da 2 batterie 12V/7,2 Ah con cinghia di trasporto e cavo | ||||||||||||||||||||||||
71111882 | Kit CSP44 Charging adapter cable dalla batteria al powerpack/caricatore | ||||||||||||||||||||||||
71111883 | Kit CSP44: caricabatterie indoor 230VAC 90-265 VAC | ||||||||||||||||||||||||
71111884 | Kit CSP44:Caricabatterie da est. 230VAC IP65, 90-265 VAC | ||||||||||||||||||||||||
71226556 | Kit CSP44: charger outdoor UL US con. Kit CSP44: charger outdoor UL US mains plug, IP67, 115VAC | ||||||||||||||||||||||||
51516983 | Commubox FXA291 (Hardware) Interfaccia seriale - USB Specifiche e requisiti - MS Windows 2000 o XP - USB 1.1 o superiore - Alimentazione via USB - IP51; NEMA/Typ 3 - Temperatura ambiente: -20..+60°C - Ex: II(2) G (EEx ia) II C - ATEX: BVS 05 ATEX E 095 Oggetto della fornitura: Commubox FXA 291 Driver USB MS Windows Dispositivo idoneo per applicazioni CSA/FM Il dispositivo non può essere modificato e può essere utilizzato in circuiti a sicurezza intrinseca con le caratteristiche specificate nel certificato di sicurezza. | ||||||||||||||||||||||||
71111879 | Retrofit kit distribution assembly CSP44 (braccio, guida) |