ZubehörAlle ErsatzteileHinweis
Hier finden Sie eine Liste mit allem verfügbaren Zubehör und Ersatzteilen.Um sich Zubehör und Ersatzteile spezifisch zu Ihrem Produkt(en) anzeigen zu lassen, kontaktieren Sie uns bitte und fragen nach unserem Life Cycle Management Service.Nr. | Bestellnummer | Ausführung |
| 51500832 | Verbindungsdose RM fuer Kabelverlaengerung Memosens CUS31/41. IP 65 mit 2x PG 13,5 |
| COS22Z- | Wartungskit Oxymax H COS22Z Service Kit, COS22, COS22D und COS22E Anzahl Membrankörper: | A | 3 Stück | Werkstoff O-Ringe: | 2 | Fluorelastomer FDA FKM | 3 | *Fluorelastomer FDA, spezial | 4 | *Perfluorelastomer, spezial | 5 | Perfluorelastomer USP Cl. VI | 9 | Sonderausführung, TSP-Nr. zu spez. | Membranring Werkstoff: | B | Edelstahl | D | Titan | E | Alloy C22 | Y | Sonderausführung, TSP-Nr. zu spez. | Werkstoff Prozessdichtung: | 2 | Fluorelastomer FDA | 3 | Fluorelastomer Ex | 9 | Sonderausführung, TSP-Nr. zu spez. | >Elektrolyt: | E1 | Standard, 25 ml | E2 | Spuren, 25 ml | E3 | ***Spuren Gold, 25ml | >Innenkörper: | F1 | Standard | F2 | Spuren | F3 | ***Spuren Gold | >Werkstoff Schafthülse: | G1 | Edelstahl | G2 | Titan | G3 | Alloy C22 | >>Test, Zeugnis, Erklärung: | HA | Abnahmeprüfzeugnis 3.1, EN10204 (Werkzeugnis mediumberührte Teile) | >>Weitere Zulassung: | IA | Pharma certificate of compliance | >>Kennzeichnung: | Z1 | ***Messstelle (TAG), siehe Zusatzspez. |
|
| COY8- | Nullpunktgel COY8 Nullpunkt: Verifikation, Kalibration, Justage Überprüfung des Nullpunktes bei Sauerstoff- und Desinfektionssensoren ::Amperometrische und optische Sensoren ::12, 25 und 40mm Durchmesser ::Anwendung im Labor, im Feld Zulassung: | AA | Ex-freier Bereich | Anwendungsbereich: | A | 12mm DO Sensoren | Gebindegrösse: | 01 | 1 Stück | 03 | 3 Stück | 10 | 10 Stück |
|