N° | Référence | Spécification | |||||||||||||||||||||||||||||
71141336 | Module de base BASE-E sortie 2x 0/4..20 mA, relais alarme 2x capteur digital, avec câble de raccordement CM444/CM448 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71431302 | Kit : module de base BASE2-E CM44 : fond de panier version 2 et firmware 01.07.00 minimum requis. CSFxx : fond de panier version 2 et microprogramme 01.07.03 minimum requis. CA80 : fond de panier version 2, module d'interface version 2, module de contrôle version 2 et microprogramme 01.08.00 minimum requis. | ||||||||||||||||||||||||||||||
71107452 | 1 jeu de borniers module de base CM442/CM444/CM448/CSF48/CSP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71272410 | Kit Module ETH (+serveur Web) (+serveur Web) Extensible via un code upgrade en Modbus TCP ou EtherNet/IP CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71222276 | Kit CM444/8R Boîtier pour montage armoir | ||||||||||||||||||||||||||||||
71222277 | Kit CM444R/8R rail DIN pour alim. 230VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
71222279 | Kit CM444R/8R rail DIN pour alim. 24 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
71224563 | Kit CM44xR Internal cable f. 24 V supply | ||||||||||||||||||||||||||||||
71222282 | Kit CM44xR couv. pr protection contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||
71185295 | kit: Afficheur graph. Externe CM44xR installation armoire touches de navigation, câble inclus IP66, boîtier NEMA 4X CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71185296 | Kit: affichage graph. externe portable pour la mise en service, plastique, touches de navigation, câble inclus IP66, boîtier NEMA 4X CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71240608 | CM44xR Afficheur service:câble+rondelles | ||||||||||||||||||||||||||||||
71477718 | Kit module 2DS Ex-i | ||||||||||||||||||||||||||||||
71107455 | Kit: set 5*bouchons et obturateurs CM442/CM444/CM448/CSF48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71111053 | Module 2 relais/2sorties courant 2x Relais, 2x Sortie 0/4..20mA CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71125376 | Module 4 relais 4x relais CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71155581 | 1 jeu de borniers module 4R CM442/CM444/CM448/CSF48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135631 | Module 2 capteurs numériques 2x capteur numérique CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135632 | Module 2 sorties courant 2x Sortie 0/4..20mA CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135633 | Module 4 sorties courant 4x Sortie 0/4..20mA CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135639 | Module 2 entrées courant entrée: 2x 0/4..20mA CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71155582 | 1 jeu de borniers module 4AO CM442/CM444/CM448/CSF48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71155583 | 1 jeu de borniers module 2AI,485 CM442/CM444/CM448/CSF48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135638 | Module 2x ent. digit., 2x sort.digit. 2 x entrée digitale, 2x sortie digitale CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71219784 | 1 jeu de borniers module DIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135634 | Module RS485 (+ configuration Ethernet) Extensible via un code upgrade en Profibus DP ou Modbus RS485 ou Modbus TCP. CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R Kit de remplacement : 71575177 ou 71575178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71575177 | Kit Module 485DP | ||||||||||||||||||||||||||||||
71575178 | Kit Module 485MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
71111053 | Module 2 relais/2sorties courant 2x Relais, 2x Sortie 0/4..20mA CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71125376 | Module 4 relais 4x relais CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135631 | Module 2 capteurs numériques 2x capteur numérique CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135632 | Module 2 sorties courant 2x Sortie 0/4..20mA CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135633 | Module 4 sorties courant 4x Sortie 0/4..20mA CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135639 | Module 2 entrées courant entrée: 2x 0/4..20mA CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135638 | Module 2x ent. digit., 2x sort.digit. 2 x entrée digitale, 2x sortie digitale CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135634 | Module RS485 (+ configuration Ethernet) Extensible via un code upgrade en Profibus DP ou Modbus RS485 ou Modbus TCP. CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R Kit de remplacement : 71575177 ou 71575178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71575177 | Kit Module 485DP | ||||||||||||||||||||||||||||||
71575178 | Kit Module 485MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
71140888 | Kit upgrade : Module 485+Profibus DP (+serveur Web) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71140889 | Kit upgrade : Module 485+Modbus RS485 (+serveur Web) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71279809 | **Kit upgrade Module ETH+ModbusTCP (+serveur Web) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71279812 | **Kit upgrade module ETH+Ethernet IP (+serveur Web) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71128428 | **Code upgrade : HART communication digitale (Fournir le n° de série de l'appareil) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R Successeur: XPC0023 Activation code HART | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135635 | **Code Upgrade: Profibus DP / Module 485 Entrer ce code pour modifier le protocole bus de terrain actif en Profibus DP (Fournir le n° de série de l'appareil) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R Successeur kit: Activation code PROFIBUS DP f 485 module | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135636 | **Code Upgrade: Modbus RS485 Module 485 Entrer ce code pour modifier le protocole bus de terrain actif en Modbus RS485 (Fournir le n° de série de l'appareil) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R Successeur kit: XPC0025 Activation code ModbusRS485 f 485 module | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135637 | **Code Upgrade: Modbus TCP / Module 485 Entrer ce code pour modifier le protocole bus de terrain actif en Modbus TCP (Fournir le n° de série de l'appareil) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48, CM442R / CM444R / CM448R Successeur Kit: XPC0020 activation code Modbus TCP + Webserver | ||||||||||||||||||||||||||||||
71140891 | **Code upgrade: 2 sorties courant Pour module BASE-E (Fournir le n° de série de l'appareil) CM444 / CM448 / CM444R / CM448R Successeur kit: XPC0026 activation code Liquiline entrée /sorties | ||||||||||||||||||||||||||||||
71211288 | code upgrade : régulation prédictive code upgrade : régulation prédictive Nécessite une entrée 4-20 mA ou la communication numérique (fournir le N° de série de l'appareil) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R-CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71211289 | Code upgrade :Commut. gamme à distance Code de mise à jour: Commutation de gamme à distance nécessite l'entrée numérique ou la communication numérique (Indiquez le numéro de série de l'appareil) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71219871 | **Code Upgrade:EtherNet/IP pr Module 485 Entrer ce code pour changer le protocole actuel du bus de terrain en Ethernet / IP (fournir le N° de série de l'appareil) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R Successeur kit: XPC0018 activation code EtherNet/IP + Webserver | ||||||||||||||||||||||||||||||
71279813 | **Code upgrade: Modbus TCP pr Module ETH Entrer ce code pour passer du protocole actif Fieldbus à Modbus TCP (fourir le numéro de série de l'appareil) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R Kit successeur : XPC0020 code d'activation Modbus TCP + Webserveur | ||||||||||||||||||||||||||||||
71279830 | **Code upgrade:EtherNet/IP module ETH Entrer ce code pour changer le protocole fieldbus actif en EtherNet/IP (fournir le n° de série de l'appareil) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R Successeur kit: XPC0018 activation code EtherNet IP + Webserver | ||||||||||||||||||||||||||||||
XPRFID- | TAG RFID de rechange Se compose de: RFID TAG, fil de fixation, manche à sertir.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
XPSPEC- | Spare IEC TAG Attention : Seulement 1 pièce par position commandable dans l'offre/la commande en raison du groupe de types d'articles ZTA1. Se compose de : TAG, fil de fixation, manchon à sertir.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
71239104 | Code de mise à niveau: Chemoclean plus Nécessite des relais ou des sorties numériques ou la communication de bus de terrain numérique et les entrées numériques en option (fournir le numéro de série de l'appareil) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71367524 | Code activation: Heartbeat Vérif+Surv. (Fournir le numéro de série de l'appareil) CM442/CM444/CM448/CSF48/CA80 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71367541 | Code activation: fonctions Mathématiques | ||||||||||||||||||||||||||||||
71449914 | **Code MAJ:Ethernet/IP+Webserver BASE2 Successeur kit: Kit: XPC0018 activation code EtherNet/IP + Webserver | ||||||||||||||||||||||||||||||
71449915 | **Code MAJ: Modbus TCP+Webserver BASE2 Successeur kit: XPC0020 activation code Modbus TCP + Webserver | ||||||||||||||||||||||||||||||
71449918 | **Code de màj : Webserver pour BASE2 Successeur kit: XPC0021 activation code Webserver pour BASE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71449901 | **Code MAJ:PROFINET+Webserver pour BASE2 Successeur kit: XPC0022 activation code PROFINET + Webserver | ||||||||||||||||||||||||||||||
71110815 | Carte SD, 1GB, Industrial Flash Drive . | ||||||||||||||||||||||||||||||
71127100 | Carte SD avec Firmware, 1GB Industrial Flash Drive, Pour la plateforme Liquiline 4 fils CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71520947 | IEC61406 TAG en acier inox | ||||||||||||||||||||||||||||||
71520949 | IEC61406 Acier inox+NFC TAG | ||||||||||||||||||||||||||||||
71520950 | IEC61406 Acier inox, TAG acier inox | ||||||||||||||||||||||||||||||
71520951 | IEC61406 Acier inox+NFC, acier inox | ||||||||||||||||||||||||||||||
XPC0018- | Code Activation EtherNet/IP + Webserver Vous obtenez les codes pour EtherNet/IP + Serveur Web pour votre appareil. Vous ne recevez pas de matériel. Pour la caractéristique 20 Communication utilisée jusqu'à présent : Informations correctes requises pour la sélection du code Pour la caractéristique 30 Modules utilisés jusqu'à présent : Informations correctes requises pour la sélection du code Si vous n'êtes pas sûr des modules déjà installés, veuillez suivre ce chemin dans l'appareil : Menu/Diagnostics/Informations système/ Modules du système.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
XPC0020- | Code Activation Modbus TCP + Webserver Vous obtenez les codes d'activation pour Modbus TCP + Webserver pour votre appareil. Vous ne recevez pas de matériel. Pour la caractéristique 20 Communication utilisée jusqu'à présent : Informations correctes requises pour la sélection du code. Pour la caractéristique 30 Modules utilisés jusqu'à présent : Informations correctes requises pour la sélection du code. Si vous n'êtes pas sûr des modules déjà installés, veuillez suivre ce chemin dans l'appareil : Menu/Diagnostics/Informations système/ Modules du système.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
XPC0021- | Code Activation Webserver for BASE2 Vous obtenez les codes d'activation pour Webserver pour votre appareil Vous ne recevez pas de matériel Pour la caractéristique 20 Modules installés jusqu'à présent : Indication correcte nécessaire pour Choix du kit.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
XPC0022- | Code Activation PROFINET+Webserver BASE2 Vous obtenez les codes d'activation pour PROFINET + Webserver pour votre appareil Vous ne recevez pas de matériel
| ||||||||||||||||||||||||||||||
XPC0023- | Code Activation HART Vous obtenez le code d'activation HART pour votre appareil. Vous ne recevez pas de matériel. La sortie courant sur le module BASE(2) doit être active.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
XPC0024- | Code Activation PROFIBUS DP 485 modules Vous obtenez les codes d'activation pour PROFIBUS DP + Webserver pour votre appareil. Vous ne recevez pas de matériel. Le module 485 doit être installé. Conseil : Ce bus de terrain ne peut être activé que sur module 485 et module 485 DP
| ||||||||||||||||||||||||||||||
XPC0025- | Code Activation ModbusRS485 485 modules Vous obtenez les codes d'activation pour Modbus RS485 + Webserver pour votre appareil. Vous ne recevez pas de matériel Conseil : Ce bus de terrain ne peut être activé que sur module 485 et module 485 MB
| ||||||||||||||||||||||||||||||
XPC0026- | Code Activation Liquiline entrée/sortie Vous obtenez le(s) code(s) d'activation pour les entrées / sorties sur le module BASE(2) / module de contrôle. Le matériel requis doit être installé pour utiliser la fonctionnalité.
|