n° | Codice d'ordine | Specifica | |||||||||||||||||||||||||||||
71141336 | Kit di base del modulo BASE-E 2x 0/4..20 mA, relè di allarme 2x sensore digitale, con cavo di collegamento CM444/CM448 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71431302 | Kit: modulo base BASE2-E CM44: backplane versione 2 con firmware minimo 01.07.00. CSFxx: backplane versione 2 con firmware minimo 01.07.03. CA80: backplane versione 2, modulo d'interfaccia versione 2, modulo di controllo versione 2 con firmware minimo01.08.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71107452 | Kit: 1x set of terminals basic module CM442/CM444/CM448/CSF48/CSP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71272410 | Kit: modulo ETH (+Webserver) estendibile via codice upgrade a Modbus TCP o EtherNet/IP CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71222276 | Kit CM444R/8R Enclosure f. cabinet mount | ||||||||||||||||||||||||||||||
71222277 | Kit CM444R/8R DINrail alimentaz. 230VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
71222279 | Kit CM444R/8R DINrail alimentaz. 24 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
71224563 | Kit CM44xR Internal cable f. 24 V supply | ||||||||||||||||||||||||||||||
71222282 | Kit CM44xR Covers for touch protection | ||||||||||||||||||||||||||||||
71185295 | Kit: display grafico esterno, pannello installazione, plastica, navigatore+tasti, incl. cavo IP66 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71185296 | Kit: display grafico esterno, portatile messa in servizio, plastica, tasti funzione di navigazione, incluso cavo IP65 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71240608 | Kit CM44xR Servicedisplay: Cable+Grommet | ||||||||||||||||||||||||||||||
71477718 | Kit module 2DS Ex-i | ||||||||||||||||||||||||||||||
71107455 | Kit: set 5*end and blind cover CM442/CM444/CM448/CSF48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71111053 | Kit : module AOR 2x Relais, 2x 0/4..20mA Out CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71107453 | Kit: 1x set of terminals module AOR CM442/CM444/CM448/CSF48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71125375 | Kit: module 2R 2x Relé CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71125376 | Kit: module 4R 4x Relay CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71155581 | Kit: 1x set of terminals module 4R CM442/CM444/CM448/CSF48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135631 | Kit: module 2DS 2x digital sensor CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135632 | Kit: module 2AO 2x 0/4..20mA Out CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R 2x 0/4..20mA Out CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135633 | Kit: module 4AO 4x 0/4..20mA Out CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71155582 | Kit: 1x set of terminals module 4AO CM442/CM444/CM448/CSF48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135639 | Kit: module 2AI 2x 0/4..20mA In CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71155583 | Kit: 1x set of terminals module 2xAI,485 CM442/CM444/CM448/CSF48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135638 | Kit: 2x digital input, 2x digital output 2x digital in, 2x digital out CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71219784 | Kit: 1x set moduli terminali DIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135634 | Kit: modulo 485 (+Webserver) Estendibile tramite codice di upgrade in Profibus DP o Modbus RS485 o Modbus TCP o EtherNet/IP CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R Successor kit: 71575177 or 71575178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71575177 | Kit Module 485DP | ||||||||||||||||||||||||||||||
71575178 | Kit Module 485MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
71111053 | Kit : module AOR 2x Relais, 2x 0/4..20mA Out CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71125375 | Kit: module 2R 2x Relé CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71125376 | Kit: module 4R 4x Relay CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135631 | Kit: module 2DS 2x digital sensor CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135632 | Kit: module 2AO 2x 0/4..20mA Out CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R 2x 0/4..20mA Out CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135633 | Kit: module 4AO 4x 0/4..20mA Out CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135639 | Kit: module 2AI 2x 0/4..20mA In CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135638 | Kit: 2x digital input, 2x digital output 2x digital in, 2x digital out CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135634 | Kit: modulo 485 (+Webserver) Estendibile tramite codice di upgrade in Profibus DP o Modbus RS485 o Modbus TCP o EtherNet/IP CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R Successor kit: 71575177 or 71575178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71575177 | Kit Module 485DP | ||||||||||||||||||||||||||||||
71575178 | Kit Module 485MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
71140888 | Kit aggiornam.: Modulo 485+Profibus DP (+ configurazione Ethernet) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71140889 | Upgrade Kit: Modulo 485 + Modbus RS485 (+Webserver) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71279809 | **Upgrade Kit: Modul ETH + Modbus TCP (+Webserver) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71279812 | **Upgrade Kit: Modul ETH + EtherNet/IP (+Webserver) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71128428 | **Upgrade code: HART Comunicazione digitale (fornire il serial number del dispositivo) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R Successore:XPC0023 codice di attivazione HART | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135635 | **Upgrade code: Profibus DP modulo 485 Inserire questo codice per cambiare il protocollo fieldbus attivo a Profibus DP (fornire il numero di serie del dispositivo) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R Kit sostitutivo: Codice di attivazione PROFIBUS Modulo DP f 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135636 | **Cod.Upgrade: Modbus RS 485 module 485 Inserire il codice per passare da fieldbus a Modbus RS485 (fornire serial number del dispositivo) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R Successor kit: XPC0025 Activation code ModbusRS485 f 485 module | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135637 | **Upgrade code: Modbus TCP f.module 485 Inserire questo codice per passare dal protocollo fieldbus al Modbus TCP (fornire numero di serie del dispositivo) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R Successor Kit: XPC0020 activation code Modbus TCP + Webserver | ||||||||||||||||||||||||||||||
71140891 | **Aggiornam. codice: 2x uscita 0/4..20mA per modulo BASE-E (numero di serie del dispositivo) CM444 / CM448 / CM444R / CM448R Successor kit: XPC0026 codice di attivazione Liquiline input /outputs | ||||||||||||||||||||||||||||||
71211288 | Upgrade code: Feedforward control Upgrade code: Feedforward control requires 0/4..20mA Input or digital communication (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R-CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71211289 | Upgrade code: Measuring Range Switch Upgrade code: Measuring Range Switch richiede ingresso digitale o comunicazione digitale (fornire numero di serie del dispositivo CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
71219871 | **Upgrade code: EtherNet/IP f.module 485 Inserire questo codice per modificare da protocollo attivo fieldbus in EtherNet/IP (fornire serial number del dispositivo) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R Successor kit: XPC0018 activation code EtherNet/IP + Webserver | ||||||||||||||||||||||||||||||
71279813 | **Cod.Upgrade Modbus TCP f.modulo ETH Inserisci il codice per cambiare da protocollo fieldbus in Modbus TCP (fornire numero di serie del dispositivo) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R Successor kit: XPC0020 codice di attivazione Modbus TCP + Webserver | ||||||||||||||||||||||||||||||
71279830 | **Upgrade code EtherNet/IP f. module ETH Enter this code to change active fieldbus protocol to EtherNet/IP (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R Successor kit: XPC0018 activation code EtherNet IP + Webserver | ||||||||||||||||||||||||||||||
71239104 | Upgrade code: Chemoclean Plus requires relays or digital outputs or digital fieldbus communication and optional digital inputs (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71367524 | Cod. upgrade Heartbeat Verif.+Monitoring (fornire serial number del dispositivo) CM442/CM444/CM448/CSF48/CA80 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71367541 | Upgradecode Mathematic | ||||||||||||||||||||||||||||||
71449914 | **Cod.Upgr.:EtherNet/IP+Webserver BASE2 Successor kit: Kit: XPC0018 activation code EtherNet/IP + Webserver | ||||||||||||||||||||||||||||||
71449915 | **Cod.Upgrade Modbus TCP+Webserver BASE2 Successor kit: XPC0020 activation code Modbus TCP + Webserver | ||||||||||||||||||||||||||||||
71449918 | **Upgrade code: Webserver per BASE2 Successor kit: XPC0021 activation code Webserver for BASE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71449901 | **Upgr.code: PROFINET+Webserver f. BASE2 Successor kit: XPC0022 activation code PROFINET + Webserver | ||||||||||||||||||||||||||||||
71110815 | SD-Card, 1GB, Industrial Flash Drive . | ||||||||||||||||||||||||||||||
XPRFID- | TAG RFID di ricambio Consiste di: TAG RFID, filo di fissaggio, manicotto.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
XPSPEC- | Spare IEC TAG Attenzione: solo 1 pezzo per posizione ordinabile in offerta/ordine a causa del category group ZTA1. Consiste di: TAG, fixing wire, crimp sleeve.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
71127100 | SD-Card con Firmware, 1GB Industrial Flash Drive, Liquiline firmware per piattaforma 4 fili CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71520947 | IEC61406 Stainl.steel TAG | ||||||||||||||||||||||||||||||
71520949 | IEC61406 Stainl.steel+NFC TAG | ||||||||||||||||||||||||||||||
71520950 | IEC61406 Stainl.steel, stainl.steel TAG | ||||||||||||||||||||||||||||||
71520951 | IEC61406 Stainl.steel+NFC, stainl.steel | ||||||||||||||||||||||||||||||
XPC0018- | Activation code EtherNet/IP + Webserver You get the codes for EtherNet/IP + Webserver for your device You don't get any hardware. To feature 20 Communication used until now: Correct information required for code selection To feature 30 Modules used until now: Correct information required for code selection If you are not sure, wich modules are used please follow this path in the device: Menu/Diagnostics/System information/ System modules.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
XPC0020- | Activation code Modbus TCP + Webserver Ottieni i codici di attivazione per Modbus TCP + Webserver per il tuo dispositivo Non ottieni alcun hardware. Per opzione 20 Comunicazione utilizzata fino ad ora: Vengono richieste informazioni precise per selezionare il codice. Per opzione 30 Moduli utilizzati fino ad ora: Vengono richieste informazioni precise per selezionare il codice. Se non sei sicuro sui moduli utilizzati, segui questo percorso nel dispositivo: Menu/Diagnostica/Informazioni di sistema/Moduli di sistema.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
XPC0021- | Codice attivazione Webserver per BASE2 Ottieni il codice di attivazione Webserver per il tuo dispositivo. Non avrai alcun hardware. Per opzione 20 Moduli installati: Sono richieste le informazioni corrette per la selezione del codice.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
XPC0022- | Activation code PROFINET+Webserver BASE2 You get the activation codes for PROFINET + Webserver for your device You don't get any hardware
| ||||||||||||||||||||||||||||||
XPC0023- | Activation code HART You get the activation code for HART for your device. You don't get any hardware. Current output on BASE(2) module has to be active.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
XPC0024- | Activation code PROFIBUS DP 485 modules You get the activation codes for PROFIBUS DP + Webserver for your device. You don't get any hardware. 485 module has to be installed. Hint: This fieldbus can only be activated on 485 module and 485 DP module
| ||||||||||||||||||||||||||||||
XPC0025- | Activation code ModbusRS485 485 modules You get the activation codes for Modbus RS485 + Webserver for your device You don't get any hardware Hint: This fieldbus can only be activated on 485 module and 485 MB module
| ||||||||||||||||||||||||||||||
XPC0026- | Activation code Liquiline inputs/outputs Ottieni i codici di attivazione per ingressi/uscite su Modulo BASE(2) / modulo di controllo. L'hardware richiesto deve essere installato per utilizzare la funzionalità.
|