AccessoiresToutes les pièces de rechangeConseil
Vous trouverez ici une liste de tous les accessoires et pièces de rechanges disponibles. Pour visualiser un accessoire ou une pièce de rechange relatif au numéro de série de votre appareil, Endress+Hauser peut vous proposer un outil de gestion du cycle de vie de votre instrumentation. Contactez-nous !N° | Référence | Spécification |
1 | 71268479 | **Kit CCSx4x/142D: Chambre de mesure |
2 | 71268482 | **Kit CCSx4x/142D: 2x kit d'étanchéité |
A | 50005255 | **Membrane de rechange CCY14-WP Jeu de 2 cartouches préconfectionnées pour cellules CCS 140/141/142D/240/241. |
| 50005256 | **Electrolyte CCY14-F 50 ml pour cellules CCS 140/141/142D |
A | 71076921 | **Kit maintenance, CCS14x Contenu: électrolyte 50ml / 1,69 fl.oz.; 2 capuchons de membrane papier abrasif (2 qualités) |
| 51500832 | Boîte de jonction RM Pour prolonger le câble de Memosens/ CUS31/CUS41.IP 65, avec 2x PE 13.5 |
| 71257946 | Photomètre portable chlore (libre&total) Mesure colorimétrique du chlore libre et du chlore total 0,05…6mg/L photomètre portable pour désinfection, eau potable et de process, IP67, avec cuvettes DPD, selon la norme ISO7393. Livré dans boîtier plastique,kit de test pour chlore libre et total, incluant photomètre portable pour étalonnage et vérification des boucles de désinfection |
| CYK10- | Câble de mesure CYK10 Memosens Pour capteur avec technologie Memosens Plage de température: max. -20...135oC | A | | G | | I | | L | | O | | S | | T | | V | | | 03 | | 05 | | 10 | | 15 | | 20 | | 25 | | 88 | | 89 | | 90 | | 91 | | | 1 | | 2 | | 9 | | | Z1 | |
|
| COY8- | Gel pour point zéro COY8 Point zéro: Vérification, étalonnage, ajustement au point zéro des capteurs d'oxygène et de désinfection Capteurs ampérométriques et optiques en diamètre 12, 25 et 40 mm Application laboratoire et terrain |