AkcesoriaWszystkie części zamiennePorada
Tutaj znajdziesz listę dostępnych akcesoriów i części zamiennych. Aby obejrzeć te produkty dla konkretnego urządzenia, skontaktuj się z Endress+Hauser Polska i zapytaj o usługę Zarządzania Czasem Życia Produktu.Nr | Kod zamówieniowy | Specyfikacja |
1 | 71268479 | Kit CCSx4x/142D: Measuring chamber |
2 | 71268482 | Kit CCSx4x/142D: 2x Sealing set |
A | 50005255 | Membrany CCY 14-WP 2 pcs., ready made for CCS 140/141/240/241 |
| 50005256 | Elektrolit CCY 14-F 50 ml, for CCS 140/141 |
A | 71076921 | Maintenance kit, CCS14x Content: Electrolyte 50ml / 1,69 fl.oz.; 2 membrane caps polish foil (2 qualities) |
| 50005181 | Junction box VBC Przy przedłużaniu przewodów CMK. Stopień ochrony: IP65 |
| 50085333 | Kabel pomiarowy CYK 71 Do elektrod pH/Redox oraz dwuelektrodowych cel konduktometrycznych. Minimalna długość 5 m |
| 71257946 | Fotometr M+N PF-3, dezynfekcja Fotometr do pomiarów wolnego chloru oraz chloru całkowitego w zakresie 0.05 - 6 mg/l. IP67, zawiera walizkę, kuwety, fotometr oraz reagenty zgodnie z metodą DPD (ISO 7393). Aplikacje: czysta woda, woda procesowa. |
| COY8- | Żel "0"(COY8) do kalibracji/weryfikacji Żel, do sprawdzania punktu zerowego: Weryfikacja, kalibracja, dostrojenie dla sond tlenowych i czujników do dezynfekcji ::Amperometrycznych i optycznych ::o średnicy 12, 25 i 40 mm ::aplikacja w laboratorium i w terenie |