ZubehörAlle ErsatzteileHinweis
Hier finden Sie eine Liste mit allem verfügbaren Zubehör und Ersatzteilen.Um sich Zubehör und Ersatzteile spezifisch zu Ihrem Produkt(en) anzeigen zu lassen, kontaktieren Sie uns bitte und fragen nach unserem Life Cycle Management Service.Nr. | Bestellnummer | Ausführung |
1 | 71268479 | Kit CCSx4x/142D: Messkammer |
2 | 71268482 | Kit CCSx4x/142D: 2x Dichtungssatz |
A | 50005255 | Ersatzwechselpatronen CCY 14-WP 2 Stück, vorkonfektioniert für Zellen CCS 140/141/240/241 |
| 50005256 | Füllelektrolyt CCY 14-F 50 ml in Spritzflasche für CCS 140/141 |
A | 71076921 | Wartungssatz, CCS14x Inhalt: Elektrolyt 50ml / 1,69 fl.oz.; 2 Membrankappen; Polierfolien (2 Qualitäten) |
| 50005181 | Verbindungsdose VBC für Chlor / Chlordioxid-Sensor CCS14x / 24x Leitungsverlängerung. Schutzart IP65. |
| 50085333 | Messkabel CYK 71 Für pH-/Redox-Sensoren oder 2-Elektroden-Leitfähigkeits-Mess- zellen/2-Elektroden-amperometrische Messzellen mit Temperaturfühler. Meterpreis (Mindestlänge 5 m). |
| 71257946 | Photometer M+N PF-3, Desinfektion Colorimetrische Messung des Gehalt an freiem oder gesammten Chlor 0,05 - 6mg/l Desinfektion, Trink- und Prozesswasser Handmessgerät, IP67, mit Küvetten, DPD, entsprechend ISO 7393 Lieferung im Kunststoffkoffer, Test Kits für freies Chlor und Gesamtchlor Handphotometer zur Kalibrierung und Verifizierung von Meßstellen im Feld |
| COY8- | Nullpunktgel COY8 Nullpunkt: Verifikation, Kalibration, Justage Überprüfung des Nullpunktes bei Sauerstoff- und Desinfektionssensoren ::Amperometrische und optische Sensoren ::12, 25 und 40mm Durchmesser ::Anwendung im Labor, im Feld Zulassung: | AA | Ex-freier Bereich | Anwendungsbereich: | C | 25 mm Desinfektionssensoren | Gebindegrösse: | 01 | 1 Stück | 03 | 3 Stück | 10 | 10 Stück |
|