Nr. | Bestellnummer | Ausführung | |
51500320 | Kit CXM2X3 Relaismod. 2REL Erweiterung der Basisfunktion LIQUISYS-M mit 2 potentialfreien Wechselkontakten. | ||
30 | 51511446 | KIT CXM2X3 Relaismod. 2Rel / CSA Erweiterung der Basisfunktion LIQUISYS-M mit 2 potentialfreien Wechselkontakten. | |
35 | 51500321 | Kit CXM2X3 Relaismodul 4REL Erweiterung der Basisfunktion LIQUISYS-M mit 4 potentialfreien Wechselkontakten. | |
35 | 51511447 | KIT CXM2X3 Relaismod. 4Rel / CSA | |
40 | 51504304 | Kit CXM2X3 Relais Mod. 2Rel.+I/CSA Erweiterung der Basisfunktion LIQUISYS-M mit 2 Kontakten und Stromeingang 4-20mA. | |
45 | 51504305 | Kit CXM2X3 Relais Mod. 4Rel+I/CSA Erweiterung der Basisfunktion LIQUISYS-M mit 4 Kontakten und Stromeingang 4-20mA. | |
10 | 51500317 | KIT CXM2X3 Netzteil 100..230 V AC | |
20 | 51500318 | KIT CxM2x3 Netzteil 24 V AC/DC KIT CxM2x3 power supply DC | |
130 | 51501075 | KIT CXM223 GEHÄUSEBAUGRUPPE | |
310,320,34 | 51501076 | KIT CXM223 Mechanikteile Gehäuse | |
220 | 51502124 | Kit CXM223 Seitenwand | |
190 | 51502513 | Kit CXM223 Abschlussrahmen Profibus DP | |
180 | 51501078 | KIT CXM223 Klemmleistenset Relais | |
110 | 51502466 | KIT MKC1 MEK Transmitter Cl o.pH non Ex | |
120 | 51502465 | Kit MKC1 MEK Transmitter Cl+pH non Ex | |
50 | 51502467 | Kit CCM2X3 Zentralmodul I1 ohne HART | |
70 | 51502497 | Kit CCM2X3 Zentralmodul I1 mit HART | |
60 | 51502468 | Kit CCM2X3 Zentralmodul I2 ohne HART | |
80 | 51502496 | Kit CCM2X3 Zentralmodul I2 mit HART | |
90 | 51502495 | Kit CCM2X3 Zentralmodul Profibus PA | |
100 | 51502498 | Kit CCM2X3 Zentralmodul Profibus DP | |
100 | 71134731 | Kit CCM2x3: Zentralmodul PB DP; HW 2.1x | |
30 | 71134732 | Kit CxM2x3: Relaismodul f. PBDP; HW 2.1x Inhalt: 1x Relaismodul für Profibus DP 2x Relais, 1x Stromeingang, DP Anschluss geeignet ab H/W 2.10 | |
150 | 51502463 | Kit CCM223 Klemmleistenset, mA + HART | |
170 | 51502490 | Kit CCM223 Klemmleistenset,Profibus DP | |
180 | 51502464 | Kit CCM223 Klemmleistenset,Profibus PA | |
335 | 71071440 | Kit CxM223: Frontfolie + 6 Tastenstößel | |
51500385 | Upgrade "Plus-Paket" für LIQUISYS-M Erweiterung der Basisversion LIQUISYS-M (Parameter pH,Lf,Tu,Cl und O2 (WX auf WS)) mit Plus-Paket (S-Ausf.) (Seriennummer des Geräts angeben). | ||
51500963 | Upgrade "Reinigung" für LIQUISYS-M Erweiterung der Basisversion LIQUISYS-M mit Reinigungsfunktion (Chemoclean). (Seriennummer des Geräts angeben). Falls noch nicht vorhanden, ist eine 4-Relais-Karte extra zu bestellen (51500321). | ||
51502460 | Upgrade "pH-Package für CCM 2X3-EK" Nachrüstkit zur Erweiterung der Basis- version Liquisys S CCM2X3-EK auf pH- oder Redox-Messung mit zusätzlichen Funktionen. Die Geräte-Seriennummer ist bei Bestellung anzugeben. | ||
51503526 | Upgrade "pH-Package für CCM 2X3-ES" Nachrüstkit zur Erweiterung der Version Liquisys S CCM2X3-ES auf pH- oder Redox-Messung mit zusätzlichen Funktionen. | ||
50047795 | Befestigungselement 96x96 Gehäuse |