AccessoiresToutes les pièces de rechangeConseil
Vous trouverez ici une liste de tous les accessoires et pièces de rechanges disponibles. Pour visualiser un accessoire ou une pièce de rechange relatif au numéro de série de votre appareil, Endress+Hauser peut vous proposer un outil de gestion du cycle de vie de votre instrumentation. Contactez-nous !N° | Référence | Spécification |
| 71352951 | Ensemble de joints toriques CAS51D |
| 71110000 | Chambre de passage pour CAS51D 2-40mm raccord de tuyau, faible débit, 6mm de diamètre extérieur. |
| 71110787 | Tête de nettoyage CAS51D 6 ou 8mm |
| 71110788 | Tête de nettoyage CAS51D 1/4" |
| 71126757 | Raccord air comprimé 6/8mm; 40mm; CAS51D |
| 71485096 | Kit air cleaning 6.35mm; OPL= 2mm/10mm |
| 71485094 | Kit air cleaning 6mm; OPL= 2mm/10mm |
| 71072583 | Surpresseur 230V pour nettoyage à l'air |
| 71194623 | Surpresseur 115V pour nettoyage à l'air |
| CAV01- | Chambre de passage CAV01 pour CAS Chambre de passage pour capteur CAS Montage mural, supports fixation inclus Recommandée pour applications eau claire ::faibles débits ::Avec option de nettoyage |