№ | Код заказа | Спецификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAY343- | CAY343 реагент для CA7xNO Включает в себя реагент NO1. Содержит опасные вещества.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAY345- | CAY345 исходный раствор для CA7xNO
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAY344- | CAY344 чистящий раствор для CA7xNO Содержит опасные вещества.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAV740- | Набор зап.частей для анализаторов CAV740 Комплекты запчастей для обслуживания анализаторов CA7X. В комплекте фитинги и соединит.трубки, опционал. для CAV740-.. B/C входные и выходные трубки.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51512074 | **набор CA71NO-A Фотометр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51512076 | **набор CA71NO-B Фотометр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71022219 | **набор CA71NO-D Фотометр низкий диапазон 1-250,0 мкг/л NO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51512101 | набор CA смеситель в комплекте 2 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51506495 | набор CA адаптер трубки 1,6*1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51506490 | набор CA адаптер трубки 1,6*1,6*1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51512096 | набор CA Y адаптер трубки 1.6x1.6x1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51506491 | набор CA адаптер трубки 3,2*1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51506492 | набор CA адаптер трубки 6,4*3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51506493 | набор CA адаптер трубки 6,4*6,4*6,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51506494 | набор CA адаптер трубки 6,4*6,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51511087 | набор CA адаптер трубки 3,2 * 3,2 10 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51518417 | Kit CA connection T nipple 3,2x3,2x3,2mm Kit CA7x, 10 pcs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51505778 | набор CA фотометрч. кювета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71017654 | Силиконовая смазка 35г, средняя вязкость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51506434 | наб.CA7x труб.для нас. желт./синий 12 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51506437 | наб.CA7x труб.для нас. черн./черн. 12 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71404720 | Kit CA 7.5m hose C-Flex ID 1.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71404721 | Kit CA 7.5m hose C-Flex ID 3.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71404722 | Kit CA 7.5m hose C-Flex ID 6.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71404719 | шланг 15м Norprene ID 1.6мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPC0016- | Замена завод. таблички, анализ жидкости Перезаказ заводских табличек для приборов промышленного анализа жидкости для замены или модификации. Только для приборов без сертификатов или с конретными сертификатами, указанными в опции 010. Требуется ввести серийный номер прибора, также для модификации в дополнение требуется код конфигурации нового прибора! Количество, доступное для заказа ограничено, 1 штука на единицу заказа! Важно: местный Sales Center должен исправить запись в базе CER (Common Equipment Record)!
|