N° | Référence | Spécification |
| CAY540- | CAY540 Set de réactifs pour CA7XHY contient le réactif HY1 Contient des produits dangereux |
| CAY542- | CAY542 solution standard pour CA7XHY | V00 | | V01 | | V10 | | Y99 | | | C40 | | Y99 | | | AA | | YY | | | E | | H | | L | |
|
| CAY541- | CAY541 solution nettoyante pour CA7XHY UN/Class/Division: UN 1789/8/5b |
| CAV740- | STAMOLYS CAV740 Kits de maintenance pour les analyseurs CA7x, incluant les capillaires et connecteurs. Conduite d'entrée et sortie à choisir en option avec CAV740-..B/C |
| 51512084 | **Kit CA71HY-A photomètre |
| 51512101 | Kit CA module mélangeur cplt 2 pces |
| 51506495 | Kit CA raccord de tuyau 1,6x1,6 |
| 51506490 | Kit CA raccord de tuyau en T 1,6x1,6x1,6 |
| 51512096 | Kit CA raccord de tuyau en Y 1,6x1,6x1,6 |
| 51506491 | Kit CA raccord de tuyau 3,2x1,6 |
| 51506492 | Kit CA adaptateur de tube 6,4x3,2 |
| 51506493 | Kit CA adaptateur de tube 6,4*6,4*6,4 |
| 51506494 | Kit CA adaptateur de tube 6,4*6,4 |
| 51511087 | Kit CA adapt. de tube 3,2 * 3,2 10 pcs. |
| 51518417 | Kit CA connect° T connec. 3,2x3,2x3,2mm Kit CA7x, 10 pcs. |
| 51505778 | Kit CA Cuvette du photomètre |
| 71017654 | Graisse silicone tube 35 g, moyen |
| 51506434 | KIT CA7x tuyau de pompe jaune/bleu 12pcs |
| 51506437 | KIT CA7x tuyau de pompe noir/noir 12pcs |
| 71404720 | Kit CA tuyau 7,5 C-Flex ID 1.6mm |
| 71404721 | Kit CA tuyau 7,5 C-Flex ID 3.2mm |
| 71404722 | Kit CA tuyau 7,5 C-Flex ID 6.4mm |
| 71404719 | Kit CA tuyau 15m Norprene ID 1.6mm |