N° | Référence | Spécification |
| | Retour l'appareil au PC pour rèparation |
1 | 71076316 | Alimentation 12VDC/2500mA a.connec.LEMO |
2 | 71094796 | Set 1 Bornier 2 pol+4 Gomme protect.93T |
| 50091703 | Paire de capteurs DDU18 -40...+80°C Mesure de la vitesse du son pour Prosonic Flow 93. |
| 50091704 | Paire de capteur DDU18 0...+170°C Mesure de la vitesse du son pour Prosonic Flow 93. |
| 71112217 | Capteur 0...60oC Prosonic Flow DDU 20 Mesure de l'épaisseur de paroi pour Prosonic Flow 93T. |
| | Overview auxiliary equipment see spare part picture |
| 93TA1- | Prosonic Flow 93T portable Débitmètre à ultrasons fonctionnant sur batterie. Ensemble incl. fonction Datalog avec horodatage, stick USB 1GB, étui, chargeur, batterie, pâte de couplage, prévu pour un fonctionnement continu pendant 8 heures. P Sensor set DN15-DN65 1/2-2 1/2"/6MHz: | 9 | Special version, TSP-no. to be spec. | A | not selected | B | -40...100oC/-40...212oF + installation set | C | -40...150oC/-40...302oF + installation set | P Sensor set DN50-DN300 2"-12"/2MHz: | 9 | Special version, TSP-no. to be spec. | A | not selected | B | -40...80oC/-40...176oF + installation set | C | 0...170oC/32...338oF + installation set | P Sensor Set DN100-DN4000 4"-160"/1MHz: | 9 | Special version, TSP-no. to be spec. | A | not selected | B | -40...80oC/-40...176oF + installation set | Sensor Cable: | 9 | Special version, TSP-no. to be spec. | E | 5m/15ft, PTFE, -40...170 oC/-40...338oF | F | 10m/30ft, PTFE, -40...170 oC/-40...338oF | Approval: | A | Non-hazardous area | E | Non-hazardous area + EAC marking | Operation language: | A | WEA = DE+EN+FR+IT+ES+PT+NL | C | SEA = JA+ID+EN | E | EES = SV+FI+NO+RU+PL+CS+EN | G | CN = ZH+EN | >>Sound velocity sensor set: | D1 | DN50-DN3000 2"-180" | >>Wall thickness sensor: | E2 | >DN15 1/2" | >>Additional Test, certificate: | F1 | Verification DN50 2", sensor DN15-DN65 1/2"-2 1/2" | F2 | Verification DN100 4", sensor DN50-DN300 2"-12" | F3 | Verification DN100 4", sensor DN100- DN4000 4"-160" | >>Accessory: | P1 | Cable 93T - FXA193 | P2 | Car charging adapter cable | P3 | Rechargable battery pack 93T, 4000 mAh | P4 | Installation set <4000 160" <80°C | P5 | Cable 93T - FXA291 |
|
| DK9PT- | Prosonic Flow 93T, set de sondes Pour utilisation avec transmetteur portable Prosonic Flow 93T P sensor: | 1 | DN15-DN65, -40...100oC, 6.0MHz 1/2…2 1/2", -40…212oF | 2 | DN15-DN65, -40...150oC, 6.0MHz 1/2…2 1/2", -40…302oF | 9 | special version, TSP-no. to be spec. | A | DN100-DN4000, -40...80oC, 1.0MHz 4…169", -40…176oF | B | DN50-DN300, -40...80oC, 2.0MHz 2…12", 40…176oF | F | DN50-DN300, 0...170oC, 2.0MHz 2…12", 40…176oF | Approval: | A | non-hazardous area |
|
| DK9SS- | Prosonic Flow 91/93/93T, set de câbleTransmitter: | C | Prosonic Flow 93T | Sensor Type: | E | 93T, P sensor | Sensor cable: | E | 5m/15ft, PTFE, -40...170oC/-40...338oF | F | 10m/30ft, PTFE, -40...170oC/-40...338oF |
|
| DK9SH- | Prosonic Flow W/P, supports de sondesSensor holder: | 2 | Clamp On, portable DN15-DN65 1/2"-2 1/2" | 9 | Special version, TSP-no. to be spec. | B | Clamp On, detachable retaining nut W/P sensor DN50-DN4000 2"-160" |
|
| DK9ZT- | Prosonic Flow 93T portable, accessoireAccessorie: | 1 | Cable 93T - FXA193 | 2 | Car charging adapter cable | 3 | Rechargeable battery pack 93T, 4000 mAh | 4 | Installation set | 5 | Installation set | 6 | Sensor connector, adapter set W/P sensor | 7 | USB Stick, 1GB | 8 | Cable 93T - FXA291 | A | Cable adapter, 93T to 93P DN15-65 Sensor | B | Installation set | C | Carrying bag |
|
| FXA193- | Interface FXA193 RS232 (9 broches) L'interface de maintenance permet de configurer les appareils type Proline et TOF. Connexion au PC via le port série RS232 Contenu de la livraison: - Interface service avec câble de connexion RS232C (9 broches) - câble USB FXA, alimentation pour FXA193 à partir du port USB du PC. Approval: | 9 | Special version, TSP-no. to be spec. | A | For use in non-hazardous area | B | ATEX II (1) GD | C | CSA/FM Class I Div. 1 | D | ATEX, CSA, FM | Connection Cable: | 9 | Special version, TSP-no. to be spec. | A | Proline device | B | ToF device | E | Proline and ToF device | F | Ex two-wire device | G | Proline device and Ex two-wire device | H | Proline, ToF and Ex two-wire device | X | Without connection cable |
|