Nr | オーダーコード | 仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 71185788 | セット T-DAT, 100/300/400/500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | XPD0010- | 電子部 Promag 100 メイン電子モジュール
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | XPD0023- | ディスプレイモジュール, 4線, 100 用途: Promag 100, Promass 100, Prosonic Flow E 100.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 71185789 | キット カバー, 一体型, アルミニウム 用途: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. 構成: アルミニウムカバー, コーティング. O-リング 113.90 x 3.53 NBR カバー用. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 71185790 | キット カバー, 一体型, ステンレス 1.4301 用途: プロマス 100, プロマグ 100, プロソニックフロー100. 構成: カバー ステンレス 1.4301. ガスケット EPDM カバー用. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 71185793 | Kit cover,ultra compact,stainless 1.4301 用途: Promag/Promass 100, Promag/Promass 500 digital, sensor connection housing. 構成: カバー ステンレス 1.4301. ガスケット EPDM カバー用. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 71266334 | キット カバー, ガラス窓, 一体型, アルミニウム 用途: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat. 構成: ガラス窓付きカバー, アルミニウム, コーティング. Oリング 113.90 x 3.53 NBR カバー用. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 71266335 | キット カバー, ガラス窓, 一体型, 1.4301 用途: プロマス 100, プロマグ 100, プロソニックフロー100. 内容: ガラス窓付きカバー ステンレス 1.4301. ガスケット EPDM カバー用. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 71266337 | キット カバー, ガラス窓, 超小型, 1.4301 用途: プロマス 100, プロマグ 100. 内容: ガラス窓付きカバー ステンレス 1.4301. ガスケット EPDM カバー用. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 71211571 | キット ハウジングガスケット, 一体型, アルミニウム 用途: Promag 100. 構成: Oリング 113.90 x 3.53 NBR カバー用. ガスケット EPDM ハウジング/センサ H用. ガスケット EPDM ハウジング/センサ E/P用. Oリング 29.87 x 1.78 HNBR センサコネクタ用. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 71211572 | キット ハウジングガスケット, 一体型, ステンレス 用途: プロマグ 100. 構成: ガスケット EPDM カバー用. ガスケット EPDM ハウジング/センサ H用. Oリング 29.87 x 1.78 HNBR センサコネクタ用. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 71211573 | Kit hous.gaskets,ultra compact,stainless 用途: Promag 100, Promag 500 digital, sensor connection housing. 構成: ガスケット EPDM カバー用. ガスケット EPDM ハウジング/センサ H. Oリング 29.87 x 1.78 HNBR センサコネクタ用. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 50098036 | キット ケーブルグランド M20x1.5 (10個) Ex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 71069285 | キット 2 ケーブルグランド M20x1.5 INOX Ex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 50098041 | キット M20x1.5/G 1/2" (プラグ PVC) 10個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 71185802 | Kit 2xケーブルグランド G1/2" INOX Ex 構成: 2 x 拡張 M20x1,5/G1/2" 1.4404. 2 x O-リング. 2 x シーリングプラグ G1/2". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 50098042 | キット M20x1.5/NPT 1/2" (プラグ PVC) 10個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 71185800 | キット 2xケーブルグランド NPT1/2" INOX Ex 構成: 2 x 拡張 M20x1,5/NPT1/2" 1.4404. 2 x O-リング. 2 x シーリングプラグ NPT1/2". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 71276494 | キット 固定クランプ, ネジ 用途: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Promag/Promass 500, Promag 10, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass/ Teqwave MW 500 デジタル, Promag 400/800(C), (C) = Index C 世代, センサ接続ハウジング. 構成: クランプカバー, ネジ M4x16. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DKH- | Promag H, mounting set A mounting set includes 2 process connections incl. screws and the corresponding seals.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DK5G- | Promag H/Dosimag, シールセット
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DK5HB- | プロマグ H, ディスタンスディスク ディスタンスディスク2個セット. ネジおよび2xシール付き. サイズは技術仕様書を参照.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DK5HM- | プロマグ H, 壁面取付 セット
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DK5HW- | プロマグ H, 溶接治具
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DK5HA- | プロマグ H, アダプタ セット プロマグAまたはプロマグH DN25の置換え. アダプタ2つとシール2枚が含まれています. サイズは技術仕様書をご覧ください.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DK5HR- | Promag H, アースリング アースリングが2枚含まれています. セットにシールは含まれません. シールは別途, DK5G*の製品構成で注文が必要で す.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPRFID- | スペア RFID TAG 構成: RFID タグ, 固定ワイヤ, 圧着スリーブ.
|