Nr | 订货号 | 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 50070730 | 外壳密封垫 Gasket housing RIA 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
71035359 | 安装支架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 51005104 | 接线端子 Memo-Graph/Memo-Gr.S/Eco-Graph C relay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 50078843 | 接线端子 Ecograph/Memograph/S + Alphalog from unit No.410297XA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 51008587 | 接线端子 Terminal strip 5 pole | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 51008588 | 接线端子 Terminal strip 6 pole | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 71123475 | 接线端子 for power supply RSG30: from unit No. DB001004267 orange coloured connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 50033350 | 跳线帽 Jumper 2pole setup locking | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 51008272 | 接线端子 Ex-Frame connectors RIA452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 51009302 | 接线端子 Terminal strip 4 pole | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51009957 | 外壳 IP65 RIA452 外壳 IP65 RIA452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIA452X- | 记录仪备件RIA452X
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXU10- | 仪表调试包 TXU10 用于可以PC编程调试的设备 程序设置+用于带USB接口的PC的连接线
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIA452S- | RIA452 发行代码 RIA452S Inclusive Readwin. Only possible as from serial number A3002B04264. Attention: Only 1 piece per position orderable in offer/order because of item category group ZTA1.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXU10- | 数据管理器附件 RXU10
|