附件所有备品备件建议
您会找到所有备件配件的列表。如果您仅需要查看与您使用产品的相关备件和配件,请联系我们咨询生命周期管理服务。Nr | 订货号 | 规格 |
| 71336104 | 霍斯曼接头M16 4-pole. Consists of: plug connector, srew, seal. Usage: PTC31B, PTP31B/PTP33B. |
| 71336105 | 霍斯曼接头 NPTF1/2 4-pole. Consists of: plug connector, srew, seal. Usage: PTC31B, PTP31B/PTP33B. |
| 71114212 | M12航空插头,90度 自连接 可用于: M12插头 |
| 52006263 | 过程连接件|Socket for plug 4p-125V, 4A-M12 M12 插头 自连接 M12转成格兰 |
| 52010285 | M12航空插头,90度弯头,带5m电缆 适用于M12插头 带5m电缆 PVC材质,铜镀锡/ 镍锁紧螺母 |
| 71114212 | M12航空插头,90度 自连接 可用于: M12插头 |