附件所有备品备件建议
您会找到所有备件配件的列表。如果您仅需要查看与您使用产品的相关备件和配件,请联系我们咨询生命周期管理服务。Nr | 订货号 | 规格 |
| 51002468 | 外壳 IP66/1xPg13,5 4xPg11 |
7 | 71096588 | 接线端子 |
8 | 71096589 | 端子插接头 |
9 | 71096590 | 端子插接头 |
10 | 71096591 | 端子插接头 |
7 | 71096593 | 端子插接头 |
8 | 71096601 | 端子插接头 |
9 | 71096603 | 端子插接头 |
10 | 71096611 | 端子插接头 |
13 | 71142411 | 端子插接头 |
14 | 71142413 | 端子插接头 |
11 | 71164439 | 端子插接头 |
12 | 71164440 | 端子插接头 |
6 | 71164441 | 端子插接头 |
| RMA42X- | 备件RMA42 RMA42X- |
3 | RMA42T- | 无显示CPU板 RMA42T |
| TXU10- | 仪表调试包 TXU10 用于可以PC编程调试的设备 程序设置+用于带USB接口的PC的连接线 |