附件所有备品备件建议
您会找到所有备件配件的列表。如果您仅需要查看与您使用产品的相关备件和配件,请联系我们咨询生命周期管理服务。Nr | 订货号 | 规格 |
| 71123896 | 外壳 |
| 71595263 | Set O-ring D100x3.5 EPDM 60° Packing unit: 5 pieces |
| 51005551 | 保护盖 Protection cover cpl. FTE30 |
| 50080209 | 缆 Rope extension 2m FTE 30 |
| 50089768 | 阻旋料位计 Hinged paddle cpl. FTE30 1.4435 |
| 51004850 | O型圈 |
| 50080021 | 信号灯 Signal light cpl. 230V FTE-30 |
| 71528394 | Lamp set E14 24-28VDC/24VAC Packing unit: 5 pieces |
| 71528395 | Lamp set E14 115VAC Packing unit: 5 pieces |
| 71528396 | Lamp set E14 230VAC Packing unit: 5 pieces |
| 71528397 | Lamp set E14 48VAC Packing unit: 5 pieces |