附件所有备品备件建议
您会找到所有备件配件的列表。如果您仅需要查看与您使用产品的相关备件和配件,请联系我们咨询生命周期管理服务。Nr | 订货号 | 规格 |
| 71418346 | 盖子 |
| 71418318 | 铰链叶片 |
| 71418342 | 双叶片 |
| 71418345 | 延长缆绳 |
| 71572490 | Set universal joint rope extension FTE20 Packing unit: 2 pieces |
| 71418344 | 信号灯 |
| 71528394 | Lamp set E14 24-28VDC/24VAC Packing unit: 5 pieces |
| 71528395 | Lamp set E14 115VAC Packing unit: 5 pieces |
| 71528396 | Lamp set E14 230VAC Packing unit: 5 pieces |
| 71397409 | FTE20保护罩 |
| 71418347 | 法兰型 |
| 71505353 | Resistive Coupling Element, 1K/10K |