附件所有备品备件建议
您会找到所有备件配件的列表。如果您仅需要查看与您使用产品的相关备件和配件,请联系我们咨询生命周期管理服务。| Nr | 订货号 | 规格 |
| 71535693 | M12 elbow plug ready for cable, IP67,PG7 |
| 51005148 | 5米线缆,4x0.34m㎡,PVC 5米线缆,4x0.34m㎡,PVC M12x1 拐角航空插头, 螺栓 Cu Sn/NI,IP67 |
| 71535688 | Gasket rubber cap CDI-connector Packing unit: 5 pieces |
| TXU10- | 仪表调试包 TXU10 用于可以PC编程调试的设备 程序设置+用于带USB接口的PC的连接线 |