Nr | 订货号 | 规格 | |||||||||
71217189 | Manual Kits CPA473 2013 | ||||||||||
51512677 | 可收缩管 | ||||||||||
51512678 | 电极导向器 | ||||||||||
51503774 | CPA471/472 PA 缸体 KIT CPA471/472 cylinder PA long | ||||||||||
71042130 | CPA471/472 PA 缸体 | ||||||||||
71329949 | CPA47X备件:检查阀 | ||||||||||
51503776 | CPA471 不锈钢缸体 KIT CPA471 cylinder SS long | ||||||||||
71042134 | CPA471/472 缸体 | ||||||||||
51512689 | CPA473 清洗腔 | ||||||||||
71082107 | CPA47: 对接法兰 | ||||||||||
71329946 | CPA473/474备件:冲洗喷嘴 G1/8-G1/4 | ||||||||||
71329947 | KIT CPA473/474: Rinse nozzle G1/8-NPT1/4 | ||||||||||
51511929 | 气动出口阀接口 Outlet valve pneumatic CPA473 G1/4" | ||||||||||
51511934 | 气动出口阀接口 Outlet valve pneumatic CPA473 NPT1/4" | ||||||||||
71240620 | CPA47x 排出阀: O型圈 Viton | ||||||||||
51511937 | 气动出口阀接口 Outlet valve manual CPA473/474 G1/4" | ||||||||||
51511938 | 气动出口阀接口 Outlet valve manual CPA473/474 NPT1/4" | ||||||||||
51511939 | 止回阀 Check valve CPA473/474 G1/4" | ||||||||||
51511940 | 止回阀 Check valve CPA473/474 NPT1/4" | ||||||||||
51512698 | 球阀 | ||||||||||
51512707 | CPA473 风力驱动 | ||||||||||
51512708 | CPA473 驱动 | ||||||||||
71023473 | CPA47x: 开关球阀 | ||||||||||
51502874 | CPA47x气动限位开关 Pneum. proxim. switches f.retrofitting | ||||||||||
71329948 | CPA473/474备件:电子开关 | ||||||||||
71361237 | 传感器输出端子 | ||||||||||
71099157 | CPA473, KCI管 气动 | ||||||||||
71099159 | CPA473 KCl-管手册 | ||||||||||
51503716 | CPA471/472 凝胶电极 KIT CPA471/472 shaft pneum long | ||||||||||
51503718 | CPA471/473 凝胶电极 retractable pipe for GEL sensor 225 mm | ||||||||||
51513005 | KIT CPA473/474 pneum. re.pipe gel 360mm | ||||||||||
51513006 | CPA473/474 手动杆 | ||||||||||
51503731 | CPA47x:带把手止位栓 KIT CPA47x:stop bolt with handle (1 pc.) | ||||||||||
71064624 | 所有非接液密封圈 | ||||||||||
51517522 | 保护帽 | ||||||||||
51503730 | CPA471/472 气动接头 KIT CPA471/472 pneu.connection G/8D6 10p | ||||||||||
C-PA080116-40 | |||||||||||
C-PA080116-41 | |||||||||||
71065927 | 接液密封圈 | ||||||||||
71065929 | 接液密封圈 | ||||||||||
71065930 | 接液密封圈 | ||||||||||
71065932 | 球阀组合垫圈 | ||||||||||
71065933 | 球阀组合垫圈 | ||||||||||
71065934 | 球阀组合垫圈 | ||||||||||
71065935 | Variseal密封套 | ||||||||||
71065937 | Variseal密封套 | ||||||||||
71065938 | Variseal密封套 | ||||||||||
71065951 | CPA473: 法兰 | ||||||||||
71065952 | CPA473: 法兰 | ||||||||||
71240615 | CPA473套筒短 | ||||||||||
71240616 | CPA473套筒短 | ||||||||||
71240610 | CPA473套筒短 | ||||||||||
71104412 | CPA473: 保护套 PEEK 短 | ||||||||||
71240618 | CPA473套筒长 | ||||||||||
71240619 | CPA473套筒长 | ||||||||||
71240617 | CPA473套筒长 | ||||||||||
71104414 | CPA473: 保护套 PEEK 长 | ||||||||||
71071451 | CPA473/474:启动连接组件 | ||||||||||
71065953 | CPA472D气封 | ||||||||||
71106024 | CPA473/474 短固定螺丝 | ||||||||||
XPC0003- | XPA871:CPA871支架的附件 Accessories, spare parts and maintenance kits for retractable process assembly Cleanfit CPA871
|