附件所有备品备件建议
您会找到所有备件配件的列表。如果您仅需要查看与您使用产品的相关备件和配件,请联系我们咨询生命周期管理服务。| Nr | 订货号 | 规格 |
| 300 | 71290133 | CPA250备件:标定池 PP with O-Ring FPM |
| 310 | 71290135 | CPA250备件:保护盖 |
| 320 | 71290137 | CPA250备件:电缆格兰头 2x M20x1,5; 1x M20x1,5 blind plug |
| 380 | 71290139 | CPA250备件:O型圈 for CPA250-x0x |
| 330 | 71290140 | CPA250备件:等电势针 316Ti |
| 340 | 71290141 | CPA250备件:等电势针 Titan |
| 350 | 71290142 | CPA250备件:等电势针 PP for CPA250-x04 and CPA250-x05 |
| 360 | 71290146 | Kit CPA250: 盲塞套件 3x PG13,5 with pressure nut and O-ring |
| 370 | 71290147 | CPA250备件:横拉杆 |
| 50003450 | **NP 用于 CPA 250 的 2 个接头 Adapter to PP pipe without thread |
| 50003454 | **NV 用于 CPA 250 的 2 个32mm 接头 Adapter to PVC pipe without thread |
| 50003456 | **NV 用于 CPA 250 的 2 个25mm 接头 Adapter to PVC pipe without thread |
| 380 | 71516970 | Kit CxA O-ring 10.69x3.53 FKM (10x) |