| Descrizione | Versione | Lingua | |
| Informazioni tecniche (TI) | |||
| 1. | iTEMP® Pt100 TMT127 Trasmettitore di temperatura Pt100 per montaggio guida DIN | ||
| Manuali operativi (BA) | |||
| 2. | BA157R TMT 127/128 Operating Instructions Version 09.03 Operating Instructions for iTEMP® PCP TMT 127/128 Temperature DIN rail transmitter | ||
| Short Instruction (KA) | |||
| 3. | Brief operating instructions Temperature transmitter DIN rail iTEMP® RTD TMT127, TC TMT128 | 08/06 | Tedesco Inglese Francese |
| Istruzioni per la sicurezza in aree Ex (XA) | |||
| 4. | iTEMP TMT121, TMT127, TMT128 ATEX: II2 (1)G: Ex ia [ia Ga] IIC T4... T6 Gb Safety Instructions Safety instructions for electrical apparatus certified for use in explosion-hazardous areas. | ||
| 5. | iTEMP TMT121/127/128, TMT112, TMT122 ATEX: II 3G: Ex nA IIC T6... T4 Gc Safety Instructions Safety instructions for electrical apparatus certified for use in explosion-hazardous areas. | ||
| Certificati FM/CSA (ZD) | |||
| 6. | Control Drawing CSA iTEMP TMT121, TMT127, TMT128 Temperature transmitter iTEMP TMT121, TMT127, TMT128 Installation Notes for hazardous locations | ||
| 7. | Control Drawing FM iTEMP TMT121, TMT127, TMT128 Temperature transmitter iTEMP TMT121, TMT127, TMT128 Installation Notes for hazardous locations (FM approval) | ||
| Brochure di competenza (CP) | |||
| 8. | Измерение температуры Ключевые особенности термометров Endress+Hauser для нефтегазовой отрасли | 08/11 | Russo |
| 9. | Инженерные решения по термометрии Специальные решения по термометрии для химической и нефтеперерабатывающей промышленности | 04/10 | Russo |
| Cataloghi Endress+Hauser (EC) | |||
| 10. | E-direct Produktcatalogus 2018-2019 High quality, low price | 10/18 | Olandese |
| 11. | E-direct Produktkatalog 2019/2020 Hohe Qualität zum kleinen Preis! | 09/19 | Tedesco |
| 12. | Catalogue Produits E-direct 2019/2020 Français La qualité Endress+Hauser à petit prix ! | 09/19 | Francese |
| Tender Text | |||
| 13. | Hutschienentransmitter TMT127 Temperatur-Transmitter (2-Draht) mit festem Messbereich als Hutschienengerät | 11/09 | Tedesco |
| Manufacturer Declaration | |||
| 14. | DIN Rail Transmitter, Field transmitter, head transmitters, Process RTD Direct contact, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process TC direct in contact, Process TC General purpose, Process TC Heavy duty Codice del prodotto: TST310-, TSC310-, TPC100-, TMT162-, TMT142-, TMT128-, TMT127-, TMT122-, TMT121-, TMT112-, TMT111- Numero Dichiarazione: HE_00237_04.15 Specifiche del produttore: Explosion protection, EMC | Russo | |
| 15. | DIN Rail Transmitter Codice del prodotto: TMT127- Numero Dichiarazione: HE_00457_01.17 Specifiche del produttore: RoHS | Inglese | |
| EU Declaration | |||
| 16. | ACCESSORIES, DIN Rail Transmitter, Field transmitter, head transmitters Codice del prodotto: TMT127-, TMT128-, TMT142-, TMT162-, TMT180-, TMT180L-, TMT181-, TMT181L-, TMT182-, TMT182L-, TMT187-, TMT188-, TMT80-, TMT82-, TMT84-, TMT85-, OTMT127-, OTMT128-, OTMT187-, OTMT188-, OTMT80-, OTMT82-, OTMT84-, OTMT85-, TID10-, TMT111L-, TMT112-, TMT112L-, TMT121-, TMT121L-, TMT122-, TMT125- Numero Dichiarazione: EC_00567_01.17 | Tedesco Inglese Francese | |
| 17. | DIN Rail Transmitter Codice del prodotto: TMT121-, TMT127-, TMT128- Numero Dichiarazione: EC_00161_01.16 | Tedesco Inglese Francese | |
| 18. | DIN Rail Transmitter Codice del prodotto: TMT121-, TMT127-, TMT128- Numero Dichiarazione: EC_00322_01.16 | Tedesco Inglese Francese | |
| 19. | DIN Rail Transmitter Codice del prodotto: TMT112-, TMT121-, TMT122-, TMT127-, TMT128- Numero Dichiarazione: EC_00162_01.16 | Tedesco Inglese Francese | |
| Miscellaneous | |||
| 20. | DIN Rail Transmitter, Field transmitter, head transmitters, Process RTD Heavy duty, Process TC Heavy duty Codice del prodotto: TMT82-, TMT80-, TMT188-, TMT187-, TMT182-, TMT181-, TMT180-, TMT162R-, TMT162C-, TMT142R-, TMT142C-, TMT128-, TMT127-, TMT122-, TMT121-, TMT112-, TMT111- Regione: Russia (TR CU) Ente approvante: EAC Numero di approvazione: TC BY_112 11.01. TP020 003 126 | Russo | |
| 21. | DIN Rail Transmitter, Field transmitter, head transmitters, RTD-thermometer, Process TC Heavy duty, Process RTD Heavy duty, process displays, power supply and barrier, contactors / transmitters Codice del prodotto: TMT85-, TMT84-, TMT82-, TMT80-, TMT188-, TMT187-, TMT182-, TMT181-, TMT180-, TMT162-, TMT142-, TMT128-, TMT127-, TMT125-, TMT122-, TMT121-, TMT112-, TMT111-, TTR35-, TTR31-, TMT162R-, TMT162C-, TMT142R-, TMT142C-, TMR31-, TMR35- Regione: Russia (TR CU) Ente approvante: EAC Numero di approvazione: TC № RU D-DE.AG95.B.00650 | Russo | |
| Explosion Protection | |||
| 22. | DIN Rail Transmitter Codice del prodotto: TMT121-, TMT127-, TMT128- Regione: China Ente approvante: NEPSI Protezione: Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb | Cinese | |
| 23. | DIN Rail Transmitter, head transmitters Codice del prodotto: TMT121-, TMT127-, TMT128- Regione: China Ente approvante: NEPSI Protezione: Ex nA IIC T6...T4 Gc | Cinese | |
| 24. | DIN Rail Transmitter, Field transmitter, head transmitters Codice del prodotto: TMT85-, TMT84-, TMT82-, TMT188-, TMT187-, TMT182-, TMT181-, TMT162-, TMT142-, TMT128-, TMT127-, TMT122-, TMT121-, TMT112-, TMT111- Protezione: [Ex ia Ga] IIC T6...T4 Gb, Ex d IIC T6...T4 Ga, Ex d IIC T6...T4 Ga/Gb, Ex d IIC T6...T4 Gb, Ex ia IIC T6...T4 Ga, Ex tb IIIC Txxx°C Gb | Russo | |
| 25. | DIN Rail Transmitter Codice del prodotto: TMT128-, TMT127-, TMT121- Regione: Europe (ATEX) Ente approvante: PTB Categoria: II2(1)G Protezione: Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb | Tedesco Inglese | |
| 26. | DIN Rail Transmitter Codice del prodotto: TMT128-, TMT127-, TMT121- Regione: USA Ente approvante: FM Categoria: I/1,2/ABCD Protezione: NI, IS, AEx | Inglese | |
| Metrology | |||
| 27. | DIN Rail Transmitter, Field transmitter, Low cost RTD General purpose,
Process RTD Direct contact, Process RTD Explosion proof, Process RTD
General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process
RTD direct in contact, Process TC Explosion proof, RTD complete
assembly, RTD thermometer Zone "0", RTD-thermometer, head transmitters Codice del prodotto: TR44-, TR45-, TR47-, TR48-, TSM187-, TSM470-, TSM487-, TST310-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST90-, TR15-, TMT121-, TMT122-, TMT127-, TMT128-, TMT162-, TMT180-, TMT181-, TMT182-, TMT188-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13- Regione: China Ente approvante: NEPSI Numero di approvazione: CN_SMB_2004-T180 | Cinese | |
| 28. | DIN Rail Transmitter, Field transmitter, head transmitters Codice del prodotto: TMT85-, TMT84-, TMT82-, TMT80-, TMT188-, TMT187-, TMT182-, TMT181-, TMT180-, TMT162-, TMT142-, TMT128-, TMT127-, TMT125-, TMT122-, TMT121-, TMT112-, TMT111- Regione: Russia Ente approvante: Rosstandart Numero di approvazione: OC.C.32.004.A NO 74639 | Russo | |
| Marine | |||
| 29. | DIN Rail Transmitter Codice del prodotto: TMT121-, TMT122-, TMT127-, TMT128- Regione: International Ente approvante: DNVGL | Inglese | |
| Ordinary Location Product Safety | |||
| 30. | RTD-thermometer, process displays, Memo-Graph, Field transmitter, Ecograph, contactors / transmitters, head transmitters, DIN Rail Transmitter Codice del prodotto: TMT162-, TMT142-, RIA14-, RIA16-, RIA45-, RIA46-, RMA42-, RSG35-, RSG45-, TMR31-, TMR35-, TMT85-, TMT84-, TMT82-, TMT188-, TMT187-, TMT182-, TMT181-, TMT128-, TMT127-, TMT122-, TMT121-, TMT112-, TMT111-, TMT180- Regione: Canada, USA Ente approvante: UL | Inglese | |