| 기술적 정보 (TI) | 운영 매뉴얼 (BA/KA) |
| Fields of Activities (FA) | 기업 역량 브로셔 (CP) |
| 케이스 스터디 (CS) | 엔드레스하우저 카탈로그 (EC) |
| 기술 정보 요약본 | 신고서 |
| 인증서 | |
| 다운로드 가능 목록 전체보기 | |
| 설명 | 버전 | 언어 | |
| 기술적 정보 (TI) | |||
| 1. | Compact thermometer Easytemp TMR31, TMR35 Pt100, Class A. Optionally with integrated 4...20 mA transmitter, programmable via PC. | ||
| 운영 매뉴얼 (BA/KA) | |||
| 2. | Operating manual Easytemp TMR31, TMR35 Compact thermometer, Pt100, Class A. With integrated 4...20 mA transmitter as option, programmable via PC. | ||
| 3. | ReadWin® Quick Setup Operating Manual ReadWin® Quick Setup Temperature PC Software | ||
| Fields of Activities (FA) | |||
| 4. | 温度测量 过程工业用温度传感器和温度变送器 | 12/14 | 중국어 |
| 5. | Pomiar temperatury Czujniki i przetworniki pomiarowe do kontroli przemysłowych procesów technologicznych | 10/14 | 폴란드어 |
| 6. | Измерение температуры Датчики температуры и преобразователи для любых отраслей промышленности. | 06/13 | 러시아어 |
| 7. | Mesure de température Capteurs et transmetteurs pour les industries de process | 04/18 | 불어 |
| 8. | Misura della temperatura Termometri e trasmettitori per l'industria di processo | 04/18 | 이탈리아어 |
| 9. | Temperature measurement Thermometers and transmitters for the process industry | 04/18 | 영어 |
| 10. | Catálogo medición temperatura Termómetros y transmisores para la industria de proceso | 04/18 | 스페인어 |
| 11. | Temperature measurement Thermometers and transmitters for the process industry | 03/19 | 영어 |
| 12. | Temperaturmesstechnik Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie | 03/19 | 독어 |
| 13. | Sıcaklık Ölçümü Proses endüstrisi için termometreler ve transmiterler | 03/13 | 터키어 |
| 14. | Field of activities FA Temperature measurement Thermometers and transmitters for the process industry | 03/13 | 영어 |
| 기업 역량 브로셔 (CP) | |||
| 15. | Измерение температуры Ключевые особенности термометров Endress+Hauser для нефтегазовой отрасли | 08/11 | 러시아어 |
| 16. | Инженерные решения по термометрии Специальные решения по термометрии для химической и нефтеперерабатывающей промышленности | 04/10 | 러시아어 |
| 17. | Catálogo soluciones esenciales Alta calidad a precios competitivos | 01/17 | 스페인어 |
| 케이스 스터디 (CS) | |||
| 18. | Advanced water drainage control for efficient ore extraction LLP Bakyrchik Mining Venture trusts Endress+Hauser measuring technologies | 05/19 | 영어 |
| 19. | Надежный контроль дренирования воды для эффективной добычи руды ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» доверяет измерительным технологиям Endress+Hauser | 05/19 | 러시아어 |
| 엔드레스하우저 카탈로그 (EC) | |||
| 20. | E-direct Produktcatalogus 2018-2019 High quality, low price | 10/18 | 네덜란드어 |
| 21. | E-direct Produktkatalog 2019/2020 Hohe Qualität zum kleinen Preis! | 09/19 | 독어 |
| 22. | Catalogue Produits E-direct 2019/2020 Français La qualité Endress+Hauser à petit prix ! | 09/19 | 불어 |
| 기술 정보 요약본 | |||
| 23. | Widerstandsthermometer TMR31 kompletter Temperatursensor in Kompaktbauform mit integriertem Transmitter zum Einschrauben in den Prozess | 06/07 | 독어 |
| 제조사 선언 | |||
| 24. | RTD-thermometer Product Code: TMR31- Declaration Number: HE_00503_01.17 Manufacturer Specification: RoHS | 영어 | |
| EU 선언 | |||
| 25. | Product Family: RTD-thermometer Product Code: TMR31-, TMR35- | 독어 영어 불어 | |
| 26. | RTD-thermometer Product Code: TMR31-, TMR35- Declaration Number: EC_00335_01.16 | 독어 영어 불어 | |
| 27. | RTD-thermometer, Process TC Heavy duty, Process TC General purpose, Process TC Explosion proof, Process TC direct in contact, Process TC Direct contact, Process RTD Hygienic, Process RTD Heavy duty, Process RTD General purpose, Process RTD Explosion proof, Process RTD direct in contact, Process RTD Direct contact, Plugs RTD direct contact, Magphant, Low cost RTD General purpose, Industrial Modular Thermometer Product Code: TR15-, TR13-, TR12-, TR11-, TR10-, TMT470L-, TMT162R-, TMT162C-, TMT142R-, TMT142C-, TMR35L-, TMR35-, TMR31L-, TMR31-, TM411-, TM401-, TH56-, TH55-, TH54-, TH53-, TH52-, TH51-, TR24-, TTR35-, TTR31-, TST90-, TST602-, TST487-, TST434-, TST41N-, TST414-, TST410-, TST40N-, TST310-, TST187-, TSM487-, TSM187-, TSC310-, TR88-, TR66-, TR65-, TR63-, TR62-, TR61-, TR25-, TH27-, T55-, T54-, T53-, T15-, T14-, T13-, OTR96-, OTR95-, OTR94-, OTR93-, OTR92-, OTR91-, OTR90-, OTR35-, OTR31-, MLTTS01-, MLTTS00-, GPTL-, DTT35L-, DTT35-, DTT31L-, DTT31-, TAF11-, TH18-, TH17-, TH15-, TH14-, TH13-, TH12-, TH11-, TEC420-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TC15-, TC13-, TC12-, TC10-, TAF16-, TAF12T-, TAF12S-, TAF12D- Declaration Number: EC_00568_01.17 | 독어 영어 불어 | |
| 기타 | |||
| 28. | Process RTD Heavy duty, RTD-thermometer Product Code: TMR31-, TMR35-, TMT142R-, TMT162R-, TTR31-, TTR35- Region/Country: Russia (TR CU) Approval Agency: EAC Approval Number: TC BY_112 11.01. TP020 003 143 | 러시아어 | |
| 29. | DIN Rail Transmitter, Field transmitter, head transmitters, RTD-thermometer, Process TC Heavy duty, Process RTD Heavy duty, process displays, power supply and barrier, contactors / transmitters Product Code: TMT85-, TMT84-, TMT82-, TMT80-, TMT188-, TMT187-, TMT182-, TMT181-, TMT180-, TMT162-, TMT142-, TMT128-, TMT127-, TMT125-, TMT122-, TMT121-, TMT112-, TMT111-, TTR35-, TTR31-, TMT162R-, TMT162C-, TMT142R-, TMT142C-, TMR31-, TMR35- Region/Country: Russia (TR CU) Approval Agency: EAC Approval Number: TC № RU D-DE.AG95.B.00650 | 러시아어 | |
| 30. | RTD-thermometer Product Code: TMR31-, TMR35- Region/Country: China Approval Agency: ACMA Approval Number: MD-17032A/09/EN | 영어 | |
| 위생용 기기 | |||
| 31. | RTD-thermometer Product Code: TMR31-, TMR35-, TTR31-, TTR35- Region/Country: Poland Approval Agency: PZH | 폴란드어 | |
| 측정 기술 | |||
| 32. | Process RTD Hygienic, RTD-thermometer Product Code: TM401-, TM411-, TMR31-, TMR35- Region/Country: Russia Approval Agency: Rosstandart Approval Number: IT.C.32.004.A_53053 | 러시아어 | |
| 33. | Process RTD Hygienic, RTD-thermometer Product Code: TM401-, TM411-, TMR31-, TMR35- Region/Country: Russia Approval Agency: Rosstandart Approval Number: DE.C.32.004.A NO 53159/1 | 러시아어 | |
| 해양 | |||
| 34. | RTD-thermometer Product Code: TMR31-, TMR35- Region/Country: International Approval Agency: DNVGL | 영어 | |
| 비위험 지역, 제품 안전 | |||
| 35. | RTD-thermometer, process displays, Memo-Graph, Field transmitter, Ecograph, contactors / transmitters, head transmitters, DIN Rail Transmitter Product Code: TMT162-, TMT142-, RIA14-, RIA16-, RIA45-, RIA46-, RMA42-, RSG35-, RSG45-, TMR31-, TMR35-, TMT85-, TMT84-, TMT82-, TMT188-, TMT187-, TMT182-, TMT181-, TMT128-, TMT127-, TMT122-, TMT121-, TMT112-, TMT111-, TMT180- Region/Country: Canada, USA Approval Agency: UL | 영어 | |