Karta katalogowa (TI) | Instrukcja obsługi (BA) |
Dokumentacja specjalna (SD) | Publikacje (PU) |
Obszary działalności (FA) | Broszura dot. kompetencji (CP) |
Deklaracja | Certyfikaty |
Wszystkie pozycje do pobrania |
Opis | Wersja | Język | |
Karta katalogowa (TI) | |||
1. | Technical information TA572 Industrial Protecting Tube omnigrad TA572 Heavy duty - General purpose From round bar stock Socket weld type - Ø 29 ÷ 25 mm Also Du Pont SR21T/SR22T | ||
2. | Technical Information Omnigrad TA series Industrial protecting tubes | ||
3. | Omnigrad TA570, TA571, TA572 Technical Information Heavy duty - general purpose thermowell made of drilled barstock material for weld-in | ||
4. | Technical Information E+H Qualified welding processes for thermowells | ||
Instrukcja obsługi (BA) | |||
5. | Thermowells Operating instructions for thermowells for EAC approval | ||
Dokumentacja specjalna (SD) | |||
6. | Device viewer Technical documentation in other languages | ||
Publikacje (PU) | |||
7. | Einkaufsbedingungen der Endress+Hauser Gesellschaften in der Schweiz Einkaufsbedingungen der Endress+Hauser Gesellschaften in der Schweiz | 01/24 | Niemiecki |
8. | Terms and Conditions of Purchase of the Endress+Hauser Companies in CH Terms and Conditions of Purchase of the Endress+Hauser Companies in Switzerland | 01/24 | Angielski (BR) |
Obszary działalności (FA) | |||
9. | Mesure de température Capteurs et transmetteurs pour les industries de process | 12/19 | Francuski |
10. | 温度测量 过程工业用温度传感器和温度变送器 | 12/14 | Chiński |
11. | Pomiar temperatury Czujniki i przetworniki pomiarowe do kontroli przemysłowych procesów technologicznych | 10/14 | Polski |
12. | Измерение температуры Датчики температуры и преобразователи для любых отраслей промышленности. | 06/13 | Rosyjski |
13. | Temperature measurement Thermometers and transmitters for the process industry | 05/23 | Angielski (BR) |
14. | Temperaturmesstechnik Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie | 05/23 | Niemiecki |
15. | Temperature measurement Thermometers and transmitters for the process industry | 05/22 | Angielski (BR) |
16. | Catálogo medición temperatura Termómetros y transmisores para la industria de proceso | 04/18 | Hiszpański |
17. | Sıcaklık Ölçümü Proses endüstrisi için termometreler ve transmiterler | 03/13 | Turecki |
18. | Field of activities FA Temperature measurement Thermometers and transmitters for the process industry | 03/13 | Angielski (BR) |
19. | 温度計 プロセス産業向けの温度計 および伝送器 | 02/20 | Japoński |
20. | Misura della temperatura Termometri e trasmettitori per l'industria di processo | 02/20 | Włoski |
Broszura dot. kompetencji (CP) | |||
21. | Измерение температуры Ключевые особенности термометров Endress+Hauser для нефтегазовой отрасли | 08/11 | Rosyjski |
22. | Инженерные решения по термометрии Специальные решения по термометрии для химической и нефтеперерабатывающей промышленности | 04/10 | Rosyjski |
Manufacturer Declaration | |||
23. | ACCESSORIES: BAR STOCK THERMOWELL Kod przyrządu: TA572- Numer deklaracji: HE_00479_01.17 Producent Specyfikacja: RoHS | Angielski (BR) | |
EU Declaration | |||
24. | ACCESSORIES: BAR STOCK THERMOWELL, ACCESSORIES: HOUSING, ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, ACCESSORIES: RTD INSERT, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: THERMOWELLS, ACCESSORIES: T_INSERTS, Plugs TC direct contact, Terminal Head Kod przyrządu: TT511-, TT411-, TS111-, TPR300-, TPR100-, TPC300-, TPC200-, TPC100-, TET90-, TET300-, TEC300-, TA576-, TA575-, TA572-, TA571-, TA570-, TA566-, TU111-, TU121-, TU211-, TU221-, TU51-, TU52-, TU53-, TU54-, TU67-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TWF11-, TWF16-, TA565-, GPTC-, MLTWS01-, OTA30A-, OTA30D-, OTA30H-, OTW92-, OTW93-, OTW94-, OTW95-, OTW96-, TA20A-, TA20B-, TA20D-, TA20J-, TA20R-, TA20W-, TA21E-, TA562-, TA560-, TA557-, TA556-, TA555-, TA550-, TA541-, TA540-, TA535-, TA414-, TA30S-, TA30R-, TA30P-, TA30H-, TA30D-, TA30A-, TA21H- Numer deklaracji: EC_00544_01.17 | Niemiecki Angielski (BR) Francuski | |
Miscellaneous | |||
25. | Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Thermowells Kod przyrządu: TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-, TA572-, TA571-, TA570-, TA566-, TA565-, TA562-, TA560-, TA557-, TA556-, TA555-, TA550-, TA541-, TA540-, TA535-, TA414-, MLTWS01- Region: Russia (TR CU) Jednostka certyfikująca: EAC Numer dopuszczenia: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21 | Rosyjski | |
26. | Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Thermowells Kod przyrządu: TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-, TA572-, TA571-, TA570-, TA566-, TA565-, TA562-, TA560-, TA557-, TA556-, TA555-, TA550-, TA541-, TA540-, TA535-, TA414-, MLTWS01- Region: Russia (TR CU) Jednostka certyfikująca: EAC Numer dopuszczenia: EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479/21 | Rosyjski |