| Descrizione | Versione | Lingua | |
| Informazioni tecniche (TI) | |||
| 1. | RMA42 Informazioni tecniche Informazioni tecniche Trasmettitore di processo universale RMA42, con unità di controllo per montaggio su guida DIN, per monitorare e visualizzare valori di misura analogici | ||
| Manuali operativi (BA) | |||
| 2. | RMA42 Istruzioni di funzionamento Istruzioni di funzionamento - Trasmettitore di processo digitale RMA42 con unità di controllo per montaggio su guida DIN top hat | ||
| Short Instruction (KA) | |||
| 3. | RMA42 Istruzioni di funzionamento brevi Istruzioni di funzionamento brevi RMA42 Trasmettitore di processo universale con unità di controllo per montaggio guida DIN top hat | 07/19 | Tedesco Inglese Francese |
| Istruzioni per la sicurezza in aree Ex (XA) | |||
| 4. | ATEX Safety Instructions: II(1) G [Ex ia] IIC, II (1)D [Ex ia] IIIC Safety instructions for electrical apparatus certified for use in explosion-hazardous areas. | ||
| Certificati FM/CSA (ZD) | |||
| 5. | Control Drawing CSA AIS, ANI, NI RMA42 Process Transmitter with Control Unit RMA42 Installation Notes for Hazardous Locations | ||
| 6. | Control Drawing FM approval AIS, ANI RMA42 Process Transmitter with Control Unit RMA42 Installation Notes for Hazardous Locations | ||
| Documentazione speciale (SD) | |||
| 7. | Levelflex FMP54 and FMP54 with process transmitter RMA42 or RMA422 Safety instructions for steam boiler approval Special Documentation Run Time Measurement (TDR) | ||
| 8. | Levelflex FMP54; Levelflex FMP54 with process transmitter RMA42 Planning instructions for steam boiler approval Guided Level radar as a limiting device for low water an high water levels | ||
| 9. | SIL manual RMA42 Functional Safety Manual for Process Transmitter RMA42 | ||
| Informazioni del produttore (MI) | |||
| 10. | Manufacturer information NE53 Software update of RIA45, RIA46, RMA42 | ||
| Brochure Istituzionale (CM) | |||
| 11. | kurier 01-2014 Kundenmagazin: Ihr Partner für mehr Anlagensicherheit | 01/14 | Tedesco |
| Pubblicazioni (PU) | |||
| 12. | Fachartikel: Doppelt hält besser Fachartikel: Automatisierungssystem sorgt für sicheren Schiffstransport | 08/11 | Tedesco |
| Campi di attività (FA) | |||
| 13. | Sistem Bileşenleri ve Kayıt Cihazları Sisteminiz için tamamlayıcı çözümler | 10/14 | Turco |
| 14. | Системные компоненты и Регистраторы Обзор продукции | 06/13 | Russo |
| 15. | System Components and Data Managers Solutions for the loop Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application managers, data managers, paperless recorders and associated software packages for process automation | 04/19 | Inglese |
| 16. | Systemkomponenten und Datenmanager Lösungen zur Komplettierung der Messstelle Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und Applikationsmanager, Datenmanager, Bildschirmschreiber und Softwarepakete für die Prozessautomatisierung | 04/19 | Tedesco |
| 17. | System Components and Data Managers Solutions for the loop Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application managers, data managers, paperless recorders and associated software packages for process automation | 04/18 | Inglese |
| 18. | System Components and Data Managers Solutions for the loop Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application managers, data managers, paperless recorders and associated software packages for process automation | 04/18 | Polacco |
| 19. | System Components e Data Managers Componenti di sistema e data manager Soluzioni per il completamento del punto di misura | 04/18 | Italiano |
| 20. | Componentes de sistema y registradores Soluciones para el lazo de control Indicadores, dispositivos de interfaz, protección contra sobretensiones, gestores de aplicaciones y energía, registradores sin papel y paquetes de software asociado para la automatización de procesos. | 03/15 | Spagnolo |
| 21. | Komponenty Systemów kontrolno-pomiarowych Wskaźniki panelowe i obiektowe, zasilacze, bariery, przetworniki sygnałów procesowych, ograniczniki przepięć oraz przemysłowe liczniki ciepła i przepływu. | 03/10 | Polacco |
| 22. | Produits système et data managers Solutions associées | 01/19 | Francese |
| Esempi applicativi (CS) | |||
| 23. | Zuverlässige Füllstandmessung mit Radar in Rundkammersilos Heidelberger Beton vertraut auf Endress+Hauser Radarfüllstandmesstechnik | 12/14 | Tedesco |
| 24. | Medición de nivel con radar en silos circulares compartimentados Cementos Heidelberg confía en Micropilot FMR56 | 02/15 | Spagnolo |
| 25. | Mesure de niveau fiable par radar dans les silos circulaires à compartiments HeidelbergCement fait confiance au Micropilot FMR56 | 02/15 | Francese |
| 26. | Reliable level radar measurement in circular compartment silos HeidelbergCement trusts Micropilot FMR56 | 02/15 | Inglese |
| Cataloghi Endress+Hauser (EC) | |||
| 27. | E-direct Produktcatalogus 2018-2019 High quality, low price | 10/18 | Olandese |
| 28. | Catalogue Produits E-direct 2019/2020 Français La qualité Endress+Hauser à petit prix ! | 09/19 | Francese |
| 29. | E-direct Produktkatalog 2019/2020 Hohe Qualität zum kleinen Preis! | 09/19 | Tedesco |
| Tender Text | |||
| 30. | Messumformer RMA42 Universeller Prozesstransmitter mit Steuereinheit, für Montage auf Hutschiene, zur Überwachung und Darstellung von analogen Messwerten | 12/12 | Tedesco |
| Device Type Manager (DTM) | |||
| 31. | DTM Single, Display_RMA42_CDI_FW1_02_zz, 11.07.2019 (Components, Display, 0x007F) Common Device Interface, DeviceCare Version: 1.06.00 Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00 FieldCare Version: 2.13.00 | 1.4.188.38 | Altre lingue indipendenti |
| 32. | DTM Single, RMA42_V1_02, 13.07.2019 (Components, Display, 0x007F) Common Device Interface, DeviceCare Version: 1.06.00 Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00 FieldCare Version: 2.13.00 | 1.4.188.38 | Altre lingue indipendenti |
| 33. | DTM Single, Display_RMA42_CDI_FW1_03_zz, 11.07.2019 (Components, Display, 0x007F) Common Device Interface, DeviceCare Version: 1.06.00 Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00 FieldCare Version: 2.13.00 | 1.4.188.38 | Altre lingue indipendenti |
| 34. | DTM Single, RMA42_V1_01, 13.07.2019 (Components, Display, 0x007F) Common Device Interface, DeviceCare Version: 1.06.00 Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00 FieldCare Version: 2.13.00 | 1.4.188.38 | Altre lingue indipendenti |
| Comunicazione DTM | |||
| 35. | ComDTM Single, CDI_CommDTM, 21.01.2019 Common Device Interface, DeviceCare Version: 1.05.00 FieldCare Version: 2.13.00 | 2.09.06 | Altre lingue indipendenti |
| Manufacturer Declaration | |||
| 36. | contactors / transmitters Codice del prodotto: RMA42- Numero Dichiarazione: HE_00446_01.17 Specifiche del produttore: RoHS | Inglese | |
| EU Declaration | |||
| 37. | contactors / transmitters Codice del prodotto: RMA42- Numero Dichiarazione: EC_00339_01.16 | Tedesco Inglese Francese | |
| 38. | Soliswitch, process displays, Preline, power supply and barrier, power supply, over voltage protector, Mini-Log, Memo-Graph, Ecograph, controller, contactors / transmitters, Configuration Kit Codice del prodotto: RIA452-, RIA452L-, RIA46-, RID14-, RID16-, RMA42-, RMC621-, RMC621L-, RMS621-, RMS621L-, RN221N-, RN221NL-, RNB130-, RNS221-, RNS221L-, RS33-, RSG35-, RSG40-, RSG45-, RTA421-, RTA421L-, TXU10-, RIA45-, FML621-, FTE20-, FTE30-, FTE31-, HAW562-, HAW569-, OFTE20-, ORIA15-, ORIA45-, ORIA46-, ORMA42-, ORSG35-, ORSG45-, OSG40-, OSG45-, RA33-, RB223-, RDL10-, RH33-, RIA14-, RIA15-, RIA16- Numero Dichiarazione: EC_00569_01.17 | Tedesco Inglese Francese | |
| 39. | contactors / transmitters Codice del prodotto: RMA42- Numero Dichiarazione: EC_00184_01.16 | Tedesco Inglese Francese | |
| SIL Declaration | |||
| 40. | contactors / transmitters, process displays Codice del prodotto: RMA42- Numero Dichiarazione: SIL_00154_01.17 | Tedesco Inglese | |
| Miscellaneous | |||
| 41. | process displays, contactors / transmitters Codice del prodotto: RIA45-, RIA452-, RIA46-, RMA42- Regione: Russia (TR CU) Ente approvante: EAC Numero di approvazione: TC № RU D-DE.AG95.B.00460 | Russo | |
| 42. | contactors / transmitters, process displays Codice del prodotto: RIA45-, RIA46-, RMA42- Regione: China Ente approvante: ACMA Numero di approvazione: MD-17035A/09/EN | Inglese | |
| Explosion Protection | |||
| 43. | contactors / transmitters Codice del prodotto: RMA42- Regione: USA Ente approvante: FM Categoria: I,II,III/1+2/ABCDEFG Protezione: AIS, [I/O] AEx [ia] IIC, NI, ANI | Inglese | |
| 44. | contactors / transmitters Codice del prodotto: RMA42- Regione: Europe (ATEX) Ente approvante: PTB Categoria: II (1) D, II (1) G Protezione: [Ex ia] IIC, [Ex ia] IIIC | Tedesco Inglese | |
| 45. | contactors / transmitters Codice del prodotto: RMA42- Regione: China Ente approvante: NEPSI Protezione: [Ex ia Ga] IIC | Cinese | |
| Pressure Equipment | |||
| 46. | contactors / transmitters, Levelflex Codice del prodotto: FMP54-, RMA42- Regione: Europe Ente approvante: TÜV | Tedesco Inglese | |
| Marine | |||
| 47. | contactors / transmitters Codice del prodotto: RMA42- Regione: International Ente approvante: GL | Inglese | |
| Ordinary Location Product Safety | |||
| 48. | RTD-thermometer, process displays, Memo-Graph, Field transmitter, Ecograph, contactors / transmitters, head transmitters, DIN Rail Transmitter Codice del prodotto: TMT162-, TMT142-, RIA14-, RIA16-, RIA45-, RIA46-, RMA42-, RSG35-, RSG45-, TMR31-, TMR35-, TMT85-, TMT84-, TMT82-, TMT188-, TMT187-, TMT182-, TMT181-, TMT128-, TMT127-, TMT122-, TMT121-, TMT112-, TMT111-, TMT180- Regione: Canada, USA Ente approvante: UL | Inglese | |