| Beschreibung | Version | Sprache | |
| Technische Information (TI) | |||
| 1. | Cerabar PMP23 Technische Information Drucktransducer mit hygienischen, frontbündigen Metallsensoren | ||
| 2. | Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche Füllstand- und Druckmesstechnik | ||
| 3. | Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21 Technische Information Drucktransducer mit Keramik- und Metallsensoren | ||
| Betriebsanleitung (BA) | |||
| 4. | Cerabar PMP23 IO-Link Betriebsanleitung Drucktransducer zur sicheren Messung und Überwachung von Absolut- und Relativdruck | ||
| 5. | Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23 Betriebsanleitung Drucktransducer zur sicheren Messung und Überwachung von Absolut- und Relativdruck | ||
| Kurzanleitung (KA) | |||
| 6. | Cerabar PMP23 IO-Link Kurzanleitung Drucktransducer zur sicheren Messung und Überwachung von Absolut- und Relativdruck | 05/19 | Englisch |
| 7. | Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23 Kurzanleitung Drucktransducer mit Keramik- und Metallsensoren | 05/18 | Englisch |
| Einbauanleitung (EA) | |||
| 8. | Installation Instructions Gasket with metal ring for universal process adapter Deltapilot M FMB50, Deltalpilot S FMB70, Deltabar FMD71, Deltabar S FMD78, Cerabar M PMC51, Cerabar PMP23 | ||
| Ex-Sicherheitshinweise (XA) | |||
| 9. | Safety Instructions Cerabar PMC21, PMP21, PMP23 Ex ia IIC T4 Ga/Gb GYJ15.1445 (NEPSI) | ||
| 10. | Safety Instructions Cerabar PMC21, PMP21, PMP23 FM Control Drawing 4...20 mA (IS) IS Cl. I, Div. 1, Groups A, B, C, D T4 Cl. I, Zone 0 AEx/Ex ia IIC T4 | ||
| 11. | Cerabar PMC21, PMP21, PMP23 ATEX: II 1/2 G Ex ia IIC T4 Ga/Gb II 2 G Ex ia IIC T4 Gb IECEx: Ex ia IIC T4 Ga/Gb Safety Instructions Process Pressure, Switches | ||
| 12. | Safety Instructions Cerabar PMC21, PMP21, PMP23 CSA Control Drawing 4...20 mA (IS) Cl. I, Div. 1, Groups A, B, C, D; Cl. I, Zone 1, Ex ia IIC T4, AEx ia IIC T4 | ||
| 13. | Cerabar PMC21, PMP21, PMP23 EAC: Ga/Gb Ex ia IIC T4 X Safety Instructions Process Pressure, Switches | ||
| Zertifikat (ZE) | |||
| 14. | Cerabar PMP23 Konformitätserklärung/Declaration of Compliance HE_00176_01.15 (EHEDG) | ||
| 15. | Certificate of Compliance Cerabar T PMP135, Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B, PTP35 PE 50833 (EHEDG) | ||
| Sonderdokumentation (SD) | |||
| 16. | Mechanisches Zubehör für Druckmessgeräte Druckmesstechnik Sonderdokumentation Mechanisches Zubehör für Druckmessgeräte | ||
| 17. | Mounting hints for weld-in adapter Level and pressure measurement Special Documentation Mounting hints for weld-in adapter | ||
| 18. | Einsatzbedingungen von Dichtungen und Kunststoffen im Lebensmittelbereich Füllstandmessung, Druckmessung Sonderdokumentation Einsatzbedingungen von Dichtungen und Kunststoffen im Lebensmittelbereich | ||
| Kompetenzbroschüre (CP) | |||
| 19. | Pressure devices that fit American version: Cerabar PMP11, PMP21 and PMP23 | 10/16 | Englisch |
| 20. | Komplettpaket Druckmesstechnik Ein Ansprechpartner - spart Zeit und reduziert Kosten | 05/15 | Deutsch |
| 21. | Focus on the food industry The best product fit for your applications | 01/16 | Englisch |
| Ausschreibungstext | |||
| 22. | Cerabar, PMP23 Druckmessumformer mit vollverschweißtem Metallsensor zur Absolut- und Relativdruckmessung in Gasen oder Flüssigkeiten für hygienische Anwendungen | 12/18 | Deutsch |
| IO Device Description (IODD) | |||
| 23. | IODD Single, IODD_IOL_PR_Cerabar_0x92FF_0x01_0x01, 26.10.2017 (Pressure, Cerabar, 0x92FF) IO-Link, IO-Link Version: Any | 1.00.00 | sprachunabhängig |
| 24. | IODD Single, IODD_IOL_PR_Cerabar_0x92FF_0x01_V01_00_04, 26.06.2019 (Pressure, Cerabar, 0x92FF) IO-Link, IO-Link Version: Any | 01.00.04 | sprachunabhängig |
| Herstellererklärung | |||
| 25. | Cerabar, Ceraphant Produktwurzel: PMP23-, PTP33B- Erklärungsnummer: HE_00373_01.16 | Deutsch Englisch | |
| 26. | Cerabar Produktwurzel: PMP23- Erklärungsnummer: HE_01054_02.18 Hersteller Spezifikation: Food hygiene | Englisch | |
| 27. | Cerabar Produktwurzel: PMP23- Erklärungsnummer: HE_00891_01.17 | Deutsch Englisch | |
| 28. | Deltapilot S, Deltapilot M, Deltabar S, Deltabar M, Deltabar, Ceraphant, Cerabar S, Cerabar M, Cerabar Produktwurzel: PTP33B-, PMP71-, PMP55-, PMP51-, PMP23-, PMD75-, PMD55-, FMD78-, FMD77-, FMD72-, FMB70-, FMB52-, FMB51-, FMB50- Erklärungsnummer: HE_01110_02.19 Hersteller Spezifikation: Food hygiene | Englisch | |
| 29. | Deltapilot S, Deltapilot M, Deltabar S, Deltabar M, Deltabar, Ceraphant, Cerabar S, Cerabar M, Cerabar Produktwurzel: PTP33B-, PMP71-, PMP55-, PMP51-, PMP23-, PMD75-, PMD55-, FMD78-, FMD77-, FMD72-, FMB70-, FMB52-, FMB51-, FMB50- Erklärungsnummer: HE_01110_01.19 Hersteller Spezifikation: Food hygiene | Englisch | |
| 30. | Deltapilot S, Deltapilot M, Deltabar S, Deltabar M, Deltabar, Ceraphant, Cerabar S, Cerabar M, Cerabar Produktwurzel: PTP33B-, PMP71-, PMP55-, PMP51-, PMP23-, PMD75-, PMD55-, FMD78-, FMD77-, FMD72-, FMB70-, FMB52-, FMB51-, FMB50- Erklärungsnummer: HE_01110_03.19 Hersteller Spezifikation: Food hygiene | Englisch | |
| 31. | Cerabar Produktwurzel: PMP23- Erklärungsnummer: HE_00176_01.15 Hersteller Spezifikation: Food hygiene, 10/2011, 1935/2004 | Deutsch Englisch | |
| 32. | Cerabar, Cerabar M, Cerabar S, Levelflex, Micropilot, Micropilot S Produktwurzel: FMR56-, FMR57-, FMR60-, FMR62-, FMR67-, PMC11-, PMC21-, PMC71B-, PMP11-, PMP21-, PMP23-, PMP51-, PMP51B-, PMP55-, PMP71-, PMP71B-, PMP72-, PMP75-, FMR540-, FMR54-, FMR533-, FMR532-, FMR531-, FMR530-, FMR53-, FMR52-, FMR51-, FMR50-, FMP57-, FMP56-, FMP55-, FMP54-, FMP53-, FMP52-, FMP51-, FMP50- Erklärungsnummer: HE_01158_01.19 | Englisch | |
| 33. | Cerabar, Ceraphant Produktwurzel: PMC11-, PMC21-, PMP11-, PMP21-, PMP23-, PTC31B-, PTP31B-, PTP33B- Erklärungsnummer: HE_00360_01.16 Hersteller Spezifikation: RoHS | Deutsch Englisch | |
| 34. | Cerabar Produktwurzel: PMP23- Erklärungsnummer: HE_00564_01.17 Hersteller Spezifikation: RoHS | Chinesisch | |
| FDA Declaration | |||
| 35. | Cerabar Produktwurzel: PMP23- Erklärungsnummer: FDA_00138_03.17 | Deutsch Englisch | |
| 36. | Cerabar, Ceraphant, Levelflex, Liquiphant, Liquipoint Produktwurzel: PTP33B-, PMP23-, FTW33-, FTW23-, FTL33-, FMP53- Erklärungsnummer: FDA_00213_01.19 | Deutsch Englisch | |
| EU Erklärung | |||
| 37. | Cerabar Produktwurzel: PMC21-, PMP21-, PMP23- Erklärungsnummer: EC_00069_04.15 | Deutsch Englisch Französisch | |
| 38. | Cerabar Produktwurzel: PMC11-, PMC21-, PMP11-, PMP21-, PMP23- Erklärungsnummer: EC_00402_03.16 | Deutsch Englisch Französisch | |
| 39. | Cerabar Produktwurzel: PMC11-, PMC21-, PMP11-, PMP21-, PMP23- Erklärungsnummer: EC_00402_02.16 | Deutsch Englisch Französisch | |
| Miscellaneous | |||
| 40. | Waterpilot, Deltapilot S, Deltapilot M, Deltapilot, Deltabar S, Deltabar M, Deltabar, Ceraphant T, Ceraphant, Cerabar T, Cerabar S, Cerabar M, Cerabar Produktwurzel: PTP33B-, PTP31B-, PTC31B-, PTC31-, PMP75-, PMP71-, PMP55-, PMP51-, PMP23-, PMP21-, PMP11-, PMD75-, PMD55-, PMC71-, PMC51-, PMC21-, PMC131-, PMC11-, FMX21-, FMX167-, FMD78-, FMD77-, FMB70-, FMB53-, FMB52-, FMB51-, FMB50- Region/Land: Russia (TR CU), Russia (Declaration of Conformity) Zulassungsstelle: EAC Zulassungsnummer: RU D-DE.MO10.B.05287 | Russisch | |
| Ex Ausrüstung | |||
| 41. | Cerabar Produktwurzel: PMC21-, PMP21-, PMP23- Region/Land: Kanada, USA Zulassungsstelle: CSA Kategorie: I/1/A,B,C,D T4, I/zone 1 Zündschutzart: IS, Ex ia IIC T4 Gb | Englisch | |
| 42. | Cerabar Produktwurzel: PMC21-, PMP21-, PMP23- Region/Land: Europa (ATEX) Zulassungsstelle: SEV Kategorie: II 2 G, II 1/2 G Zündschutzart: Ex ia IIC T4 Ga/Gb, Ex ia IIC T4 Gb | Englisch | |
| 43. | Cerabar Produktwurzel: PMC21-, PMP21-, PMP23- Region/Land: International (IECEx) Zulassungsstelle: SEV Zündschutzart: Ex ia IIC T4 Ga/Gb | Englisch | |
| 44. | Cerabar Produktwurzel: PMC21-, PMP21-, PMP23- Region/Land: Kanada, USA Zulassungsstelle: FM Kategorie: I/1/A,B,C,D/T4, I/zone 0 Zündschutzart: IS, AEx ia IIC T4 | Englisch | |
| 45. | Cerabar Produktwurzel: PMC21-, PMP21-, PMP23- Region/Land: Russia (TR CU) Zulassungsstelle: EAC Zündschutzart: Ex ia | Russisch | |
| 46. | Cerabar Produktwurzel: PMC21-, PMP21-, PMP23- Region/Land: Kanada, USA Zulassungsstelle: CSA Kategorie: I/1/A,B,C,D T4, I/zone 1 Zündschutzart: IS, Ex ia IIC T4 Gb | Englisch | |
| 47. | Cerabar Produktwurzel: PMC21-, PMP21-, PMP23- Region/Land: Kanada, USA Zulassungsstelle: CSA Kategorie: I/1/A,B,C,D T4, I/zone 1 Zündschutzart: IS, Ex ia IIC T4 Gb | Englisch | |
| 48. | Cerabar Produktwurzel: PMC21-, PMP21-, PMP23- Region/Land: China Zulassungsstelle: NEPSI Zündschutzart: Ex ia IIC T4 Ga/Gb | Englisch | |
| Hygienic Equipment | |||
| 49. | Prosonic S, Nivector, Micropilot, Liquipoint, Liquiphant M, Liquicap M, Levelflex, Deltapilot S, Deltapilot M, Deltabar S, Deltabar, Ceraphant, Cerabar T, Cerabar S, Cerabar M, Cerabar, LIQUITREND Produktwurzel: FTI52-, FTL33-, FTL330H-, FTL330L-, FTL50H-, FTL51H-, FTW23-, FTW33-, OTL330H-, OTP35-, PMC51-, PMC71-, PMP135-, PMP23-, PMP51-, PMP55-, PMP75-, PTP33B-, FDL60-, FDL61-, FDU91F-, FMB50-, FMB70-, FMD71-, FMD72-, FMD78-, FMI51-, FMI52-, FMP41C-, FMP43-, FMP52-, FMP53-, FMR245-, FMR52-, FMR62-, FTI26-, FTI51-, QMW43- Region/Land: USA Zulassungsstelle: 3-A Sanitary Standards | Englisch | |
| Pressure Equipment | |||
| 50. | Deltapilot S, Deltapilot M, Deltabar S, Deltabar, Liquipoint, Liquiphant, Liquicap M, Liquiphant FailSafe, Liquiphant M, Levelflex, Ceraphant, Cerabar S, Cerabar M, Cerabar Produktwurzel: FMP53-, PMC51-, FMB50-, FMB70-, FMD71-, FMD78-, FTL33-, FTW33-, FTL81-, FTL80-, FTL51H-, FTL51-, FTL50H-, FTW23-, FTL50-, FTI52-, FTI51-, FMI52-, FMI51-, FTL31-, PTP33B-, PMP75-, PMP55-, PMP51-, PMP23- Region/Land: Kanada (CRN) Zulassungsstelle: TSSA | Englisch | |
| 51. | Waterpilot, Deltabar S, Cerabar S, Cerabar M, Deltapilot S, Deltabar M, Deltapilot M, Deltabar, Ceraphant T, Ceraphant, Cerabar T, Cerabar Produktwurzel: PTP35-, FMD78-, PMP71-, PMD75-, FMD77-, PMD70-, PMP75-, PMP51-, PMP55-, PMC71-, FMD76-, FMB53-, FMB70-, PMC51-, PMD55-, FMB50-, FMD72-, FMX21-, PTP33B-, PTP31-, PTC31-, PMP23-, PMP135-, PMP11-, PMC131-, FMX167-, FMD71- Zulassungsstelle: TÜV | Deutsch Englisch | |
| 52. | Cerabar, Ceraphant Produktwurzel: PMC11-, PMC21-, PMP11-, PMP21-, PMP23-, PTC31B-, PTP31B-, PTP33B- Region/Land: Kanada (CRN) Zulassungsstelle: TSSA | Englisch | |
| Metrology | |||
| 53. | Cerabar Produktwurzel: PMC11-, PMC21-, PMP11-, PMP21-, PMP23- Region/Land: Russland Zulassungsstelle: Rosstandart Zulassungsnummer: DE.C.30.004.A NO 67871/1 | Russisch | |
| 54. | Cerabar, Cerabar M, Cerabar S, Cerabar T Produktwurzel: PMP75-, PMP71-, PMP55-, PMP51-, PMP23-, PMP21-, PMP135-, PMP131-, PMP11-, PMC71-, PMC51-, PMC21-, PMC131-, PMC11- Region/Land: Weiß-Russland Zulassungsstelle: BEL Zulassungsnummer: 9771 | Russisch | |
| Food Safety | |||
| 55. | Cerabar, Cerabar T, Ceraphant, Ceraphant T Produktwurzel: PMP135-, PMP23-, PTP33B-, PTP35- Region/Land: Europa Zulassungsstelle: TNO | Englisch | |