Opis | Wersja | Język | |
Karta katalogowa (TI) | |||
1. | TI Weld-in adapter, process adapter and flanges Level, pressure and temperature measurement | ||
2. | Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135 Technical Information Process pressure measurement Pressure transducer with ceramic and metallic sensors For absolute pressure and gauge pressure measurement up to 400 bar (6000 psi); Extremely stable, overload-resistant and reliable | ||
Short Instruction (KA) | |||
3. | Cerabar T PMP135 Operating Instructions Pressure Transducer for hygienic applications | 02/17 | Niemiecki Angielski (BR) Hiszpański Francuski Włoski Holenderski |
Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) | |||
4. | Safety Instructions Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135 II 3 G EEx nA EG 02 010 (ATEX) | ||
5. | Safety Instructions Cerabar T PMP131, PMP135 II 1/2 G Ex ib IIC T6 Ga/Gb II 2 G Ex ib IIC T6 Gb PTB 02 ATEX 2062 X (ATEX) | ||
6. | Cerabar T PMP131, PMP135 Ga/Gb Ex ib IIC T6 X 1 Ex ib IIC T6 Gb X Safety Instructions Process Pressure | ||
Certyfikat (ZE) | |||
7. | Certificate of Compliance Cerabar T PMP135, Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B, PTP35 PE 50833 (EHEDG) | ||
Dokumentacja specjalna (SD) | |||
8. | Weld-in adapter G1, G3/4 Special Documentation Weld-in adapter G1, G3/4 | ||
9. | Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135 Functional Safety Manual Cerabar T PMP131, PMC131, PMP135 Pressure Transducer with 4...20 mA output signal | ||
Obszary działalności (FA) | |||
10. | Pressure measurement Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow | 08/21 | Angielski (BR) |
11. | Medición de presión Instrumentos avanzados para mediciones de presión, presión diferencial, nivel y caudal de proceso | 08/21 | Hiszpański |
12. | Misura della pressione Potenti strumenti per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata | 08/21 | Włoski |
13. | Basınç Ölçümü Proses basıncı, farkbasınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar | 05/15 | Turecki |
14. | Pomiar ciśnienia Potężna aparatura do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu | 03/14 | Polski |
Broszura dot. kompetencji (CP) | |||
15. | Catálogo soluciones esenciales Alta calidad a precios competitivos | 01/17 | Hiszpański |
Manufacturer Declaration | |||
16. | Cerabar T Kod przyrządu: PMP135- Numer deklaracji: HE_00572_01.17 Producent Specyfikacja: RoHS | Chiński | |
17. | Cerabar T Kod przyrządu: PMP135- Numer deklaracji: HE_00175_01.15 Producent Specyfikacja: Food hygiene, 10/2011, 1935/2004 | Niemiecki Angielski (BR) | |
EU Declaration | |||
18. | Cerabar T, Envec Kod przyrządu: P40-, P41-, PMP131-, PMP135- Numer deklaracji: PTB02ATEX2062X | Niemiecki Angielski (BR) | |
Explosion Protection | |||
19. | Cerabar T, Envec Kod przyrządu: P40-, P41-, PMP131-, PMP135- Region: Europe (ATEX) Jednostka certyfikująca: PTB Kategoria: II 2 G, II 1/2 G Ochrona: Ex ib IIC T6 | Niemiecki Angielski (BR) | |
20. | Cerabar T, Envec Kod przyrządu: P40-, P41-, PMP131-, PMP135- Region: Europe (ATEX) Jednostka certyfikująca: PTB Kategoria: II 2 G, II 1/2 G Ochrona: Ex ib IIC T6 | Niemiecki Angielski (BR) | |
21. | Cerabar T, Envec Kod przyrządu: P40-, P41-, PMP131-, PMP135- Region: Europe (ATEX) Jednostka certyfikująca: PTB Kategoria: II 2 G, II 1/2 G Ochrona: Ex ib IIC T6 | Niemiecki Angielski (BR) | |
22. | Cerabar T, Envec Kod przyrządu: P40-, P41-, PMP131-, PMP135- Region: Europe (ATEX) Jednostka certyfikująca: PTB Kategoria: II 2 G, II 1/2 G Ochrona: Ex ib IIC T6 | Niemiecki Angielski (BR) | |
23. | Cerabar T, Envec Kod przyrządu: P40-, P41-, PMP131-, PMP135- Region: Europe (ATEX) Jednostka certyfikująca: PTB Kategoria: II 2 G, II 1/2 G Ochrona: Ex ib IIC T6 | Niemiecki Angielski (BR) | |
Hygienic Equipment | |||
24. | Cerabar M, Cerabar S, Cerabar T Kod przyrządu: PMP75-, PMP71-, PMP55-, PMC71-, PMP51-, PMC51-, PMP135-, PMP131-, PMC131- Region: Poland Jednostka certyfikująca: PZH | Polski | |
Food Safety | |||
25. | Cerabar, Cerabar T, Ceraphant, Ceraphant T Kod przyrządu: PMP135-, PMP23-, PTP33B-, PTP35- Region: Europe Jednostka certyfikująca: TNO | Angielski (BR) |