Description | Version | Language | |
Technical Information (TI) | |||
1. | Pressure Transducer cerabar T PMP 131 Pressure transducer with polysilicon sensor For absolute and gauge pressures up to 400 bar Version available for hazardous areas | ||
2. | Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135 Technical Information Process pressure measurement Pressure transducer with ceramic and metallic sensors For absolute pressure and gauge pressure measurement up to 400 bar (6000 psi); Extremely stable, overload-resistant and reliable | ||
Short Instruction (KA) | |||
3. | Cerabar T PMP131 Operating Instructions Pressure Transducer | 02/17 | German English Spanish French Italien Netherlands |
Ex Safety Instructions (XA) | |||
4. | Cerabar T PMP131, PMP135 Ga/Gb Ex ib IIC T6 X 1 Ex ib IIC T6 Gb X Safety Instructions Process Pressure | ||
5. | Safety Instructions Cerabar T PMP131, PMP135 II 1/2 G Ex ib IIC T6 Ga/Gb II 2 G Ex ib IIC T6 Gb PTB 02 ATEX 2062 X (ATEX) | ||
6. | Safety Instructions Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135 II 3 G EEx nA EG 02 010 (ATEX) | ||
Special Documentation (SD) | |||
7. | Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135 Functional Safety Manual Cerabar T PMP131, PMC131, PMP135 Pressure Transducer with 4...20 mA output signal | ||
8. | Weld-in adapter G1, G3/4 Special Documentation Weld-in adapter G1, G3/4 | ||
9. | Pressure Equipment Directive (PED) Pressure measurement | ||
10. | Cerabar S, Cerabar M, Cerabar T, Deltabar S PMP731, PMP41, PMP131, PMD235 Erklärung zur Druckgeräterichtlinie Declaration to Pressure Equipment Directive Déclaration relative à la Directive Equipements sous Pression | ||
Fields of Activities (FA) | |||
11. | Medición de presión Instrumentos avanzados para mediciones de presión, presión diferencial, nivel y caudal de proceso | 08/21 | Spanish |
12. | Pressure measurement Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow | 08/21 | English |
13. | Misura della pressione Potenti strumenti per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata | 08/21 | Italien |
14. | Basınç Ölçümü Proses basıncı, farkbasınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar | 05/15 | Turkish |
15. | Pomiar ciśnienia Potężna aparatura do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu | 03/14 | Polish |
Competence Brochure (CP) | |||
16. | Catálogo soluciones esenciales Alta calidad a precios competitivos | 01/17 | Spanish |
Case Studies (CS) | |||
17. | Ammonia gas measurement Harmful effects of ammonia gas on pressure sensors with elastomer seals | 06/10 | English |
Manufacturer Declaration | |||
18. | Cerabar T Código do Produto: PMP131- Número declaração: HE_00571_01.17 especificação do fabricante: RoHS | Chinese | |
EU Declaration | |||
19. | Cerabar T, Envec Código do Produto: P40-, P41-, PMP131-, PMP135- Número declaração: PTB02ATEX2062X | German English | |
Explosion Protection | |||
20. | Cerabar T, Envec Código do Produto: P40-, P41-, PMP131-, PMP135- Região: Europe (ATEX) Agente Certificador: PTB Categoria: II 2 G, II 1/2 G Proteção: Ex ib IIC T6 | German English | |
21. | Cerabar T, Envec Código do Produto: P40-, P41-, PMP131-, PMP135- Região: Europe (ATEX) Agente Certificador: PTB Categoria: II 2 G, II 1/2 G Proteção: Ex ib IIC T6 | German English | |
22. | Cerabar T, Envec Código do Produto: P40-, P41-, PMP131-, PMP135- Região: Europe (ATEX) Agente Certificador: PTB Categoria: II 2 G, II 1/2 G Proteção: Ex ib IIC T6 | German English | |
23. | Cerabar T, Envec Código do Produto: P40-, P41-, PMP131-, PMP135- Região: Europe (ATEX) Agente Certificador: PTB Categoria: II 2 G, II 1/2 G Proteção: Ex ib IIC T6 | German English | |
24. | Cerabar T, Envec Código do Produto: P40-, P41-, PMP131-, PMP135- Região: Europe (ATEX) Agente Certificador: PTB Categoria: II 2 G, II 1/2 G Proteção: Ex ib IIC T6 | German English | |
Hygienic Equipment | |||
25. | Cerabar M, Cerabar S, Cerabar T Código do Produto: PMP75-, PMP71-, PMP55-, PMC71-, PMP51-, PMC51-, PMP135-, PMP131-, PMC131- Região: Poland Agente Certificador: PZH | Polish | |
Metrology | |||
26. | Cerabar M, Cerabar T Código do Produto: PMC51-, PMP131- Região: Agente Certificador: MSST Número da Certificação: 2213 | ||
Marine | |||
27. | Cerabar T Código do Produto: PMC131-, PMP131- Agente Certificador: GL | English |