Description | Version | Langue | |
Information technique (TI) | |||
1. | Flexdip CYA112 Support à immersion pour l'eau et les eaux usées | ||
Mise en service (BA) | |||
2. | Flexdip CYA112 Support à immersion pour les eaux usées | ||
Solutions industries (SO) | |||
3. | Badespaß in sicherem Gewässer Überwachung der Wasserqualität mit dem CUS52D | 09/21 | Allemand |
Information spécifique (CP) | |||
4. | pH-Messung in Industrieprozessen Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und Applikationen | 12/21 | Allemand |
5. | pH measurement in industrial processes Selection and engineering guide for different industries and applications | 12/21 | Anglais |
6. | Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und Anwendungen | 12/19 | Allemand |
7. | Conductivity measurement in industrial processes Selection and engineering guide for different industries and applications | 12/19 | Anglais |
8. | Supports Flexdip CYA112 / CYH112 Guide de sélection | 10/10 | Français |
9. | Conductivity measurement in industrial processes Selection and engineering guide for different industries and applications | 04/23 | Anglais |
10. | Conductivity measurement in industrial processes Selection and engineering guide for different industries and applications | 04/23 | Anglais |
11. | Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und Anwendungen | 04/23 | Allemand |
12. | Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und Anwendungen | 04/23 | Allemand |
Etudes de cas (CS) | |||
13. | Real time monitoring of water quality in aquaculture systems CSIRO utilises Netilion Water Networks Insight (NWNI) to gain complete visibility of process changes in their aquaculture researchfacility. The turnkey cloud-based solution allows for real-time monitoring of water quality parameters DO, pH, temperature and salinity. | 07/21 | Anglais |
14. | Echtzeitüberwachung der Wasserqualität in Aquakulturanlagen Vollständige Transparenz bei Prozessänderungen mit einer Cloud-basierten Komplettlösung | 07/21 | Allemand |
15. | Improved thickener operation at Minera Valle Central Improved thickener operation at Minera Valle Central Online interface and turbidity measurement with CUS71D and CUS52D | 05/22 | Anglais |
Innovations (IN) | |||
16. | Flexdip CYA112/CYH112 - Holders and assemblies for immersion applications The modular and flexible way to bring sensors to work | 06/09 | Anglais |
17. | Flexdip CYA112/CYH112 - Halterungen und Armaturen für Eintauchanwendungen Flexdip bringt Sensoren modular und flexibel in den Prozess | 06/09 | Allemand |
Texte d'offre | |||
18. | Armatur, Messstelle Sauerstoff, CYA 112, Sensoranschluss G1 Eintaucharmatur zum Festeinbau oder zur Montage mittels einer Pendelhalterung, zur Aufnahme eines Sauerstoffsensors mit geradem Sens oranschluss und Anschlussgewinde G 1 (z.B. Endress+Hauser COS 31; COS 41; COS 61D) | 12/12 | Allemand |
19. | Armatur, Messstelle Leitfähigkeit, CYA 112, Sensoranschluss G 3/4 Eintaucharmatur zum Festeinbau oder zur Montage mittels einer Pendelhalterung, zur Aufnahme eines Leitfähigkeitssensors mit gerademS ensoranschluss und Anschlussgewinde G 3/4 (z.B. Endress+Hauser CLS 50) | 12/12 | Allemand |
20. | Armatur, Messstelle Schlammspiegel, CYA 112, Sensoranschluss G1" Eintaucharmatur zum Festeinbau oder zur Montage mittels einer starren Halterung, zur Aufnahme eines Ultraschallsensors zur Schlammspiegelmessung mit geradem Sensoranschluss und Anschlussgewinde G 1 (z.B. Endress+Hauser CUS 70) | 06/16 | Allemand |
21. | Armatur, Messstelle Trübung, CYA 112, Sensoranschluss G1" Eintaucharmaturzum Festeinbau oder zur Montage mittels einer Pendelhalterung, zur Aufnahme eines Trübungssensors mit geradem Sensor anschluss und Anschlussgewinde G 1 (z.B. Endress+Hauser CUS 41; CUS51D; CUS 65) | 03/10 | Allemand |
22. | Armatur, Messstelle pH, CYA 112, Sensoranschluss Pg 13.5 Eintaucharmatur zum Festeinbau oder zur Montage mittels einer Pendelhalterung, zur Aufnahme einer pH-Elektrode mit geradem Sensorans chluss und Anschlussgewinde Pg 13,5 (z.B. Endress+Hauser CPSx1D; CPSx1) | 03/10 | Allemand |
23. | Armatur, Messstelle pH, CYA 112, Sensoranschluss NPT 3/4" Eintaucharmaturzum Festeinbau oder zur Montage mittels einer Pendelhalterung, zur Aufnahme einer pH-Kompakt-Elektrode mit geradem S ensoranschluss und Anschlussgewinde NPT ¾“ (z.B. Endress+Hauser CPF81; CPF81D) | 03/10 | Allemand |
Accessoires | |||
24. | 71131024 (European Union) Tangit PVC-U Klebstoff | Anglais | |
25. | 71131024 (United Kingdom) Tangit PVC-U Klebstoff | Anglais |