描述 | 版本 | 语种 | |
技术信息(TI) | |||
1. | TI 紧凑型温度计TMR31, TMR35 适用于常规(TMR31)或卫生(TMR35)应用场合,配备Pt100温度传感器(A级精度 ,四线制连接) 选配一体式温度变送器,4...20 mA输出信号,PC可编程 | ||
2. | TI Weld-in adapter, process adapter and flanges Level, pressure and temperature measurement | ||
操作手册(BA) | |||
3. | ReadWin® Quick Setup Operating Manual ReadWin® Quick Setup Temperature PC Software | ||
4. | BA TMR31, TMR35 紧凑型温度计(Pt100热电阻) TMR31:标准型 TMR35:卫生型 | ||
特殊资料(SD) | |||
5. | Device viewer Technical documentation in other languages | ||
公共出版物(PU) | |||
6. | Next Level Hygienic Komplettangebot für die Lebensmittel- und Getränke- sowie die Life-Sciences-Industrie | 09/22 | 德语 |
7. | Next Level Hygienic: Complete offering for the Food & Beverage and Life Sciences industries Endress+Hauser offers innovative temperature sensors and assemblies, system products, accessories, software solutions and related services for hygienic, sterile and aseptic applications in the food & beverage and life sciences industries governed by stringent quality and safety regulations. | 08/22 | 英语 |
8. | TMR3x Compact hygienic thermometer Compact, fast and precise TMR31 and TMR35 compact temperature probes with best-in-class hygienicdesign are a imed at applications in the life sciences and the food & beverage industries. | 03/24 | 英语 |
9. | TMR3x Hygienisches Kompaktthermometer Kompakt, schnell und präzise Die kompakten Thermometer TMR31 und TMR35 richten sich mit ihrer erstklassigen hygienischen Bauforman Anwendungen in der Life-Sciences- sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. | 03/24 | 德语 |
10. | Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori alimentare e farmaceutico. Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori alimentare e farmaceutico. La nuova frontiera dell'igiene: un'offerta complete per applicazioni igieniche e asettiche | 01/20 | 意大利语 |
实际应用(FA) | |||
11. | Mesure de température Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process | 12/19 | 法语 |
12. | 温度测量 过程工业用温度传感器和温度变送器 | 12/14 | 中文 |
13. | Pomiar temperatury Czujniki i przetworniki pomiarowe do kontroli przemysłowych procesów technologicznych | 10/14 | 波兰语 |
14. | Измерение температуры Датчики температуры и преобразователи для любых отраслей промышленности. | 06/13 | 俄语 |
15. | Temperature measurement Thermometers and transmitters for the process industry | 05/23 | 英语 |
16. | Temperaturmesstechnik Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie | 05/23 | 德语 |
17. | Catálogo medición temperatura Termómetros y transmisores para la industria de proceso | 04/18 | 西班牙语 |
18. | Field of activities FA Temperature measurement Thermometers and transmitters for the process industry | 03/13 | 英语 |
19. | Sıcaklık Ölçümü Proses endüstrisi için termometreler ve transmiterler | 03/13 | 土耳其语 |
20. | 温度計 プロセス産業向けの温度計 および伝送器 | 02/20 | 日语 |
21. | Misura della temperatura Termometri e trasmettitori per l'industria di processo | 02/20 | 意大利语 |
竞争力手册(CP) | |||
22. | Измерение температуры Ключевые особенности термометров Endress+Hauser для нефтегазовой отрасли | 08/11 | 俄语 |
23. | Инженерные решения по термометрии Специальные решения по термометрии для химической и нефтеперерабатывающей промышленности | 04/10 | 俄语 |
24. | Catálogo soluciones esenciales Alta calidad a precios competitivos | 01/17 | 西班牙语 |
案例分析(CS) | |||
25. | Advanced water drainage control for efficient ore extraction LLP Bakyrchik Mining Venture trusts Endress+Hauser measuring technologies | 05/19 | 英语 |
26. | Надежный контроль дренирования воды для эффективной добычи руды ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» доверяет измерительным технологиям Endress+Hauser | 05/19 | 俄语 |
简易文本 | |||
27. | Widerstandsthermometer TMR31 kompletter Temperatursensor in Kompaktbauform mit integriertem Transmitter zum Einschrauben in den Prozess | 06/07 | 德语 |
Manufacturer Declaration | |||
28. | RTD-thermometer 产品型号: TMR31- 一致性声明编号: HE_00503_01.17 制造商规格: RoHS | 英语 | |
EU Declaration | |||
29. | RTD-thermometer 产品型号: TMR31-, TMR35- 一致性声明编号: EC_00335_01.16 | 德语 英语 法语 | |
30. | Product Family: RTD-thermometer 产品型号: TMR31-, TMR35- | 德语 英语 法语 | |
31. | Product family: Industrial modular thermometer, Low cost RTD general purpose, Magphant, Plugs RTD direct contact, Process RTD direct
contact, Process RTD direct in contact, Process RTD explosion proof, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process R
TD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC explosion proof, Process TC general purpose, Proces
s TC heavy duty, RTD thermometer, TC heavy duty 产品型号: DTT31-, TMR35-, DTT35-, TTR35-, TMR31-, TTR31-, GPTL-, OTR93-, DTT31L-, DTT35L-, MLTTS00-, MLTTS01-, OTR31-, OTR35-, OTR90-, OTR91-, OTR92-, OTR94-, OTR95-, OTR96-, TMR31L-, TMR35L-, TMT470L- 一致性声明编号: EC_00568_03.24 | 英语 | |
UK Conformity Assessed | |||
32. | Product family: Process RTD hygienic, RTD thermometer [Product root: TM311-, TM371-, TM401-, TM411-, TMR31-, TMR35-Declaration number: UK_00502_01.22 | 英语 | |
Power Plants | |||
33. | Product family: RTD thermometer [Product root: TMR31-, TMR35-Region: GermanyApproval agency: KTAApproval number: INFCOM-AUD-SU-00699Type: Nuclear power plant 地区/国家: | 英语 | |
Miscellaneous | |||
34. | Product family: Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC general purpose, Process TC he
avy duty, RTD thermometer 产品型号: TMR31-, TMR35-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TM411-, TM401-, TM311-, TM131-, TM121-, TM111-, TM101-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TC15-, TC13-, TC12-, TC10- 地区/国家: Russia (TR CU) 认证机构: EAC 证书号: EAEC N RU D-DE.BE02.B.12645/20 | 俄语 | |
Hygienic Equipment | |||
35. | RTD-thermometer 产品型号: TMR31-, TMR35-, TTR35-, TTR31- 地区/国家: Poland 认证机构: PZH | 波兰语 | |
Metrology | |||
36. | Process RTD Hygienic, RTD-thermometer 产品型号: TM401-, TM411-, TMR35-, TMR31- 地区/国家: Russia 认证机构: Rosstandart 证书号: 55540-13 | 俄语 | |
Marine | |||
37. | RTD-thermometer 产品型号: TMR31-, TMR35- 地区/国家: International 认证机构: DNVGL | 英语 | |
Ordinary Location Product Safety | |||
38. | RTD-thermometer, head transmitters, DIN Rail Transmitter, process displays, Memo-Graph, Field transmitter, Ecograph, contactors / transmitters 产品型号: TMT85-, TMT82-, TMT84-, TMT188-, TMT187-, TMT182-, TMT128-, TMT181-, TMT122-, TMT127-, TMT112-, TMT121-, TMT180-, TTR35-, TMT111-, TTR31-, RSG40-, TMT162-, TMT142-, RIA14-, RIA16-, RIA45-, RIA46-, RMA42-, RSG35-, RSG45-, TMR31-, TMR35- 地区/国家: Canada, USA 认证机构: UL | 英语 |