| 技术信息(TI) | 操作手册(BA) |
| Short Instruction (KA) | 安装指南(EA) |
| Ex 防爆说明(XA) | 公共出版物(PU) |
| 行业解决方案(SO) | 案例分析(CS) |
| 创新(IN) | Declarations |
| 证书 | |
| 所有可下载的资料 | |
| 描述 | 版本 | 语种 | |
| 技术信息(TI) | |||
| 1. | TI iTHERM ModuLine TM152 Industrial modular thermometer | ||
| 操作手册(BA) | |||
| 2. | BA iTHERM ModuLine工业温度计 通用模块化热电阻/热电偶温度计,满足各类工业应用的测量要求 | ||
| Short Instruction (KA) | |||
| 3. | KA iTHERM ModuLine工业温度计 通用模块化热电阻/热电偶温度计,满足各类工业应用的测量要求 | 04/25 | 英语 |
| 安装指南(EA) | |||
| 4. | iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA Bild für SFT | ||
| 5. | Bild TA30EB Bild TA30EB | ||
| 6. | iTEMP 85 FOUNDATION Fieldbus Protokoll iTEMP 85 FOUNDATION Fieldbus Protokoll Bild für SFT | ||
| 7. | Bild TA30D Bild TA30D | ||
| 8. | iTEMP TMT31, Transmitter 4-20mA iTEMP TMT31, Transmitter 4-20mA | ||
| 9. | Übersicht TM131- TM151 - TM152 Übersicht TM131- TM151 - TM152 | ||
| 10. | iTEMP TMT72 Transmitter HART iTEMP TMT72 Transmitter HART Bild für SFT | ||
| 11. | EA Austausch Anschlussblock Einbauanleitung zum Austausch des Keramik Anschlussblock | ||
| 12. | iTEMP TMT82 Transmitter HART iTEMP TMT82 Transmitter HART Bild für SFT | ||
| 13. | Bild TA30A Bild TA30A | ||
| 14. | Feldgehäuse TA30A Feldgehäuse TA30A | ||
| 15. | Information Typenschild DIENST-T Information zur Typenschild Bestellung mit DIENST-T | ||
| 16. | iTEMP TMT84 PROFIBUS® PA iTEMP TMT84 PROFIBUS® PA Bild für SFT | ||
| Ex 防爆说明(XA) | |||
| 17. | TM111, TM131, TM611: cCSAus XP DIP NI TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI | ||
| 18. | XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611 RTD/TC thermometers ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc | ||
| 19. | iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP Thermometer Installation Notes for hazardous locations Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proof | ||
| 20. | XA iTHERM TM111, TM112, TM131, TM151, TM152, TS111, TS211, TS212 温度计和芯子 Ex ia IIC T1...T6 Ga Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb Ex ia IIIC T20085 °C...T200 450 °C Da/Db | ||
| 公共出版物(PU) | |||
| 21. | Temperature measurement Thermometers and transmitters for the process industry | 07/26 | 英语 |
| 22. | Temperaturmessung Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie | 07/26 | 德语 |
| 行业解决方案(SO) | |||
| 23. | iTHERM ModuLine Thermometer für eine Vielzahl von Wasserstoffanwendungen Robust, flexibel und bereit für Ihre Wasserstoffmessstellen | 07/26 | 德语 |
| 24. | iTHERM ModuLine thermometers for a wide range of hydrogen applications Robust, flexible, and ready for your hydrogen measuring points | 07/26 | 英语 |
| 25. | Achieving highest steam quality in HRSG systems with iTHERM TwistWell thermowell design | 06/25 | 英语 |
| 26. | Gesteigerte Energieeffizienz in Kühlsystemen für Rechenzentren mit präziser Temperaturkontrolle | 06/25 | 德语 |
| 27. | Höchste Dampfqualität in Abhitzekesselanlagen mit iTHERM TwistWell Schutzrohr | 06/25 | 德语 |
| 28. | Increased energy efficiency in data center cooling systems with precise temperature control | 06/25 | 英语 |
| 案例分析(CS) | |||
| 29. | iTHERM TwistWell TT151 / TT152 Barstock thermowell with helical design for high velocity applications. The alternative for harsh process conditions where standard thermowells fail due to vortex induced vibrations. | 05/25 | 英语 |
| 创新(IN) | |||
| 30. | iTHERM ModuLine : Conception modulaire, adaptée à vos besoins. Une gamme complète de sondes de température modulaires pour couvrir toutes les applications industrielles. | 05/26 | 法语 |
| 31. | Ridurre la complessità, raggiungere la semplicità. Ridurre la complessità, raggiungere la semplicità. iTHERM ModuLine — facile da configurare in base alle vostre esigenze. | 04/25 | 意大利语 |
| 32. | Reduce complexity, achieve simplicity. iTHERM ModuLine — easily configurable to your needs. | 02/26 | 英语 |
| 33. | Komplexität reduzieren, Einfachheit erreichen. iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse. | 02/26 | 德语 |
| Manufacturer Declaration | |||
| 34. | Product family: Process RTD general purpose 产品型号: TM101-, TM111-, TM112-, TM121-, TM131-, TM151-, TM152- 一致性声明编号: TM1X1 SUPPLIERS DOC 制造商规格: RoHS, Explosion protection, EMC | 英语 | |
| 35. | Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Accessories: Inserts, Magphant, Multipoint thermometers, Process RT
D direct contact, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC heavy duty, RTD thermometer 产品型号: DTT31-, DTT35-, TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC15-, TC65-, TC66-, TH11-, TM101-, TM111-, TM112-, TM121-, TM131-, TM151-, TM152-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TM611-, TMR31-, TMR35-, TMS01-, TMS02-, TMS11-, TMS12-, TMS21-, TMS31-, TPR100-, TPR300-, TR15-, TR65-, TR66-, TS111-, TS211-, TS901-, TST434B-, TTR31-, TTR35- 一致性声明编号: HE_02286_01.25 制造商规格: RoHS | 英语 中文 | |
| EU Declaration | |||
| 36. | Product family: Process RTD general purpose 产品型号: TM111-, TM112-, TM131-, TM151-, TM152- 一致性声明编号: EC_00740_03.25 | 德语 英语 法语 | |
| 37. | Product family: Low cost RTD general purpose, Process RTD direct contact, Process RTD direct in contact, Process RTD general purpose
, Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC general purpose,
Process TC heavy duty, RTD thermometer, TC heavy duty 产品型号: TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC420-, TH11-, TH12-, TH13-, TH14-, TH15-, TH17-, TH18-, TH27-, TH51-, TH52-, TH53-, TH54-, TH55-, TH56-, TM101-, TM111-, TM112-, TM121-, TM131-, TM151-, TM152-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TSM187-, TSM487-, TST187-, TST310-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST434B-, TST487-, TST602-, TST90-, TM611- 一致性声明编号: EC_00136_04.24 | 德语 英语 | |
| Explosion Protection | |||
| 38. | Product family: Process RTD general purpose 产品型号: TM111-, TM112-, TM131-, TM151-, TM152- 地区/国家: International (IECEx) 认证机构: DEKRA 保护: Ex d Cl. II Zone 0/1, Ex d Cl. II Zone 1, Ex t Cl. III Zone 20/21, Ex t Cl. III Zone 21 | 英语 | |
| 39. | Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Accessories: Inserts, DIN rail transmitter, Field transmitter, Head
transmitters, Over voltage protector, Process displays, Process RTD direct contact, Process RTD general purpose, Process RTD heavy
duty, Process RTD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC heavy duty 产品型号: HAW569-, OTMT71-, OTMT72-, RIA14-, RIA16-, RID14-, RID16-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TEC420-, TM111-, TM112-, TM131-, TM151-, TM152-, TM411-, TM412-, TMT142-, TMT162-, TMT182B-, TMT71-, TMT72-, TMT82-, TMT84-, TMT85-, TMT86-, TPC100-, TPR100-, TR15-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TS111-, TS211-, TS212-, TSC310-, TST310- 地区/国家: United Arab Emirates 认证机构: Intertek 保护: Ex d, Ex i, Ex t | 英语 | |
| 40. | Product family: Accessories: Inserts, Process RTD general purpose 产品型号: TM111-, TM131-, TM151-, TS111-, TS211-, TM152-, TM112-, TS212- 地区/国家: Brazil 认证机构: TÜV 保护: Ex ia IIC T6...T1 Ga, Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex ia IIIC Txxx°C Da/Db | 葡萄牙语 | |
| 41. | Product family: Process RTD general purpose, Process RTD hygienic 产品型号: TM111-, TM131-, TM411-, TM412-, TM151-, TM611-, TM112-, TM152- 地区/国家: Canada 认证机构: CSA 类别: I/2/A,B,C,D, I/zone 1, I/zone 0, I/1/A,B,C,D T6...T4, II,III/1/E,F,G 保护: Ex ia IIC T6...T4 Ga, AEx ia IIC T6...T4 Ga, AEx/Ex [AEx/Ex ia] IIC T6...T4 Gb | 英语 | |
| 42. | Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Accessories: Inserts, Field transmitter, Head transmitters, Process
displays, Process RTD direct contact, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC direct
contact, Process TC direct in contact, Process TC heavy duty 产品型号: OTMT71-, OTMT72-, RIA14-, RIA16-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TEC420-, TM111-, TM112-, TM131-, TM151-, TM152-, TM411-, TM412-, TMT142-, TMT142B-, TMT162-, TMT182B-, TMT71-, TMT72-, TMT82-, TMT84-, TMT85-, TMT86-, TPC100-, TPR100-, TR15-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TS111-, TS211-, TS212-, TSC310-, TST310- 地区/国家: United Arab Emirates 认证机构: Intertek 保护: Ex d, Ex i, Ex t | 英语 | |
| 43. | Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Process RTD explosion proof, Process RTD general purpose, Process T
C explosion proof 产品型号: T13-, T14-, T15-, T53-, T54-, T55-, TM111-, TM112-, TM131-, TM151-, TM152-, TM611-, TU211-, TU221- 地区/国家: 认证机构: CSA 类别: I/2/A,B,C,D/T6...T1, I/1/A,B,C,D/T6...T1, I/1/1/T6...T1, II,III/1/E,F,G/TXXX°C 保护: DIP, NI, XP | 英语 | |
| 44. | Product family: Process RTD general purpose 产品型号: TM111-, TM112-, TM131-, TM151-, TM152- 地区/国家: Brazil 认证机构: TÜV 保护: Ex d IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex d IIC T6...T1 Gb, Ex tb IIIC Txxx°C Db | 葡萄牙语 | |
| 45. | Product family: Accessories: Inserts, Process RTD general purpose 产品型号: TM111-, TM112-, TM131-, TM151-, TM152-, TS111-, TS211-, TS212- 地区/国家: China 认证机构: NEPSI 保护: Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb | 中文 | |
| 46. | Product family: Accessories: Inserts, Process RTD general purpose 产品型号: TM112-, TM152-, TM111-, TM131-, TM151-, TS111-, TS211-, TS212- 地区/国家: International (IECEx) 认证机构: Bureau Veritas 保护: Ex ia IIC T6...T1 Ga, Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex ia IIIC Txxx°C Da/Db | 英语 | |
| 47. | Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Accessories: Inserts, Field transmitter, Head transmitters, Process
displays, Process RTD direct contact, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC direct
contact, Process TC direct in contact, Process TC heavy duty 产品型号: OTMT71-, OTMT72-, RIA14-, RIA16-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TEC420-, TM111-, TM112-, TM131-, TM151-, TM152-, TM411-, TM412-, TMT142-, TMT162-, TMT182B-, TMT71-, TMT72-, TMT82-, TMT84-, TMT85-, TMT86-, TPC100-, TPR100-, TR15-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TS111-, TS211-, TS212-, TSC310-, TST310- 地区/国家: United Arab Emirates 认证机构: Intertek 保护: Ex d, Ex i, Ex t | 英语 | |
| 48. | Product family: Accessories: Inserts, Process RTD general purpose 产品型号: TM112-, TM152-, TM111-, TM131-, TM151-, TS111-, TS211-, TS212- 地区/国家: Europe 认证机构: Bureau Veritas 类别: II 1/2 D, II 1/2 G, II 1 G 保护: Ex ia IIC T6...T1 Ga, Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex ia IIIC Txxx°C Da/Db | 德语 英语 | |
| 49. | Product family: Process RTD general purpose 产品型号: TM111-, TM112-, TM131-, TM151-, TM152- 地区/国家: Europe (ATEX) 认证机构: DEKRA 类别: II 2 D, II 2 G, II 1/2 D, II 1/2 G 保护: Ex d Cl. II Zone 0/1, Ex d Cl. II Zone 1, Ex t Cl. III Zone 20/21, Ex t Cl. III Zone 21 | 英语 | |
| Pressure Equipment | |||
| 50. | Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Process RTD general purpose 产品型号: TM151-, TM152-, TT151-, TT152- 地区/国家: Canada 认证机构: CRN | 英语 | |
| Ordinary Location Product Safety | |||
| 51. | Product family: Process RTD explosion proof, Process RTD general purpose, Process RTD hygienic, Process TC explosion proof 产品型号: T13-, T14-, T15-, T53-, T54-, T55-, TM111-, TM112-, TM131-, TM151-, TM152-, TM411-, TM412-, TM611- 地区/国家: Canada 认证机构: CSA | 英语 | |