描述 | 版本 | 语种 | |
技术信息(TI) | |||
1. | FieldPort SFP20 USB interface for configuration of IO-Link devices | ||
操作手册(BA) | |||
2. | FieldPort SFP20 USB接口,用于 IO-Link设备的配置 | ||
竞争力手册(CP) | |||
3. | FieldPort SFP20 – easy configuration of IO-Link devices FieldPort SFP20 – easy configuration of IO-Link devices USB modem for the configuration of IO-Link devices | 10/19 | 英语 |
4. | FieldPort SFP20 – einfache Konfiguration von IO-Link Geräten FieldPort SFP20 – einfache Konfiguration von IO-Link Geräten USB-Modem zur Konfiguration von IO-Link Geräten | 10/19 | 德语 |
创新(IN) | |||
5. | FieldPort SFP20 – erste Schritte Konfigurieren Sie Ihr IO-Link Gerät | 03/20 | 德语 |
6. | FieldPort SFP20 – first steps Configure your IO-Link device | 03/20 | 英语 |
图片 | |||
7. | FieldPort SFP20 is an interface to configure IO-Link devices with FDT tools like Field Xpert SMT70 and SMT77, FieldCare SFE500 and DeviceCare SFE100. FieldPort SFP20 is an interface to configure IO-Link devices with FDT tools like Field Xpert SMT70 and SMT77, FieldCare SFE500 and DeviceCare SFE100. | 08/19 | 中间语言 |
Manufacturer Declaration | |||
8. | Product family: Fieldgate 产品型号: SFP20- 一致性声明编号: HE_01988_01.24 制造商规格: RoHS | 英语 中文 | |
EU Declaration | |||
9. | Product family: Fieldgate 产品型号: SFP20- 一致性声明编号: EC_00794_02.24 | 德语 英语 法语 |