描述 | 版本 | 语种 | |
技术信息(TI) | |||
1. | 技术资料 Ceraphant T PTC31, PTP31, PTP35 过程压力测量 压力开关,用于安全测量和绝压和表压监测 | ||
操作手册(BA) | |||
2. | ReadWin® Quick Setup Operating Manual ReadWin® Quick Setup Temperature PC Software | ||
Short Instruction (KA) | |||
3. | Ceraphant T PTC31, PTP31, PTP35 简明操作指南 过程压力测量 | 10/15 | 英语 |
特殊资料(SD) | |||
4. | Weld-in adapter G1, G3/4 Special Documentation Weld-in adapter G1, G3/4 | ||
实际应用(FA) | |||
5. | Medición de presión Instrumentos avanzados para mediciones de presión, presión diferencial, nivel y caudal de proceso | 08/21 | 西班牙语 |
6. | Druckmesstechnik Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss | 08/21 | 德语 |
7. | Misura della pressione Potenti strumenti per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata | 08/21 | 意大利语 |
8. | Pressure measurement Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow | 08/21 | 英语 |
9. | 圧力測定 プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の高性能伝送器 | 07/23 | 日语 |
10. | Basınç Ölçümü Proses basıncı, farkbasınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar | 05/15 | 土耳其语 |
11. | Pomiar ciśnienia Potężna aparatura do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu | 03/14 | 波兰语 |
Manufacturer Declaration | |||
12. | Ceraphant T 产品型号: PTC31- 一致性声明编号: HE_00387_01.16 | 英语 | |
EU Declaration | |||
13. | Product family: Ceraphant T 产品型号: PTC31-, PTP31-, PTP35- 一致性声明编号: EU_01036_01.22 | 德语 英语 法语 | |
Metrology | |||
14. | Cerabar, Ceraphant, Ceraphant T 产品型号: PMC11-, PMP11-, PTC31-, PTC31B-, PTP31-, PTP31B- 地区/国家: Malaysia 认证机构: SPAN 证书号: SPAN/BPI/2699-2019 |