| 描述 | 版本 | 语种 | |
| 技术信息(TI) | |||
| 1. | TI Weld-in adapter, process adapter and flanges Level, pressure and temperature measurement | ||
| 2. | Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135 Technical Information Process pressure measurement Pressure transducer with ceramic and metallic sensors For absolute pressure and gauge pressure measurement up to 400 bar (6000 psi); Extremely stable, overload-resistant and reliable | ||
| Short Instruction (KA) | |||
| 3. | Cerabar T PMP135 Operating Instructions Pressure Transducer for hygienic applications | 02/17 | 德语 英语 西班牙语 法语 意大利语 荷兰语 |
| Ex 防爆说明(XA) | |||
| 4. | Safety Instructions Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135 II 3 G EEx nA EG 02 010 (ATEX) | ||
| 5. | Cerabar T PMP131, PMP135 Ga/Gb Ex ib IIC T6 X 1 Ex ib IIC T6 Gb X Safety Instructions Process Pressure | ||
| 6. | Safety Instructions Cerabar T PMP131, PMP135 II 1/2 G Ex ib IIC T6 Ga/Gb II 2 G Ex ib IIC T6 Gb PTB 02 ATEX 2062 X (ATEX) | ||
| 证书(ZE) | |||
| 7. | Certificate of Compliance Cerabar T PMP135, Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B, PTP35 PE 50833 (EHEDG) | ||
| 特殊资料(SD) | |||
| 8. | Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135 Functional Safety Manual Cerabar T PMP131, PMC131, PMP135 Pressure Transducer with 4...20 mA output signal | ||
| 9. | Weld-in adapter G1, G3/4 Special Documentation Weld-in adapter G1, G3/4 | ||
| 实际应用(FA) | |||
| 10. | Medición de presión Instrumentos avanzados para mediciones de presión, presión diferencial, nivel y caudal de proceso | 08/21 | 西班牙语 |
| 11. | Misura della pressione Potenti strumenti per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata | 08/21 | 意大利语 |
| 12. | Basınç Ölçümü Proses basıncı, farkbasınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar | 05/15 | 土耳其语 |
| 13. | Pomiar ciśnienia Potężna aparatura do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu | 03/14 | 波兰语 |
| 14. | Pressure measurement Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow | 02/26 | 英语 |
| 竞争力手册(CP) | |||
| 15. | Catálogo soluciones esenciales Alta calidad a precios competitivos | 01/17 | 西班牙语 |
| Manufacturer Declaration | |||
| 16. | Cerabar T 产品型号: PMP135- 一致性声明编号: HE_00572_01.17 制造商规格: RoHS | 中文 | |
| 17. | Cerabar T 产品型号: PMP135- 一致性声明编号: HE_00175_01.15 制造商规格: Food hygiene, 10/2011, 1935/2004 | 德语 英语 | |
| EU Declaration | |||
| 18. | Cerabar T, Envec 产品型号: P40-, P41-, PMP131-, PMP135- 一致性声明编号: PTB02ATEX2062X | 德语 英语 | |
| Explosion Protection | |||
| 19. | Cerabar T, Envec 产品型号: P40-, P41-, PMP131-, PMP135- 地区/国家: Europe (ATEX) 认证机构: PTB 类别: II 2 G, II 1/2 G 保护: Ex ib IIC T6 | 德语 英语 | |
| 20. | Cerabar T, Envec 产品型号: P40-, P41-, PMP131-, PMP135- 地区/国家: Europe (ATEX) 认证机构: PTB 类别: II 2 G, II 1/2 G 保护: Ex ib IIC T6 | 德语 英语 | |
| 21. | Cerabar T, Envec 产品型号: P40-, P41-, PMP131-, PMP135- 地区/国家: Europe (ATEX) 认证机构: PTB 类别: II 2 G, II 1/2 G 保护: Ex ib IIC T6 | 德语 英语 | |
| 22. | Cerabar T, Envec 产品型号: P40-, P41-, PMP131-, PMP135- 地区/国家: Europe (ATEX) 认证机构: PTB 类别: II 2 G, II 1/2 G 保护: Ex ib IIC T6 | 德语 英语 | |
| 23. | Cerabar T, Envec 产品型号: P40-, P41-, PMP131-, PMP135- 地区/国家: Europe (ATEX) 认证机构: PTB 类别: II 2 G, II 1/2 G 保护: Ex ib IIC T6 | 德语 英语 | |
| Hygienic Equipment | |||
| 24. | Product family: Cerabar, Cerabar T, Ceraphant, Ceraphant T 产品型号: PMP135-, PMP23-, PTP33B-, PTP35- 地区/国家: Europe 认证机构: | 英语 | |
| 25. | Cerabar M, Cerabar S, Cerabar T 产品型号: PMP75-, PMP71-, PMP55-, PMC71-, PMP51-, PMC51-, PMP135-, PMP131-, PMC131- 地区/国家: Poland 认证机构: PZH | 波兰语 | |
| Food Safety | |||
| 26. | Product family: Cerabar, Cerabar T, Ceraphant, Ceraphant T 产品型号: PMP135-, PMP23-, PTP33B-, PTP35- 地区/国家: Europe 认证机构: | 英语 | |