| 描述 | 版本 | 语种 | |
| 技术信息(TI) | |||
| 1. | Technical Information Soliwave FQR50 / FDR50 Non-contact, non-wearing detection of bulk solids of all kinds | ||
| Short Instruction (KA) | |||
| 2. | Operating instructions Soliwave FQR 50 / FDR 50 Microwave barrier | 08/16 | 德语 英语 西班牙语 法语 意大利语 荷兰语 |
| Ex 防爆说明(XA) | |||
| 3. | Soliwave M FQR50, FDR50 Approval No.: BVS 07 ATEX E 148 X ATEX II 1/2 G Protection: Ex ia IIC T4 ATEX II 1/2 D Ex iaD 20/21 IP66 T 98°C | ||
| 4. | Soliwave M FQR50, FDR50 Nivotester FTR325 Approval No.: IECEx BVS 09.0007X Zone 0/1 Ex ia IIC T4, Ex iaD 20/21 IP66 T98°C [Zone 0] [Ex ia] IIC, [Ex iaD] | ||
| 5. | Soliwave M FQR50, FDR50 Approval No.: DMT 03 ATEX E 053 ATEX II 1/2 D IP66 T 102°C | ||
| 实际应用(FA) | |||
| 6. | Catálogo Medición y Detección de nivel Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos | 06/22 | 西班牙语 |
| 案例分析(CS) | |||
| 7. | Prozessautomatisierung, die Gold wert ist Memosens pH-Sensoren verbessern Prozesse bei Agnico Eagle | 07/16 | 德语 |
| 8. | Process automation worth its weight in gold Memosens pH sensors improve processes at Agnico Eagle | 07/16 | 英语 |
| 9. | L’automatisation des process vaut son pesant d’or Memosens Les sondes de pH améliorent les process chez Agnico Eagle | 07/16 | 法语 |
| Explosion Protection | |||
| 10. | Nivotester, Soliwave M 产品型号: FDR50-, FQR50-, FTR325- 地区/国家: International 认证机构: IECEx | 英语 | |
| 11. | Nivotester, Soliwave M 产品型号: FDR50-, FQR50-, FTR325- 认证机构: BVS | 德语 英语 | |
| 12. | Nivotester, Soliwave M 产品型号: FTR325-, FQR50-, FDR50- 地区/国家: International, International (IECEx) 认证机构: DEKRA EXAM | 英语 | |