描述 | 版本 | 语种 | |
技术信息(TI) | |||
1. | Magphant Electromagnetic flowmeter | ||
操作手册(BA) | |||
2. | Magphant Electromagnetic flowmeter | ||
Short Instruction (KA) | |||
3. | Magphant Electromagnetic flowmeter | 02/20 | 英语 |
Ex 防爆说明(XA) | |||
4. | Magphant ATEX: II3G Ex ec nC IIC T6 to T4 | ||
特殊资料(SD) | |||
5. | UKCA marking Flow, density, concentration, viscosity | ||
EU Declaration | |||
6. | Magphant 产品型号: DTI200- 一致性声明编号: EC_00767_02.21 | 德语 英语 法语 | |
7. | Magphant 产品型号: DTI200- 一致性声明编号: EC_00768_02.21 | 德语 英语 法语 | |
documents.category.040.660 | |||
8. | Product family: , Magphant [Product root: DTI200-Declaration number: ED_00100_01.24 | 英语 | |
Miscellaneous | |||
9. | t-mass T, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, T-MASS I, Promag D, Prowirl D, t-mass, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow B, T-MASS F, t-mass B, Promass 40, t-mass A, Dosimass, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow G, PROSONIC FLOW P, Magphant, Prosonic Flow 91, PROSONIC FLOW E, PICOMAG 产品型号: 92F-, ODMA-, 7F2B-, 7O2B-, 7R2B-, 93P-, 93W-, 7D2B-, 5D4C-, 65I-, 93C-, 65F-, 6I5B-, 7O2C-, 7F2C-, 7R2C-, 6I3B-, 9B2B-, 9G5B-, 6F5B-, 40E-, 6BAB-, 7D2C-, 6TAB-, 6AAB-, 9G3B-, DTT35-, 9P5B-, 6F3B-, 91W-, DTT31-, 9E1B-, 93TA1-, 9EHB-, DMA-, DTI200-, DTT31L-, DTT35L-, 8E- 地区/国家: Russia (TR CU) 认证机构: EAC 证书号: EACE N RU-D.CH.AD07.B.02246/20 | 俄语 | |
10. | Product family: Magphant 产品型号: DTI200-, DTT31-, DTT31L-, DTT35- 地区/国家: Russia (TR CU) 认证机构: EAC 证书号: EAEC N RU D-DE.PA01.B.20106/21 | 俄语 | |
11. | Product family: Magphant 产品型号: DTI200-, DTT35-, DTT31-, DTT31L- 地区/国家: Russia (Declaration of Conformity) 认证机构: EAC 证书号: EAEC_N_RU_D-DE.PA01.B.20106-21 | 俄语 |