| 技术信息(TI) | 操作手册(BA) |
| 安装指南(EA) | Ex 防爆说明(XA) |
| 公共出版物(PU) | 行业解决方案(SO) |
| 实际应用(FA) | 竞争力手册(CP) |
| 案例分析(CS) | 创新(IN) |
| 简易文本 | Declarations |
| 证书 | |
| 所有可下载的资料 | |
| 描述 | 版本 | 语种 | |
| 技术信息(TI) | |||
| 1. | TI Turbimax CUS52D 浊度传感器 | ||
| 操作手册(BA) | |||
| 2. | BA Turbimax CUS52D 浊度传感器 | ||
| 安装指南(EA) | |||
| 3. | EA CYR51 mechanical cleaning Spare parts kits | ||
| Ex 防爆说明(XA) | |||
| 4. | XA Turbimax CUS50D, CUS51D, CUS52D Turbidity sensors Safety instructions for electrical equipment for explosion-hazardous areas ATEX, IECEx: Ex ec op is IIC T4 Gc(CUS50D, CUS52D) Ex ec op is IIB T4 Gc (CUS51D) | ||
| 公共出版物(PU) | |||
| 5. | Energy savings in utilities: Solutions for steam, compressed air, heating, cooling and industrial gases Solutions for steam, compressed air, heating, cooling and industrial gases | 12/23 | 英语 |
| 6. | Energy savings in utilities: Solutions for steam, compressed air, heating, cooling and industrial gases Solutions for steam, compressed air, heating, cooling and industrial gases | 12/23 | 中间语言 |
| 7. | Energieeinsparungen in Hilfskreislaeufen Energiesparloesungen für Dampf, Druckluft, Heizung, Kühlung und Industriegas | 10/23 | 德语 |
| 8. | 公用工程的节能方案 蒸汽、压缩空气、加热、冷却和工业气体解决方案 | 09/23 | 中文 |
| 9. | 유틸리티의 에너지 절약 증기, 압축 공기, 가열, 냉각, 산업용 가스를 위한 솔루션 | 04/24 | |
| 10. | Ahorro energético en servicios generales: Soluciones para vapor, aire comprimido, calefacción, refrigeración y gases industriales Soluciones para vapor, aire comprimido, calefacción, refrigeración y gases industriales | 04/24 | 西班牙语 |
| 11. | Решения для систем, работающих с паром Решения для систем, работающих с паром | 04/24 | 俄语 |
| 12. | Инфографика: Снижение энергозатрат на коммунальных объектах Инфографика: Снижение энергозатрат на коммунальных объектах | 04/24 | 俄语 |
| 13. | Ebook Oszczędność energii w mediach użytkowych | 04/24 | 波兰语 |
| 14. | Infographie : Réduisez vos coûts énergétiques dans vos utilités grâce à la mesure Infographie : Réduisez vos coûts énergétiques dans vos utilités grâce à la mesure | 03/24 | 法语 |
| 15. | Risparmio energetico nelle utility Soluzioni per vapore, aria compressa, riscaldamento, raffreddamento e gas industriali | 03/24 | 意大利语 |
| 16. | Úspory energie v technologických zařízeních Řešení pro páru, stlačený vzduch, vytápění, chlazení a průmyslové plyny | 03/24 | 捷克语 |
| 17. | E-book Energiebesparingen in utiliteiten Oplossingen voor stoom, perslucht, verwarming, koeling en industriële gassen | 03/24 | 荷兰语 |
| 18. | ユーティリティにおける省エネ 蒸気、圧縮空気、加熱、冷却、産業ガス用ソリューション 蒸気、圧縮空気、加熱、冷却、産業ガス用ソリューション | 03/24 | 日语 |
| 行业解决方案(SO) | |||
| 19. | Badespaß in sicherem Gewässer Überwachung der Wasserqualität mit dem CUS52D | 09/21 | 德语 |
| 20. | Quality monitoring of seawater with Turbimax CUS52D Toilet flushing with a fresh sea breeze Quality monitoring of seawater with Turbimax CUS52D | 05/20 | 英语 |
| 21. | Qualitätskontrolle von Meerwasser mit Turbimax CUS52D Toilettenspülung mit frischer Meeresbrise Qualitätskontrolle von Meerwasser mit Turbimax CUS52D | 05/20 | 德语 |
| 22. | Une brise marine pour tirer la chasse d’eau des toilettes ! Surveillance de la qualité de l’eau de mer avec le Turbimax CUS52D | 05/20 | 法语 |
| 23. | Flüssigkeitsanalyse in einer Gasverflüssigungsanlage Die Komplettlösung aus einer Hand | 01/21 | 德语 |
| 24. | Liquid analysis in LNG trains Complete solution out of one hand | 01/21 | 英语 |
| 25. | Boost data center cooling with Endress+Hauser’s instrumentation: Enhance cooling skid efficiency, reduce energy use and ensure sustainability with liquid analysis Boost data center cooling with Endress+Hauser’s instrumentation: Enhance cooling skid efficiency, reduce energy use and ensure sustainability with liquid analysis | 英语 | |
| 实际应用(FA) | |||
| 26. | Sıvı analizinde uzmanlık Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere | 11/23 | 土耳其语 |
| 27. | Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung | 09/22 | 德语 |
| 28. | Expertise in liquid analysis From sensors to complete turnkey solutions | 09/22 | 英语 |
| 29. | Sensori, trasmettitori, dispositivi compatti e armature Sensori, trasmettitori, dispositivi compatti e armature Esperti in materia di analisi dei liquidi | 06/26 | 意大利语 |
| 30. | 水質分析の専門知識 センサからすべてを備えた ターンキーソリューションまで | 06/25 | 日语 |
| 31. | Sensors, transmitters, compact devices and assemblies Experts in Liquid Analysis | 03/22 | 英语 |
| 32. | Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse | 03/22 | 德语 |
| 33. | Endress+Hauser 水質分析計ファミリ ラインナップと事例 | 03/17 | 日语 |
| 34. | Sensors, transmitters, compact devices and assemblies Experts in Liquid Analysis | 02/26 | 英语 |
| 35. | Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse | 02/26 | 德语 |
| 36. | Catálogo Portfolio Analítica Desde sensores hasta soluciones completas | 01/17 | 西班牙语 |
| 37. | Jistota v analýze kapalin Od senzorů po kompletní dodávku na klíč | 01/17 | 捷克语 |
| 38. | Esperti nell’analisi dei liquidi Dai sensori singoli a soluzioni complete “chiavi in mano” | 01/17 | 意大利语 |
| 竞争力手册(CP) | |||
| 39. | Acqua potabile: una questione vitale Controlli periodici sul funzionamento per garantire qualità dell’acqua | 08/23 | 意大利语 |
| 40. | Lebensgrundlage Trinkwasser Periodische Funktionskontrolle zur Trinkwasserqualität-Sicherstellung | 08/23 | 德语 |
| 41. | L’eau potable : un enjeu vital Contrôle périodique de fonctionnement pour garantir la qualité d’eau | 08/23 | 法语 |
| 42. | Damit Ihre Kläranlage läuft und läuft und läuft Effizienz und Effektivität in der Abwasseraufbereitung | 08/18 | 德语 |
| 43. | Making sure your WWTP runs and runs and runs Efficient and effective wastewater treatment | 08/18 | 英语 |
| 44. | For the love of quality water Fresh ideas for waterworks, distribution networks, surface waters and industrial plants. | 07/23 | 英语 |
| 45. | Aus Freude an gutem Wasser Frische Ideen für Wasserwerke, Verteilernetze, Oberflächenwasser und Industrieanlagen | 07/23 | 德语 |
| 46. | 良質な水のために 上水道、配水網、地表水、工業プラント向けの斬新なアイデア | 05/25 | 日语 |
| 47. | L’eau potable : un enjeu vital Contrôle périodique de fonctionnement pour garantir la qualité d’eau | 05/21 | 法语 |
| 案例分析(CS) | |||
| 48. | Kühlwasser direkt aus der Ostsee Trübungsmessung mit dem CUS52D aus Kunststoff | 11/20 | 德语 |
| 49. | Cooling water directly from the Baltic Sea Turbidity measurement with the CUS52D plastic version | 11/20 | 英语 |
| 50. | Die Nährstoffelimination ständig im Blick Kontinuierliche Überwachung durch Online-Messtechnik | 08/25 | 德语 |
| 51. | Surveillance sans faille de la qualité des eaux usées. Traitement des eaux de pluie dans les centrales à béton. | 08/24 | 法语 |
| 52. | Surveillance des eaux usées dans la production de béton et de gravier Pour répondre aux exigences de plus en plus strictes en matière de protection des eaux, Makies AG investit dans une surveillance moderne des eaux usées. L'enregistrement et la visualisation des données permettent, audelà des exigences actuelles, de déterminer les potentiels d'amélioration dans l'entreprise et de réagir rapidement aux renforcements de l'exécution et de la législation. | 08/24 | 法语 |
| 53. | Monitoraggio continuo della qualità delle acque reflue. Trattamento delle acque di precipitazione presso gli impianti di calcestruzzo. | 08/24 | 意大利语 |
| 54. | Abwasserüberwachung in Beton- und Kiesproduktion Um die zunehmend verschärften Gewässerschutz- Anforderungen zu erfüllen, investiert die Makies AG in eine moderne Abwasserüberwachung. Datenaufzeichnung und Visualisierung erlauben es, über aktuelle Anforderungen hinaus, Verbesserungspotentiale im Betrieb zuermitteln und schnell auf Verschärfungen in Vollzug und Gesetzgebung zu reagieren. | 07/24 | 德语 |
| 55. | Monitoraggio delle acque reflue nella produzione di calcestruzzo e ghiaia. Monitoraggio e ottimizzazione dei flussi di acque reflue. Per soddisfare i requisiti sempre più severi in materia di protezione delle acque, Makies AG sta investendo in un moderno sistemadi monitoraggio delle acque reflue. La registrazione e la visualizzazione dei dati consentono di andare oltre i requisiti attuali, di identificare il potenziale di miglioramento delle operazioni e di reagire rapidamente all'applicazione delle norme e delle leggi più severe. | 07/24 | 意大利语 |
| 56. | Improved thickener operation at Minera Valle Central Improved thickener operation at Minera Valle Central Online interface and turbidity measurement with CUS71D and CUS52D | 05/22 | 英语 |
| 57. | Die Gewässergüte stets im Blick am Max-Eyth-See Stuttgart investiert in ein Gewässermonitoring | 04/23 | 德语 |
| 58. | Wastewater monitoring in concrete and gravel production. Monitoring and optimization of wastewater flows. In order to meet the increasingly stringent water protection requirements, Makies AG is investing in a modern wastewater monitoring system. Data recording and visualization make it possible to go beyond current requirements to identify potential for improvement in operations and react quickly to stricter enforcement and legislation. | 01/26 | 英语 |
| 59. | Physicochemical drinking water analysis panels at the Grand Belfort plant Reliable, modular equipment for continuous monitoring of water quality | 01/21 | 英语 |
| 60. | Physikalisch-chemische Trinkwasser-Analysepanels in der Anlage von GrandBelfort Zuverlässige, modulare Ausrüstung für die kontinuierliche Überwachung der Wasserqualität | 01/21 | 德语 |
| 创新(IN) | |||
| 61. | Mesure de turbidité sans perte de produit Turbimax CUS52D le capteur en ligne pour l’eau potable et les eaux de process | 06/14 | 法语 |
| 62. | Turbidity measurement without product loss Turbimax CUS52D inline sensor for drinking and process water | 03/14 | 英语 |
| 63. | Trübungsmessung ohne Produktverluste Der Inline-Sensor Turbimax CUS52D für Trink- und Prozesswasser | 03/14 | 德语 |
| 简易文本 | |||
| 64. | Turbimax CUS52D Memosens Digitaler Trübungssensor mit Memosens-Protokoll zur Messung von niedrigsten bis mittleren Trübungen einsetzbar in allen Trinkwasser- und Prozesswasserapplikationen | 12/16 | 德语 |
| 65. | Flüssigkeitspanel Anschlussfertige Komplettlösung | 08/16 | 德语 |
| Manufacturer Declaration | |||
| 66. | Product family: Turbimax 产品型号: CUS52D- 一致性声明编号: HE_02102_01.25 制造商规格: Performance characteristics | 德语 英语 | |
| EU Declaration | |||
| 67. | Product family: Turbimax 产品型号: CUS52D- 一致性声明编号: EC_00150_04.24 | 德语 英语 法语 | |
| UK Conformity Assessed | |||
| 68. | Product family: Turbimax [Product root: CUS52D-Declaration number: UK_00312_02.24 | 英语 | |
| 产品碳足迹报告 | |||
| 69. | Product family: Turbimax [Product root: CUS52D-Declaration number: ED_00211_01.25 | 英语 | |
| Miscellaneous | |||
| 70. | Product family: Absorbance, Cell growth, Isemax, Liquiport, Liquistation M, Memosens, New analyzer platform, OxyMax W, Spectrometer,
Turbidity and total suspended solids, Turbimax, UV 产品型号: CA80AL-, CA80AM-, CA80COD-, CA80CR-, CA80FE-, CA80HA-, CA80NO-, CA80PH-, CA80SI-, CA80TN-, CA80TP-, CAS40D-, CAS80E-, COS22E-, COS41-, COS51E-, COS61-, COS61D-, COS81E-, CSF48-, CSP44-, CUS50D-, CUS51D-, CUS52D-, OUSAF11-, OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, OUSAF46-, OUSBT66-, OUSTF10- 地区/国家: Russia (TR CU) 认证机构: T-Standard 证书号: ЕАЭС KZ 7500525.13.12.00620 | 俄语 | |
| 71. | Product family: Absorbance, Cell growth, Isemax, Liquiport, Liquistation M, Memosens, New analyzer platform, OxyMax W, Spectrometer,
Turbidity and total suspended solids, Turbimax, UV 产品型号: CA80AL-, CA80AM-, CA80COD-, CA80CR-, CA80FE-, CA80HA-, CA80NO-, CA80PH-, CA80SI-, CA80TN-, CA80TP-, CSF48-, CSP44-, CUS50D-, CUS51D-, CUS52D-, OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, CAS40D-, CAS80E-, COS22E-, COS41-, COS51E-, COS61-, COS61D-, COS81E-, OUSAF11-, OUSAF46-, OUSBT66-, OUSTF10- 地区/国家: Russia (TR CU) 认证机构: T-Standard 证书号: ЕАЭС KZ 7500525.13.12.00638 | 俄语 | |
| Metrology | |||
| 72. | Product family: Liquiline, Turbidity and total suspended solids, Turbimax 产品型号: CM44P-, CUS52D-, CUS51D-, OUSTF10- 地区/国家: China 认证机构: SBM 证书号: PAC 2016-C344 | 中文 | |
| 73. | Turbimax 产品型号: CUS52D- 地区/国家: China 认证机构: SBM 证书号: 2014-C253 | 英语 | |
| Marine | |||
| 74. | Product family: ConduMax W, InduMax P, Liquiline, Liquiline M, Memosens, Messkabel, OrbiPac, OrbiSint, OxyMax H, Turbimax 产品型号: CLS21D-, CLS82D-, CPS11D-, CLS50D-, CPS12D-, CUS52D-, COS81D-, CYK10-, CPS11E-, CPS12E-, CPF81D-, CM82-, CLS21E-, CPF81E-, CM72-, CUS50D- 地区/国家: International 认证机构: ABS | 英语 | |
| 75. | Product family: ConduMax W, InduMax P, Memosens, Messkabel, OrbiPac, OrbiSint, OxyMax H, Turbimax 产品型号: CFS51-, CLS82D-, CPS11D-, CLS50D-, CPS12D-, CUS52D-, COS81D-, CYK10-, CLS21D-, CPS11E-, CPS12E-, CPF81D-, CLS21E-, CPF81E-, CUS50D-, OCPS11E- 地区/国家: International 认证机构: DNV | 英语 | |
| 76. | Product family: ConduMax W, InduMax P, Memosens, OrbiPac, OrbiSint, OxyMax H, Turbimax 产品型号: CLS21E-, CLS50D-, CUS52D-, CPS11E-, CPS12E-, CPF81E-, CUS50D- 地区/国家: International 认证机构: BV | 英语 | |
| 77. | Product family: InduMax P, Memosens, Turbimax 产品型号: CFS51-, CLS50D-, CUS52D-, CPS11E-, CPS12E-, CLS21E-, CPF81E-, CUS50D-, OCPS11E- 地区/国家: International 认证机构: LR | 英语 | |
| 78. | Product family: InduMax P, Memosens, Turbimax 产品型号: CPS11E-, CPS12E-, CLS21E-, CLS50D-, CFS51-, CPF81E-, CUS50D-, CUS52D- 地区/国家: China 认证机构: CCS | 中文 | |
| Ordinary Location Product Safety | |||
| 79. | Product family: Turbimax 产品型号: CUS50D-, CUS51D-, CUS52D- 地区/国家: Canada 认证机构: CSA | 英语 | |