| 技术信息(TI) | 操作手册(BA) |
| Short Instruction (KA) | 安装指南(EA) |
| 特殊资料(SD) | 竞争力手册(CP) |
| 案例分析(CS) | 创新(IN) |
| documents.category.010.920 | 设置软件 |
| Declarations | 证书 |
| 所有可下载的资料 | |
| 描述 | 版本 | 语种 | |
| 技术信息(TI) | |||
| 1. | TI Liquiline Control CDC90 全自动Memosens数字式传感器自清洗自标定系统 | ||
| 操作手册(BA) | |||
| 2. | BA Liquiline Control CDC90 通过PROFINET进行数据传输 | ||
| 3. | BA Liquiline Control CDC90 通过EtherNet/IP进行数据传输 | ||
| 4. | BA Liquiline Control CDC90 通过Modbus TCP通信进行数据传输 | ||
| 5. | BA Liquiline Control CDC90 通过PROFIBUS DP进行数据传输 | ||
| 6. | BA Liquiline Control CDC90 全自动Memosens数字式传感器自清洗自标定系统 | ||
| 7. | BA Liquiline Control CDC90 通过 模拟通信(0/4...20 mA)进行数据传输 | ||
| Short Instruction (KA) | |||
| 8. | KA Liquiline Control CDC90 全自动Memosens数字式传感器自清洗自标定系统 | 08/24 | 英语 |
| 安装指南(EA) | |||
| 9. | EA Liquiline Control CDC90 Maintenance kit | ||
| 10. | Kit CM44x / CSXxx / CA80xx Kit Module 485/ETH Installation Instructions For Ethernet configuration, PROFIBUS, Modbus | ||
| 11. | EA kits for water and compressed air preparation Spare parts kits for water and compressed air preparation | ||
| 12. | Einbauanleitung/ Installation Instructions Kit Module/Modules Für erweiterte Funktionalität For extended functionality | ||
| 特殊资料(SD) | |||
| 13. | Liquiline Control CDC90 Data transmission via PROFIBUS DP | ||
| 14. | Fieldbus communication interface Fieldbus communication interface for Liquiline Control CDC90 | ||
| 15. | Liquiline Control CDC90 Data transmission via EtherNet/IP | ||
| 16. | Liquiline Control CDC90 Data transmission via analog communication 0/4 to 20 mA | ||
| 17. | Liquiline Control CDC90 Data transmission via Modbus TCP | ||
| 18. | Liquiline Control CDC90 Data transmission via PROFINET | ||
| 竞争力手册(CP) | |||
| 19. | pH measurement in industrial processes Selection and engineering guide for different industries and applications | 12/21 | 英语 |
| 20. | pH-Messung in Industrieprozessen Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und Applikationen | 12/21 | 德语 |
| 21. | pH 測定セレクションガイド 産業プロセスにおけるpH測定 | 06/26 | 日语 |
| 22. | 発電所を長寿命に! 安全な水/蒸気サイクルを実現するモジュール式SWASパネル | 06/24 | 日语 |
| 23. | Long live your power plant! Modular SWAS panels for a safe water/steam cycle | 06/15 | 英语 |
| 24. | Lang lebe Ihr Kraftwerk! Modulare SWAS-Panels für einen sicheren Wasser-/Dampfkreislauf | 06/15 | 德语 |
| 案例分析(CS) | |||
| 25. | Die Zukunft des Bergbaus Automatisierung und Effizienz in der Nickel- und Kobaltgewinnung | 04/25 | 德语 |
| 26. | The future of mining Automation and efficiency in nickel and cobalt extraction | 04/25 | 英语 |
| 27. | Automated pH measuring point in waste water More safety and less effort at Dow in Stade | 04/23 | 英语 |
| 28. | Een geautomatiseerd systeem voor pH-meting met de Liquiline CDC90 Een geautomatiseerd systeem voor pH-meting met de Liquiline CDC90 | 04/22 | 荷兰语 |
| 29. | An automated system for pH measurements at AVR An automated system for pH measurement with the Liquiline CDC90 | 03/23 | 英语 |
| 30. | Ein automatisiertes System für pH-Messungen bei AVR in den Niederlanden Ein automatisiertes System für pH-Messungen bei AVR in den Niederlanden | 03/23 | 德语 |
| 创新(IN) | |||
| 31. | Het smart systeem voor geautomatiseerde meetpunten Automatische reiniging en kalibratie van pH- en Redoxsensoren met de Liquiline Control CDC90 | 07/17 | 荷兰语 |
| 32. | Le système intelligent pour les points de mesure automatisés Nettoyage et étalonnage automatiques des capteurs pH et redox avec le Liquiline Control CDC90 | 07/17 | 法语 |
| 33. | Punti di misura smart con Liquiline Control Punti di misura smart con Liquiline Control Il sistema Liquiline Control CDC90 esegue in automatico pulizia e taratura dei sensori di pH e ORP. | 04/25 | 意大利语 |
| 34. | The smart system for automated measuring points Automatic cleaning & calibration of pH and ORP sensors with Liquiline Control CDC90 | 02/25 | 英语 |
| 35. | Das smarte System für automatisierte Messstellen Liquiline Control CDC90 reinigt und kalibriert pH- und Redox-Sensoren vollautomatisch | 02/25 | 德语 |
| documents.category.010.920 | |||
| 36. | CS for Liquiline Control CDC90 Components Sheet for CDC90 membrane pump | 11/25 | 英语 |
| 37. | CS for Liquiline Control CDC90 Components Sheet for CDC90 canister with pump and fittings | 11/25 | 英语 |
| 38. | Kit extention power supply EPS-H Kit extention power supply EPS-H | 08/26 | 英语 |
| 39. | Kit: 1x set of terminals module 4AO SF Kit: 1x set of terminals module 4AO | 08/26 | 英语 |
| 40. | Kit: Mounting plate SF Kit: Mounting plate | 08/26 | 英语 |
| 41. | Kit base module BASE-E SF Kit base module BASE-E | 08/26 | 英语 |
| 42. | Kit: module ETH SF Kit: module ETH | 08/26 | 英语 |
| 43. | Kit: 1x set of terminals basic module SF Kit: 1x set of terminals basic module | 08/26 | 英语 |
| 44. | Kit: mechanical inner housing parts SF Kit: mechanical inner housing parts | 08/26 | 英语 |
| 45. | Kit: module 4AO SF Kit: module 4AO | 08/26 | 英语 |
| 46. | Kit: module DIO SF Kit: module DIO | 08/26 | 英语 |
| 47. | Kit CM44/CA8x: Backplane Version 2 SF Kit CM44/CA8x: Backplane Version 2 | 08/26 | 英语 |
| 48. | Kit: 6x closing plugs for cable entry SF Kit: 6x closing plugs for cable entry | 08/26 | 英语 |
| 49. | Kit: field housing lower part plastic SF Kit: field housing lower part plastic | 08/26 | 英语 |
| 50. | Kit: 1x set of terminals module DIO SF Kit: 1x set of terminals module DIO | 08/26 | 英语 |
| 51. | Kit: base module BASE2-E SF Kit: base module BASE2-E | 08/26 | 英语 |
| 52. | Kit: Set cable glands NPT complete SF Kit: Set cable glands NPT complete | 08/26 | 英语 |
| 53. | Kit: M12 external jack f. digital sensor SF Kit: M12 external jack f. digital sensor | 08/26 | 英语 |
| 54. | Kit: set 5*end and blind cover SF Kit: set 5*end and blind cover | 08/26 | 英语 |
| 55. | Kit: Connecting cable power supply SF Kit: Connecting cable power supply | 08/26 | 英语 |
| 56. | Kit: M12 external jack for Ethernet SF Kit: M12 external jack for Ethernet | 08/26 | 英语 |
| 57. | Kit: power distribution terminals SF Kit: power distribution terminals | 08/26 | 英语 |
| 58. | Kit: 1x set of terminals module 2xAI,485 SF Kit: 1x set of terminals module 2xAI,485 | 08/26 | 英语 |
| 59. | Kit module extention backplane SF Kit module extention backplane | 08/26 | 英语 |
| 60. | Kit: set cable glands M complete SF Kit: set cable glands M complete | 08/26 | 英语 |
| 61. | Kit: Set cable glands G complete SF Kit: Set cable glands G complete | 08/26 | 英语 |
| 62. | Kit: Set 10x hinges for housingcover SF Kit: Set 10x hinges for housingcover | 08/26 | 英语 |
| 63. | CS for Liquiline Control CDC90 Components Sheet for CDC90 pressure reducer with manometer | 06/26 | 英语 |
| 64. | SF for Kit CDC90 pressure reducer SF for Kit CDC90 pressure reducer | 06/26 | 英语 |
| 设置软件 | |||
| 65. | CDC90 device description Profibus DP CDC90 device description Profibus DP | 15.12.20 | 中间语言 |
| 66. | Device description for Liquiline Control CDC90 (PROFINET IRT) Device description_PROFINET IRT for devices with PROFINET IRT communication | 中间语言 | |
| 67. | CDC90_Device description_EtherNet/IP CDC90_Device description_EtherNet/IP | 中间语言 | |
| Manufacturer Declaration | |||
| 68. | Liquiline Control 产品型号: CDC90- 一致性声明编号: HE_00424_01.17 制造商规格: Explosion protection | 德语 英语 | |
| 69. | Product family: Liquiline Control 产品型号: CDC90- 一致性声明编号: HE_02115_01.25 制造商规格: RoHS | 英语 中文 | |
| EU Declaration | |||
| 70. | Liquiline Control 产品型号: CDC90- 一致性声明编号: EC_00603_01.17 | 德语 英语 法语 | |
| Ordinary Location Product Safety | |||
| 71. | Product family: Liquiline Control 产品型号: CDC90- 地区/国家: Canada 认证机构: CSA | 英语 | |
| 72. | Liquiline Control 产品型号: CDC90- 地区/国家: Canada, USA 认证机构: CSA | 英语 | |