| 技术信息(TI) | 操作手册(BA) |
| 安装指南(EA) | 公共出版物(PU) |
| 行业解决方案(SO) | 实际应用(FA) |
| 竞争力手册(CP) | 案例分析(CS) |
| 创新(IN) | documents.category.010.920 |
| 安全数据表 | 证书 |
| Declarations | |
| 所有可下载的资料 | |
| 描述 | 版本 | 语种 | |
| 技术信息(TI) | |||
| 1. | Memosens CCS51D 技术资料 Memosens数字式余氯传感器 | ||
| 操作手册(BA) | |||
| 2. | CCS51D Digital sensor with Memosens technology for determining free chlorine | ||
| 安装指南(EA) | |||
| 3. | EA Kits CCV05 for disinfection Spare parts kits CCV05 for disinfection sensors | ||
| 4. | EA CCV05 kit For CCS5x sensors (D/E) | ||
| 公共出版物(PU) | |||
| 5. | Desinfektionsanwendungen Messbereiche und geeignete Sensoren | 11/23 | 德语 |
| 6. | Disinfection applications Measuring ranges and suitable sensors | 06/23 | 英语 |
| 7. | Safe drinking water in Germany thanks to reliable chlorine measurement Drinking water in Germany comes from a variety of different sources, ranging from deep wells to rivers and the sea. Depending on the source, the composition of the water can vary significantly: | 03/20 | 英语 |
| 8. | Sicheres Trinkwasser in Deutschland durch zuverlässige Chlormessung Das Trinkwasser in Deutschland wird aus unterschiedlichen Quellen gewonnen, vom Tiefbrunnen bis zum Fluss oder Meer. Je nach Ursprung kann die Wasserzusammensetzung sehr verschieden sein | 03/20 | 德语 |
| 行业解决方案(SO) | |||
| 9. | Sauberes Abwasser nach der Lebensmittelreinigung Eliminierung von Chlor mit dem Memosens CCS51D | 11/20 | 德语 |
| 10. | Clean wastewater after successful food washing Efficient chlorine Elimination with Memosens CCS51D | 11/20 | 英语 |
| 11. | Clean wastewater after successful food washing Efficient chlorine Elimination with Memosens CCS51E | 06/24 | 英语 |
| 12. | Sauberes Abwasser nach der Lebensmittelreinigung Eliminierung von Chlor mit dem Memosens CCS51D | 06/24 | 德语 |
| 13. | Flüssigkeitsanalyse in einer Gasverflüssigungsanlage Die Komplettlösung aus einer Hand | 01/21 | 德语 |
| 14. | Liquid analysis in LNG trains Complete solution out of one hand | 01/21 | 英语 |
| 实际应用(FA) | |||
| 15. | Sıvı analizinde uzmanlık Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere | 11/23 | 土耳其语 |
| 16. | Expertise in liquid analysis From sensors to complete turnkey solutions | 09/22 | 英语 |
| 17. | Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung | 09/22 | 德语 |
| 18. | 水質分析の専門知識 センサからすべてを備えた ターンキーソリューションまで | 06/25 | 日语 |
| 19. | Sensors, transmitters, compact devices and assemblies Experts in Liquid Analysis | 03/22 | 英语 |
| 20. | Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse | 03/22 | 德语 |
| 21. | Endress+Hauser 水質分析計ファミリ ラインナップと事例 | 03/17 | 日语 |
| 22. | Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse | 02/26 | 德语 |
| 23. | Sensors, transmitters, compact devices and assemblies Experts in Liquid Analysis | 02/26 | 英语 |
| 竞争力手册(CP) | |||
| 24. | For the love of quality water Fresh ideas for waterworks, distribution networks, surface waters and industrial plants. | 07/23 | 英语 |
| 25. | Aus Freude an gutem Wasser Frische Ideen für Wasserwerke, Verteilernetze, Oberflächenwasser und Industrieanlagen | 07/23 | 德语 |
| 26. | 良質な水のために 上水道、配水網、地表水、工業プラント向けの斬新なアイデア | 05/25 | 日语 |
| 案例分析(CS) | |||
| 27. | Trinkwasser-Überwachung bei Grossveranstaltung Für die 30’000 Teilnehmer des Pfadilagers im BuLa muss Trinkwasser in einwandfreier Qualität zur Verfügung gestellt werden. Mit der Netilion-Lösung kann die Kontrolle zeit- und ortsunabhängig erfolgen. | 10/22 | 德语 |
| 28. | Sauberes Wasser für Forschung und Mensch Trinkwasserdesinfektion im Uniklinikum Würzburg | 08/21 | 德语 |
| 29. | Safeguarding health with clean water Disinfection and monitoring of drinking water | 07/22 | 英语 |
| 30. | Free chlorine measurement for monitoring water disinfection Trusted analysis panels for drinking water | 06/21 | 英语 |
| 31. | Une mesure de chlore libre pour le suivi de la désinfection de l’eau Le Syndicat des Eaux de Basse-Vigneulles et Faulquemont fait confiance aux platines d’analyse d’Endress+Hauser | 06/21 | 法语 |
| 32. | Messung des freien Chlors zur Überwachung der Wasserdesinfektion Bewährte Analysepanels für Trinkwasser | 06/21 | 德语 |
| 33. | Monitoraggio dell’acqua potabile per grandi eventi - con il pannello di analisi e l’ecosistema Netilion basato su cloud Sui 120 ettari del sito di Goms è stato necessario fornire acqua potabile di qualità impeccabile ai 30.000 partecipanti al campo scout. Il caldo insolito e il gran numero di visitatori hanno posto gli organizzatori di fronte a sfide particolari. | 04/24 | 意大利语 |
| 34. | Surveillance de l’eau potable lors de grandes manifestations Une eau potable de qualité irréprochable doit être mise à disposition des 30'000 participants au camp scout BuLa. Grâce à la solution Netilion, le contrôle peut être effectué en temps et en heure, quel que soit le lieu. | 04/24 | 法语 |
| 创新(IN) | |||
| 35. | Sichere, effektive Desinfektion Präzise und langzeitstabile Messung von freiem Chlor mit Memosens CCS51D | 12/18 | 德语 |
| 36. | Safe, efficient disinfection Precise and long-term stable measurement of free chlorine with Memosens CCS51D | 12/18 | 英语 |
| 37. | Désinfection efficace et sûre Mesure précise et stable à long terme du chlore libre avec Memosens CCS51D | 12/18 | 法语 |
| documents.category.010.920 | |||
| 38. | CS for CCV05-5xA/B/C Maintenance kits Components Sheet for CCV05-5xA/B/C Maintenance kits disinfection | 04/26 | 英语 |
| Electrolytes | |||
| 39. | CCV05-50x_51x (Saudi Arabien) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | ||
| 40. | CCV05-50x_51x (China) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 中文 | |
| 41. | CCV05-50x_51x (Czech Republic) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 捷克语 | |
| 42. | CCV05-50x_51x (Ireland) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 英语 | |
| 43. | CCV05-50x_51x (Türkiye) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 土耳其语 | |
| 44. | CCV05-50x_51x (Switzerland) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 德语 | |
| 45. | CCV05-50x_51x (Norway) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 挪威语 | |
| 46. | CCV05-50x_51x (Poland) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 波兰语 | |
| 47. | CCV05-50x_51x (Germany) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 德语 | |
| 48. | CCV05-50x_51x (Canada (French)) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 法语 | |
| 49. | CCV05-50x_51x (Greece) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 希腊语 | |
| 50. | CCV05-50x_51x (United Arab Emirates) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | ||
| 51. | CCV05-50x_51x (Netherlands) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 荷兰语 | |
| 52. | CCV05-50x_51x (USA) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 英语 | |
| 53. | CCV05-50x_51x (France) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 法语 | |
| 54. | CCV05-50x_51x (United Arab Emirates) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 英语 | |
| 55. | CCV05-50x_51x (South Korea) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | ||
| 56. | CCV05-50x_51x (Mexico) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 西班牙语 | |
| 57. | CCV05-50x_51x (Sweden) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 瑞典语 | |
| 58. | CCV05-50x_51x (Belgium) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 法语 | |
| 59. | CCV05-50x_51x (Brasilien) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 葡萄牙语 | |
| 60. | CCV05-50x_51x (Hungary) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 匈牙利语 | |
| 61. | CCV05-50x_51x (Slovakia) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | ||
| 62. | CCV05-50x_51x (New Zealand) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 英语 | |
| 63. | CCV05-50x_51x (Japan) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 日语 | |
| 64. | CCV05-50x_51x (Slovenia) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | ||
| 65. | CCV05-50x_51x (Belgium (Dutch)) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 荷兰语 | |
| 66. | CCV05-50x_51x (Switzerland (French)) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 法语 | |
| 67. | CCV05-50x_51x (Romania) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 罗马尼亚语 | |
| 68. | CCV05-50x_51x (South Africa) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 英语 | |
| 69. | CCV05-50x_51x (Russia) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 俄语 | |
| 70. | CCV05-50x_51x (Ukraine) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | ||
| 71. | CCV05-50x_51x (Spain) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 西班牙语 | |
| 72. | CCV05-50x_51x (India) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 英语 | |
| 73. | CCV05-50x_51x (European Union) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 英语 | |
| 74. | CCV05-50x_51x (Latvia) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | ||
| 75. | CCV05-50x_51x (Canada) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 英语 | |
| 76. | CCV05-50x_51x (Estonia) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | ||
| 77. | CCV05-50x_51x (Croatia) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | ||
| 78. | CCV05-50x_51x (Austria) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 德语 | |
| 79. | CCV05-50x_51x (Finland) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 芬兰语 | |
| 80. | CCV05-50x_51x (Switzerland (Italian)) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 意大利语 | |
| 81. | CCV05-50x_51x (Lithuania) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | ||
| 82. | CCV05-50x_51x (Australia) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 英语 | |
| 83. | CCV05-50x_51x (United Kingdom) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 英语 | |
| 84. | CCV05-50x_51x (Denmark) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 丹麦语 | |
| 85. | CCV05-50x_51x (Bulgaria) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 保加利亚语 | |
| 86. | CCV05-50x_51x (Portugal) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 葡萄牙语 | |
| 87. | CCV05-50x_51x (Italy) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 意大利语 | |
| 88. | CCV05-50x_51x (Malta) Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D) | 英语 | |
| documents.category.040.406 | |||
| 89. | COY8-AACxxx (Austria) | 德语 | |
| 90. | COY8-AACxxx (USA) | 英语 | |
| 91. | COY8-AACxxx (Lithuania) | ||
| 92. | COY8-AACxxx (China) | 中文 | |
| 93. | COY8-AACxxx (Türkiye) | 土耳其语 | |
| 94. | COY8-AACxxx (Latvia) | ||
| 95. | COY8-AACxxx (Bulgaria) | 保加利亚语 | |
| 96. | COY8-AACxxx (United Arab Emirates) | ||
| 97. | COY8-AACxxx (Ireland) | 英语 | |
| 98. | COY8-AACxxx (Canada) | 英语 | |
| 99. | COY8-AACxxx (Greece) | 希腊语 | |
| 100. | COY8-AACxxx (United Kingdom) | 英语 | |
| 101. | COY8-AACxxx (Poland) | 波兰语 | |
| 102. | COY8-AACxxx (Belgium) | 法语 | |
| 103. | COY8-AACxxx (Switzerland) | 德语 | |
| 104. | COY8-AACxxx (Brasilien) | 葡萄牙语 | |
| 105. | COY8-AACxxx (Romania) | 罗马尼亚语 | |
| 106. | COY8-AACxxx (France) | 法语 | |
| 107. | COY8-AACxxx (South Korea) | ||
| 108. | COY8-AACxxx (Czech Republic) | 捷克语 | |
| 109. | COY8-AACxxx (Australia) | 英语 | |
| 110. | COY8-AACxxx (Canada (French)) | 法语 | |
| 111. | COY8-AACxxx (Denmark) | 丹麦语 | |
| 112. | COY8-AACxxx (Italy) | 意大利语 | |
| 113. | COY8-AACxxx (Malta) | 英语 | |
| 114. | COY8-AACxxx (Russia) | 俄语 | |
| 115. | COY8-AACxxx (Switzerland (Italian)) | 意大利语 | |
| 116. | COY8-AACxxx (Japan) | 日语 | |
| 117. | COY8-AACxxx (Mexico) | 西班牙语 | |
| 118. | COY8-AACxxx (New Zealand) | 英语 | |
| 119. | COY8-AACxxx (Saudi Arabien) | ||
| 120. | COY8-AACxxx (Germany) | 德语 | |
| 121. | COY8-AACxxx (Ukraine) | ||
| 122. | COY8-AACxxx (Portugal) | 葡萄牙语 | |
| 123. | COY8-AACxxx (Switzerland (French)) | 法语 | |
| 124. | COY8-AACxxx (India) | 英语 | |
| 125. | COY8-AACxxx (Belgium (Dutch)) | 荷兰语 | |
| 126. | COY8-AACxxx (Hungary) | 匈牙利语 | |
| 127. | COY8-AACxxx (Sweden) | 瑞典语 | |
| 128. | COY8-AACxxx (Estonia) | ||
| 129. | COY8-AACxxx (United Arab Emirates) | 英语 | |
| 130. | COY8-AACxxx (Slovenia) | ||
| 131. | COY8-AACxxx (Slovakia) | ||
| 132. | COY8-AACxxx (European Union) | 英语 | |
| 133. | COY8-AACxxx (Spain) | 西班牙语 | |
| 134. | COY8-AACxxx (Croatia) | ||
| 135. | COY8-AACxxx (South Africa) | 英语 | |
| 136. | COY8-AACxxx (Finland) | 芬兰语 | |
| 137. | COY8-AACxxx (Norway) | 挪威语 | |
| 138. | COY8-AACxxx (Netherlands) | 荷兰语 | |
| Manufacturer Declaration | |||
| 139. | Product family: Memosens 产品型号: CCS51D- 一致性声明编号: HE_01671_01.22 制造商规格: RoHS | 德语 英语 法语 | |
| 140. | Memosens 产品型号: CCS51D- 一致性声明编号: HE_01048_01.18 | 英语 | |
| EU Declaration | |||
| 141. | Memosens 产品型号: CCS51D- 一致性声明编号: EC_00704_02.23 | 德语 英语 法语 | |
| UK Conformity Assessed | |||
| 142. | Product family: Memosens [Product root: CCS51D-Declaration number: UK_00293_01.21 | 英语 | |
| Explosion Protection | |||
| 143. | Product family: CeraGel, CeraLiquid, Chloromax, ConduMax H, ConduMax W, InduMax P, Liquiline, Liquiline M, Memosens, OrbiPac, OrbiPo
re, OrbiSint, OxyMax H, OxyMax W, TopHit 产品型号: CCS120D-, CCS142D-, CCS50D-, CCS51D-, CCS55D-, CCS58D-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, CM44P- 地区/国家: USA 认证机构: CSA 保护: Cl. I Div. 2, Ex [i] Cl. I Div. 1 | 英语 | |