| Описание | Версия | Язык | |
| Техническая Информация (TI) | |||
| 1. | Proline t-mass T 150 Техническое описание Расходомер-счетчик термально-массовый | ||
| Руководство по эксплуатации (BA) | |||
| 2. | Proline t-mass T 150 HART Инструкция по эксплуатации Тепловой массовый расходомер | ||
| Параметр прибора (GP) | |||
| 3. | Proline t-mass T 150 HART Description of Device Parameters Thermal Mass Flowmeter | ||
| Краткое руководство по эксплуатации (KA) | |||
| 4. | Proline t-mass T 150 Краткое руководство по эксплуатации Тепловой массовый расходомер | 12/13 | Английский |
| Руководство по монтажу (EA) | |||
| 5. | Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions Flowmeter | ||
| 6. | Safety chain Installation Instructions t-mass T 150 | ||
| 7. | EA Cold tap, atmospheric pressure t-mass B, T 150, I 300, 500-digital | ||
| 8. | Activating application packages Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl 200, t-mass 150 | ||
| 9. | Replacing small parts Installation Instructions t-mass A, B, T 150 | ||
| 10. | Mounting the Weather Protection Installation Instructions t-mass T 150 | ||
| 11. | Replacing the display module Installation Instructions Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150, Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis play FHX50 | ||
| 12. | Hot tap t-mass T 150 | ||
| Документация для взрывозащищенного оборудования (XA) | |||
| 13. | Proline t-mass 150 ATEX: II3G Ex nA IIC T4…T1 or Ex ec IIC T4...T1 IECEx: Ex nA IIC T4...T1 or Ex ec IIC T4...T1 | ||
| 14. | XA Proline t-mass 150 EAC: зона 2 | ||
| Специальная документация (SD) | |||
| 15. | SD IEC 61406 Automatic identification of physical objects | ||
| 16. | Technical Documentation Device Viewer | ||
| 17. | Change of Directives Special Documentation Change of Directives | ||
| 18. | SD t-mass EAC Special Documentation | ||
| 19. | UKCA marking Flow, density, concentration, viscosity | ||
| Примеры успешного применения (CS) | |||
| 20. | Thermal mass flowmeters and pressure compensation When is pressure compensation important? | 02/25 | Английский |
| Инновации (IN) | |||
| 21. | Proline t-mass T 150 Für die einfache Durchflusskontrolle von Flüssigkeiten | 12/13 | Немецкий |
| 22. | Proline t-mass T 150 For simple liquid flow monitoring | 12/13 | Английский |
| Тендерная документация | |||
| 23. | T-mass T150 Überwachung von Durchfluss nach dem Thermischen-Prinzip als Kompaktgerät in Einsteckausführung mit Hilfsenergie | 06/20 | Немецкий |
| Описание данных в электронном виде (EDD) | |||
| 24. | EDD Single, AMS12_HART_FL_t-mass150LT_0x0068_0x01_0x01, 21.08.2019 (Flow, t-mass 150, 0x0068) HART, AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5 | 1.00.00 | Интернациональный |
| 25. | EDD Single, AMS11_HART_FL_t-mass150LT_0x0068_0x01_0x01, 21.08.2019 (Flow, t-mass 150, 0x0068) HART, AMS Version: 10.5, 11.0, 11.1, 11.5, 12.0 | 1.00.00 | Интернациональный |
| 26. | EDD Single, PDM_HART_FL_t-mass150LT_0x0068_0x01_0x01, 01.10.2014 (Flow, t-mass 150, 0x0068) HART, PDM Version: 8.1 SP1 | 1.00.00 | Интернациональный |
| 27. | EDD Single, FDM_HART_FL_t-mass150LT_0x0068_0x01_0x01, 05.08.2015 (Flow, t-mass 150) HART, Field Device Manager Version: R430.1 | 1.00.00 | Интернациональный |
| Менеджер типа приборов (DTM) | |||
| 28. | DTM Single, T-mass150LT150_6xAB_HART_FW1_00_zz_Dev_Rev_1_, 02.07.2026 (Flow, t-mass 150, 0x0068) | 1.2.0.42 | Интернациональный |
| Шильда | |||
| 29. | Faceplate Library, PRM_HART_Package_Flow_1_08_00, 22.07.2015 (Flow) HART, Plant Resource Manager Version: R3.02, R3.05, R3.10, R3.11, R3.12 | 1.08.00 | Интернациональный |
| 30. | Faceplate Single, PRM_HART_FL_t-mass150_0x0068_0x01_0x01, 01.10.2014 (Flow, t-mass 150, 0x0068) HART, Plant Resource Manager Version: R3.11 | 1.00.00 | Интернациональный |
| Декларация EU | |||
| 31. | t-mass A, t-mass B, t-mass T Код продукта: 6AAB-, 6BAB-, 6TAB-, O6AAB-, S6AAB-, S6BAB-, S6TAB- Номер декларации: EC_00296_03.22 | Немецкий Английский Фразцузский | |
| 32. | t-mass A, t-mass B, t-mass T Код продукта: 6AAB-, 6BAB-, 6TAB-, S6AAB-, S6BAB-, S6TAB- Номер декларации: EC_00295_02.21 | Немецкий Английский Фразцузский | |
| UK Conformity Assessed | |||
| 33. | Product family: t-mass A, t-mass B [Product root: 6AAB-, 6BAB-Declaration number: UK_00344_01.21 | Английский | |
| Информация об углеродном следе прибора | |||
| 34. | Product family: , t-mass T [Product root: 6TAB-Declaration number: ED_00125_01.24 | Английский | |
| Прочее | |||
| 35. | t-mass T, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, T-MASS I, Promag D, Prowirl D, t-mass, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow B, T-MASS F, t-mass B, Promass 40, t-mass A, Dosimass, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow G, PROSONIC FLOW P, Magphant, Prosonic Flow 91, PROSONIC FLOW E, PICOMAG Код продукта: 92F-, ODMA-, 7F2B-, 7O2B-, 7R2B-, 93P-, 93W-, 7D2B-, 5D4C-, 65I-, 93C-, 65F-, 6I5B-, 7O2C-, 7F2C-, 7R2C-, 6I3B-, 9B2B-, 9G5B-, 6F5B-, 40E-, 6BAB-, 7D2C-, 6TAB-, 6AAB-, 9G3B-, DTT35-, 9P5B-, 6F3B-, 91W-, DTT31-, 9E1B-, 93TA1-, 9EHB-, DMA-, DTI200-, DTT31L-, DTT35L-, 8E- Регион/Страна: Russia (TR CU) Сертификационное агентство: EAC Номер сертификата: EACE N RU-D.CH.AD07.B.02246/20 | Русский | |
| Взрывозащита | |||
| 36. | t-mass A, t-mass B, t-mass L, t-mass T Код продукта: 6AAB-, 6BAB-, 6LAB-, 6TAB-, O6AAB-, O6BAB-, O6LAB-, O6TAB-, S6AAB-, S6BAB-, S6TAB- Регион/Страна: International (IECEx) Сертификационное агентство: CSA Защита: Ex e, Ex n | Английский | |
| 37. | Product family: t-mass A, t-mass B, t-mass F, t-mass I, t-mass T Код продукта: 6AAB-, 6BAB-, 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-, 6TAB-, O6AAB- Регион/Страна: Russia (TR CU) Сертификационное агентство: EAC Защита: Ex d, Ex e, Ex i, Ex t, Ex n | Русский | |
| 38. | t-mass A, t-mass B, t-mass L, t-mass T Код продукта: 6AAB-, 6BAB-, 6TAB-, 6LAB-, O6AAB-, O6BAB-, O6LAB-, O6TAB- Регион/Страна: Canada, USA Сертификационное агентство: CSA | Английский | |
| Гигиеническое оборудование | |||
| 39. | Product family: , t-mass T Код продукта: 6TAB-, S6TAB- Регион/Страна: USA Сертификационное агентство: 3-A Sanitary Standards | Английский | |
| 40. | Product family: , t-mass T Код продукта: 6TAB-, S6TAB- Регион/Страна: International Сертификационное агентство: EHEDG | Английский | |
| 41. | Product family: , t-mass T Код продукта: 6TAB-, S6TAB- Регион/Страна: USA Сертификационное агентство: 3-A Sanitary Standards | Английский | |
| 42. | Product family: , t-mass T Код продукта: 6TAB-, S6TAB- Регион/Страна: International Сертификационное агентство: EHEDG | Английский | |
| Соответствие Fieldbus | |||
| 43. | Product family: t-mass L, t-mass T Код продукта: 6LAB-, 6TAB- Регион/Страна: International Сертификационное агентство: FieldComm Group Версия ПО: 01.00.02 Process Communication: HART | Английский | |
| Метрология | |||
| 44. | Product family: t-mass, t-mass A, t-mass B, t-mass F, t-mass I, t-mass T Код продукта: 65F-, 65I-, 6AAB-, 6BAB-, 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-, 6TAB- Регион/Страна: Сертификационное агентство: AZSTAND Номер сертификата: 003007 | ||
| 45. | Product family: t-mass A, t-mass B, t-mass T Код продукта: 6AAB-, 6BAB-, 6TAB- Регион/Страна: Kazakhstan Сертификационное агентство: KazStandard Номер сертификата: 3444 | Русский | |
| 46. | Product family: t-mass A, t-mass B, t-mass F, t-mass I, t-mass T Код продукта: 6AAB-, 6BAB-, 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-, 6TAB- Регион/Страна: Сертификационное агентство: MSST Номер сертификата: 7423 | ||
| 47. | Product family: t-mass A, t-mass B, t-mass T Код продукта: 6AAB-, 6BAB-, 6TAB- Регион/Страна: Uzbekistan Сертификационное агентство: UZS Номер сертификата: 02-2.0436 | Русский | |