| Short Instruction (KA) | Istruzioni per la sicurezza in aree Ex (XA) |
| Campi di attività (FA) | Brochure di competenza (CP) |
| Tender Text | Dichiarazione |
| Certificati | |
| Tutti i download disponibili | |
| Descrizione | Versione | Lingua | |
| Short Instruction (KA) | |||
| 1. | Floating Switch FTS20 Technical Information and Operating Instructions Point Level Switch for Liquids | 02/19 | Tedesco Inglese Francese |
| Istruzioni per la sicurezza in aree Ex (XA) | |||
| 2. | Liquifloat FTS20 II 2 G Ex ia IIB T5 Gb | ||
| Campi di attività (FA) | |||
| 3. | レベル計 総合カタログ 液体および粉体アプリケーション向けレベル計・レベルスイッチ | 12/25 | Giapponese |
| 4. | Füllstandsmesstechnik Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern | 10/22 | Tedesco |
| 5. | Catálogo Medición y Detección de nivel Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos | 06/22 | Spagnolo |
| 6. | Level measurement Product overview for applications in liquids and bulk solids | 03/26 | Inglese |
| 7. | Misura di livello Misura di livello Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusi | 03/23 | Italiano |
| Brochure di competenza (CP) | |||
| 8. | Point level detection in liquids and bulk solids Selection and engineering guide | 08/24 | Inglese |
| 9. | Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern Auswahl- und Projektierungshilfe | 08/24 | Tedesco |
| 10. | Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern Auswahl- und Projektierungshilfe | 02/25 | Tedesco |
| 11. | Point level detection in liquids and bulk solids Selection and engineering guide | 02/25 | Inglese |
| 12. | Catálogo soluciones esenciales Alta calidad a precios competitivos | 01/17 | Spagnolo |
| Tender Text | |||
| 13. | Liquifloat FTS20 Grenzschalter Schwimmschalter für Flüssigkeiten Sensor Grenzschalter für Flüssigkeiten und kommt in Tanks und Behältern, z. B. in Kläranlagen, zum Einsatz und wird dort zur Überfüllsicherung oder zum Trockenlaufschutz von Pumpen verwendet. Es stehen verschiedene Anschlusskabel für Säuren, Laugen, Öle oder Schmutzwasser zur Verfügung. | 06/16 | Tedesco |
| EU Declaration | |||
| 14. | Product family: Floating switch Codice del prodotto: FTS20- Numero Dichiarazione: EU_01044_01.22 | Tedesco Inglese Francese | |
| 15. | Floating Switch Codice del prodotto: FTS20- Numero Dichiarazione: TUEV01ATEX1709 | Tedesco Inglese Francese | |
| Explosion Protection | |||
| 16. | Floating Switch Codice del prodotto: FTS20- Regione: Europe (ATEX) Ente approvante: TÜV Categoria: II 2 G Protezione: Ex ia IIB T5 | Inglese | |