| Popis | Verze | Jazyk | |
| Technická informace (TI) | |||
| 1. | TI RMA42 Process transmitter with control unit | ||
| Návod na uvedení do provozu (BA) | |||
| 2. | BA RMA42 Process transmitter with control unit | ||
| Zkrácený návod (KA) | |||
| 3. | KA RMA42 Procesní převodník s řídicí jednotkou | 01/25 | angličtina |
| Pokyny k instalaci (EA) | |||
| 4. | RMA42X-Nx Einbauanleitung für den Austausch des Mainbaord des RMA42 | ||
| 5. | RMA42X-HA Einbauanleitung für den Austausch des Front RMA42 | ||
| 6. | RMA42X-Nx Einbauanleitung für den Austausch des Powerboard RMA42 | ||
| 7. | RMA42X-Nx Einbauanleitung für den Austausch des Mainboard RMA42 | ||
| 8. | RMA42X-Nx Einbauanleitung für den Austausch des Powerbaord des RMA42 | ||
| 9. | RMA42X-DA Einbauanleitung für den Austausch des Display des RMA42 | ||
| 10. | RMA42T- Einbauanleitung für den Austausch des CPU Karte inkl. Display RAM42 | ||
| 11. | RMA42X-HA Einbauanleitung für den Austausch des Display des RMA42 | ||
| 12. | RMA42T- Einbauanleitung für den Austausch der CPU-Karte des RIA42 | ||
| 13. | RMA42X-DA Einbauanleitung für den Austausch des Display RMA42 | ||
| Bezpečnostní pokyny Ex (XA) | |||
| 14. | XA RMA42, ORMA42 ATEX: II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC | ||
| 15. | XA RMA42 IND-Ex: [Ex ia Ga] IIC | ||
| 16. | RMA42 FM: Control Drawing AIS, ANI, NI 120100111 | ||
| 17. | RMA42 CSA: Control Drawing AIS, ANI, NI 120100112 | ||
| 18. | XA RMA42 [Ex ia Ga] IIC | ||
| Certifikát FM/CSA (ZD) | |||
| 19. | Control Drawing FM approval AIS, ANI RMA42 Process Transmitter with Control Unit RMA42 Installation Notes for Hazardous Locations | ||
| 20. | Control Drawing CSA AIS, ANI, NI RMA42 Process Transmitter with Control Unit RMA42 Installation Notes for Hazardous Locations | ||
| Zvláštní dokumentace (SD) | |||
| 21. | Levelflex FMP54 Planning instructions for steam boiler approval Guided Level radar as a limiting device for low water an high water levels | ||
| 22. | SD Levelflex FMP54 Safety instructions for steam boiler approval Guided level-radar as part of a limiting device for low level water and high level water | ||
| 23. | Device viewer Technical documentation in other languages | ||
| 24. | SIL manual RMA42 Functional Safety Manual for Process Transmitter RMA42 | ||
| Informace o výrobci (MI) | |||
| 25. | RMA42 Process transmitter with control unit Manufacturer Information regarding firmware and hardware update RMA42 Process transmitter with control unit Manufacturer Information regarding firmware and hardware update Electronic components have been changed, making a FW (xx.yy.zz) update at the zz position necessary. The error delay behavior of the analog input (4-20 mA NAMUR) was modified. The modification is not safety critical. | ||
| 26. | Manufacturer information NE53 Software update of RIA45, RIA46, RMA42 | ||
| Publikace (PU) | |||
| 27. | RMA42 Universeller Prozesstransmitter und Steuereinheit Universeller Transmitter, Messumformerspeisung, Barriere und Grenzwertschalter in einem Gerät | 09/22 | němčina |
| 28. | RMA42 Universal process transmitter and control unit Universal transmitter, loop power supply, barrier and limit switch in one device | 08/22 | angličtina |
| Pole působnosti (FA) | |||
| 29. | コンポーネントカタログ HAW562- HAW569- MS20- MS21- RA33- RB223- RDL10- READWIN- RH33- RIA14- RIA15- RIA16- RIA45- RIA452- RIA46- RID14- RID16- RID261- RLN22- RLN42- RMA42- RMC621- RMS621- RN22- RN221N- RN42- RNB22- RNF22- RNO22- RS33- RSG30- RSG35- RSG40- RSG45- RXO20 | 08/22 | japonština |
| 30. | System Products and Data Managers Solutions for the loop Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application managers, data managers, paper less recorders and associated software packages for process automation | 05/23 | angličtina |
| 31. | Systemprodukte und Datenmanager Lösungen zur Komplettierung der Messstelle Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und Applikationsmanager, Datenmanager, Bildschirmschreiber und Softwarepakete für die Prozessautomatisierung | 05/23 | němčina |
| 32. | Componentes de sistema y registradores Soluciones para el lazo de control Indicadores, dispositivos de interfaz, protección contra sobretensiones, gestores de aplicaciones y energía, registradores sin papel y paquetes de software asociado para la automatización de procesos. | 05/20 | španělština |
| 33. | System Components e Data Managers Componenti di sistema e data manager Soluzioni per il completamento del punto di misura | 04/18 | italština |
| 34. | Komponenty AKPiA i rejestratory ekranowe Rozwiązania dla pętli sygnałowych | 04/18 | polština |
| 35. | 시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션 시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션 | 03/24 | |
| 36. | Produits système et data managers Solutions associées | 01/19 | francouzština |
| Kompetence (CP) | |||
| 37. | Das ideale Gerät für jede Branche Temperatur- und Systemprodukte von Endress+Hauser | 10/25 | němčina |
| 38. | The ideal device for each industry Temperature and system products from Endress+Hauser | 10/25 | angličtina |
| 39. | Das ideale Gerät für jede Branche Temperatur- und Systemprodukte von Endress+Hauser | 01/24 | němčina |
| Studie případů (CS) | |||
| 40. | Medición de nivel con radar en silos circulares compartimentados Cementos Heidelberg confía en Micropilot FMR56 | 02/15 | španělština |
| 41. | Mesure de niveau fiable par radar dans les silos circulaires à compartiments HeidelbergCement fait confiance au Micropilot FMR56 | 02/15 | francouzština |
| 42. | Engineering support bolsters innovative shipping technology Silverstream Technologies' system cuts emissions and fuel costs | 01/26 | angličtina |
| Text výběrového řízení | |||
| 43. | Messumformer RMA42 Universeller Prozesstransmitter mit Steuereinheit, für Montage auf Hutschiene, zur Überwachung und Darstellung von analogen Messwerten | 12/12 | němčina |
| Communication DTM | |||
| 44. | ComDTM Single, CDI_CommDTM, 30.10.2023 Common device interface, DeviceCare Version: 1.08.05 Field Xpert SMT70 Version: 1.08.05 FieldCare Version: 2.18.00 | 2.09.11 | neutrální jazyk |
| CDI DTM | |||
| 45. | CDI DTM Single, RMA42_V1_02, 10.05.2023 (Components, Display, 0x007F) Common device interface, DeviceCare Version: 1.07.06 Field Xpert - SMT70 Version: 1.07.00 FieldCare Version: 2.17.00 | 1.4.188.38 | neutrální jazyk |
| 46. | CDI DTM Single, Display_RMA42_CDI_FW1_03_zz, 21.07.2025 (Components, Display, 0x007F) Common device interface, DeviceCare Version: 1.07.06 Field Xpert - SMT70 Version: 1.07.00 FieldCare Version: 2.17.00 | 1.4.188.38 | neutrální jazyk |
| 47. | CDI DTM Single, RMA42_V1_01, 10.05.2023 (Components, Display, 0x007F) Common device interface, DeviceCare Version: 1.07.06 Field Xpert - SMT70 Version: 1.07.00 FieldCare Version: 2.17.00 | 1.4.188.38 | neutrální jazyk |
| Manufacturer Declaration | |||
| 48. | Product family: Contactors/transmitters, Process displays Kód výrobku: RIA14-, RIA15-, RIA16-, RIA45-, RIA46-, RID14-, RID16-, RMA42- Prohlášení Number: ЕАЭС KZ 7500533.13.12.04150 Výrobce Specifikace: EMC | ruština | |
| 49. | Product family: Contactors/transmitters, Process displays Kód výrobku: RIA45-, RIA46-, RMA42- Prohlášení Number: RIA4X RMA42 SUPPLIERS DOC Výrobce Specifikace: RoHS, Explosion protection, EMC | angličtina | |
| 50. | Product family: Accessories: System components, Contactors/transmitters, Ecograph, Memo-Graph, Over voltage protector, Power supply
and barrier, Process displays, Soliswitch Kód výrobku: FMA90-, FTE20-, HAW566-, HAW568-, RA33-, RB223-, RH33-, RIA14-, RIA15-, RIA16-, RIA45-, RIA452-, RIA46-, RID14-, RID16-, RLN22-, RLN42-, RMA42-, RN22-, RN42-, RNF22-, RNO22-, RS33-, RSG35-, RSG45- Prohlášení Number: HE_02283_01.25 Výrobce Specifikace: RoHS | angličtina čínština | |
| EU Declaration | |||
| 51. | contactors / transmitters Kód výrobku: RMA42- Prohlášení Number: EC_00184_02.16 | němčina angličtina francouzština | |
| 52. | contactors / transmitters Kód výrobku: RMA42- Prohlášení Number: EC_00339_01.16 | němčina angličtina francouzština | |
| 53. | Product family: Contactors/transmitters, Controller, Ecograph, Memo-Graph, Power supply, Power supply and barrier, Preline, Process
displays, Soliswitch Kód výrobku: RTA421L-, RSG45-, RMS621-, RSG35-, RSG40-, RMA42-, RH33-, RS33-, RIA46-, RMC621-, RIA45-, RA33-, ORSG45-, RN221N-, RIA452-, RB223-, RTA421-, RNS221L-, RNS221-, RNB130-, RN221NL-, RMS621L-, RMC621L-, RIA452L-, OSG45-, OSG40-, ORSG35-, ORMA42-, ORIA46-, ORIA45-, ORIA15-, OFTE20-, FTE31-, FTE30-, FTE20-, FML621- Prohlášení Number: EC_00569_03.22 | němčina angličtina francouzština | |
| SIL Declaration | |||
| 54. | contactors / transmitters, process displays Kód výrobku: RMA42- Prohlášení Number: SIL_00154_02.17 | němčina angličtina | |
| UK Conformity Assessed | |||
| 55. | Product family: Contactors/transmitters, Process displays [Product root: ORIA45-, ORMA42-, RIA45-, RIA452-, RIA46-, RMA42-Declaration number: UK_00460_01.21 | angličtina | |
| 56. | contactors / transmitters | angličtina | |
| Informace o uhlíkové stope výrobku | |||
| 57. | Product family: Contactors/transmitters [Product root: RMA42-Declaration number: ED_00155_01.24 | angličtina | |
| Miscellaneous | |||
| 58. | contactors / transmitters, process displays Kód výrobku: RIA14-, RID16-, RID14-, RMA42-, RIA46-, RIA16-, RIA45-, RIA15-, RIA452- Oblast: Russia (TR CU) Organizace: EAC Číslo osvědčení: EAEC N RU D-DE.AB53.B.01167/20 | ruština | |
| 59. | contactors / transmitters, process displays Kód výrobku: RIA45-, RMA42-, RIA46-, RIA452- Oblast: Russia (TR CU) Organizace: EAC Číslo osvědčení: EAEC N RU D-DE.AB53.B.01171/20 | ruština | |
| Explosion Protection | |||
| 60. | Product family: Contactors/transmitters Kód výrobku: ORMA42-, RMA42- Oblast: Great Britain Organizace: CML Ochrana: Ex [i] Zone 0, Ex [i] Zone 20 | angličtina | |
| 61. | contactors / transmitters Kód výrobku: RMA42- Ochrana: [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ga] IIC | ruština | |
| 62. | contactors / transmitters Kód výrobku: RMA42- Oblast: Europe (ATEX) Organizace: PTB Kategorie: II (1) D, II (1) G Ochrana: [Ex ia] IIC, [Ex ia] IIIC | němčina angličtina | |
| 63. | Product family: Contactors/transmitters, Process displays Kód výrobku: RIA14-, RIA15-, RIA16-, RIA46-, RID14-, RID16-, RMA42- Oblast: Russia (TR CU) Organizace: Ochrana: Ex d Zone 1, Ex i Zone 0, Ex i Zone 1, Ex t Zone 21 | ||
| 64. | Product family: Contactors/transmitters, Liquiline M, Process displays Kód výrobku: RMA42-, RIA46-, RIA45- Oblast: Canada Organizace: CSA Kategorie: I/2/A,B,C,D/, I,II,III//A,B,C,D,E,F,G/ Ochrana: [Ex ia] IIC | angličtina | |
| 65. | Product family: Contactors/transmitters Kód výrobku: RMA42- Oblast: China Organizace: NEPSI Ochrana: [Ex ia Ga] IIC | čínština | |
| 66. | contactors / transmitters Kód výrobku: RMA42- Oblast: USA Organizace: FM Kategorie: I,II,III/1+2/ABCDEFG Ochrana: AIS, [I/O] AEx [ia] IIC, NI, ANI | angličtina | |
| Overfill Prevention | |||
| 67. | contactors / transmitters, Liquiphant M, Liquiphant S, Nivotester, process displays Kód výrobku: FTL70-, FTL71-, FXN421-, FXN422-, ORMA42-, RIA250-, RIA450-, RMA42-, RMA421-, RMA422-, RN221-, SIF101-, SIF111-, SIN110-, FTL51H-, FTL51C-, FTL51-, FTL50H-, FTL50-, FTL375P-, FTL375N-, FTL372-, FTL370-, FTL325P-, FTL325N-, FTL320-, FTL170Z-, FTL120Z- Oblast: Germany Organizace: DIBt Číslo osvědčení: Z-65.40-446 | němčina | |
| Marine | |||
| 68. | contactors / transmitters Kód výrobku: RMA42- Oblast: International Organizace: DNVGL | angličtina | |
| Ordinary Location Product Safety | |||
| 69. | RTD-thermometer, head transmitters, DIN Rail Transmitter, process displays, Memo-Graph, Field transmitter, Ecograph, contactors / transmitters Kód výrobku: TMT85-, TMT82-, TMT84-, TMT188-, TMT187-, TMT182-, TMT128-, TMT181-, TMT122-, TMT127-, TMT112-, TMT121-, TMT180-, TTR35-, TMT111-, TTR31-, RSG40-, TMT162-, TMT142-, RIA14-, RIA16-, RIA45-, RIA46-, RMA42-, RSG35-, RSG45-, TMR31-, TMR35- Oblast: Canada, USA Organizace: UL | angličtina | |