技术信息(TI) | 操作手册(BA) |
Short Instruction (KA) | Ex 防爆说明(XA) |
实际应用(FA) | 竞争力手册(CP) |
创新(IN) | General Station Description (GSD) |
Electronic Data Description (EDD) | Device Type Manager (DTM) |
Faceplate | Declarations |
证书 | |
所有可下载的资料 |
描述 | 版本 | 语种 | |
技术信息(TI) | |||
1. | Omnigrad S TMT162R 热电阻(RTD) 温度计 带HART®、基金会现场总线(FF™)、PROFIBUS® PA 通信的 现场型变送器 | ||
操作手册(BA) | |||
2. | BA iTEMP TMT162 Dual-input temperature field transmitter with FOUNDATION Fieldbus™ protocol | ||
3. | BA iTEMP TMT162 Dual-input temperature transmitter with PROFIBUS® PA protocol | ||
4. | BA iTEMP TMT162 现场型温度变送器 HART®通信 | ||
Short Instruction (KA) | |||
5. | KA iTEMP TMT162 双通道现场型温度变送器,FOUNDATION Fieldbus™通信 | 09/23 | 英语 |
6. | KA iTEMP TMT162 现场型温度变送器 PROFIBUS® PA协议 | 09/23 | 英语 |
7. | KA iTEMP TMT162 现场型温度变送器 HART®通信 | 04/24 | 英语 |
Ex 防爆说明(XA) | |||
8. | Safety instructions ATEX II1G or II 1/2G Compact RTD and TC Thermometer TMT162R, TMT162C | ||
9. | TMT162R, TMT162C ATEX: Ex d IIC T6…T1 Ga/Gb Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db Safety Instructions Temperature field transmitter, ATEX Safety instructions | ||
10. | TMT162R, TMT162C ATEX Ex ia IIC T6…T4 Ga Safety Instructions Temperature field transmitter ATEX Safety instructions | ||
11. | Omnigrad S RTD and TC Thermometer with display TMT162R/C, TMT142R/C ATEX II 3G Safety Instructions Temperature field transmitter, ATEX Safety instructions | ||
12. | TMT162R, TMT162C RTD and TC Thermometer with display 1Ex d IIC T6...T1 Gb X Ex tb IIIC 85 °C....450 °C Db X Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X Ex ta/tb IIIC 85 °C...450 °C Da/Db X | ||
13. | Omnigrad S RTD and TC Thermometer with display TMT162R, TMT162C ATEX: Ex ia IIC T6...T1 Ga Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db Safety Instructions Temperature field transmitter, ATEX Safety instructions | ||
14. | TMT162R, TMT162C RTD and TC Thermometer with display 0Ех ia IIC T6…T1 Ga Х Ga/Gb Ex ia IIC T6...T1 X Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db X | ||
15. | TMT162R/TMT162C RTD / Thermocouple assembly with field transmitter ATEX Installation types II2G Ex d IIC T6…T4 Gb II1G Ex ia IIC T6…T1 Ga Safety instructions | ||
实际应用(FA) | |||
16. | Mesure de température Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process | 12/19 | 法语 |
17. | 温度测量 过程工业用温度传感器和温度变送器 | 12/14 | 中文 |
18. | Pomiar temperatury Czujniki i przetworniki pomiarowe do kontroli przemysłowych procesów technologicznych | 10/14 | 波兰语 |
19. | Измерение температуры Датчики температуры и преобразователи для любых отраслей промышленности. | 06/13 | 俄语 |
20. | Temperaturmesstechnik Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie | 05/23 | 德语 |
21. | Temperature measurement Thermometers and transmitters for the process industry | 05/23 | 英语 |
22. | Catálogo medición temperatura Termómetros y transmisores para la industria de proceso | 04/18 | 西班牙语 |
23. | Sıcaklık Ölçümü Proses endüstrisi için termometreler ve transmiterler | 03/13 | 土耳其语 |
24. | Field of activities FA Temperature measurement Thermometers and transmitters for the process industry | 03/13 | 英语 |
25. | Misura della temperatura Termometri e trasmettitori per l'industria di processo | 02/20 | 意大利语 |
26. | 温度計 プロセス産業向けの温度計 および伝送器 | 02/20 | 日语 |
竞争力手册(CP) | |||
27. | Измерение температуры Ключевые особенности термометров Endress+Hauser для нефтегазовой отрасли | 08/11 | 俄语 |
28. | Инженерные решения по термометрии Специальные решения по термометрии для химической и нефтеперерабатывающей промышленности | 04/10 | 俄语 |
创新(IN) | |||
29. | Датчики температуры TMT162R Датчики температуры TMT162R. Измерение температуры с абсолютной погрешностью ±0,2°С | 08/16 | 俄语 |
General Station Description (GSD) | |||
30. | GSD Single, GSD_EH_PA_TE_iTEMP_0x1549_0x02_0x01_PALIB, 14.04.2014 (Temper
ature, iTEMP, 0x1549) PROFIBUS PA, PROFIBUS System Version: Any | 1.01.00 | 中间语言 |
31. | GSD Single, GSD_EH_PA_TE_iTEMP_0x1549_V01_00_06_PALIB, 14.04.2014 (Temper
ature, iTEMP, 0x1549) PROFIBUS PA, PROFIBUS System Version: Any | 1.00.00 | 中间语言 |
Electronic Data Description (EDD) | |||
32. | EDD Single, EH_FF_TE_TMT162_0x10CC_0x02_0x02, 07.04.2014 (Temperature, iTEMP, 0x10CC) FOUNDATION Fieldbus H1, FOUNDATION fieldbus System Version: Any | 1.01.00 | 中间语言 |
33. | EDD Single, PDM_HART_TE_TMT162_0x11CE_0x04_0x01, 29.07.2019 (Temperature, iTEMP, 0x11CE) HART, PDM Version: 8.2.1, 9.0.1.2 | 1.00.01 | 中间语言 |
34. | EDD Single, PDM_HART_TE_iTEMP_TMT162_0x00CA_0x01_0x01, 07.11.2018 (Temperature, iTEMP, 0x00CA) HART, PDM Version: 6.0 SP5 | 1.00.00 | 中间语言 |
35. | EDD Single, EDD_FF_TE_iTEMP_0x10CC_0x03_0x03, 07.10.2015 (Temperature, iTEMP) FOUNDATION Fieldbus H1, FOUNDATION fieldbus System Version: Any | 1.00.00 | 中间语言 |
36. | EDD Single, PDM_PA_TE_iTEMP_TMT162_0x1549_0x01_0x02, 18.01.2019 (Temperature, iTEMP, 0x1549) PROFIBUS PA, PDM Version: 6.0 SP5 | 1.00.00 | 中间语言 |
37. | EDD Single, EH_FF_TE_TMT162_10CC_0x01_0x03, 07.04.2014 (Temperature, iTEMP, 0x10CC) FOUNDATION Fieldbus H1, FOUNDATION fieldbus System Version: Any | 1.00.00 | 中间语言 |
38. | EDD Single, AMS12_0_FF_TE_iTEMP_0x10CC_0x03_0x04, 11.04.2017 (Temperature, iTEMP, 0x10CC) FOUNDATION Fieldbus H1, AMS Version: 12.0 | 1.00.00 | 中间语言 |
39. | EDD Single, EH_HART_TE_iTEMP-TMT162_0x11CE_0x04_0x01_FCG, 10.08.2022 (Temperature, iTEMP, 0x11CE) HART, HART Version: Any | 1.00.00 | 中间语言 |
40. | EDD Single, PDM_HART_TE_iTEMP_TMT162_0x00CA_0x02_0x03, 07.11.2018 (Temperature, iTEMP, 0x00CA) HART, PDM Version: 6.0 SP5 | 1.00.00 | 中间语言 |
41. | EDD Single, AMS12_0_HART_TMT162_0x11CE_0x04_0x01, 24.08.2018 (Temperature, iTEMP, 0x11CE) HART, AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5 | 1.00.00 | 中间语言 |
42. | EDD Single, PDM_PA_TE_iTEMP_TMT162_0x1549_0x02_0x02, 18.01.2019 (Temperature, iTEMP, 0x1549) PROFIBUS PA, PDM Version: 6.0 SP5, 6.1, 8.1 SP 1 | 1.00.00 | 中间语言 |
43. | EDD Single, AMS13_0_FF_TE_iTEMP_0x10CC_0x03_0x04, 11.04.2017 (Temperature, iTEMP, 0x10CC) FOUNDATION Fieldbus H1, AMS Version: 13.0 | 1.00.00 | 中间语言 |
44. | EDD Single, AMS11_0_FF_TE_iTEMP_0x10CC_0x03_0x04, 11.04.2017 (Temperature, iTEMP, 0x10CC) FOUNDATION Fieldbus H1, AMS Version: 11.0 | 1.00.00 | 中间语言 |
45. | EDD Single, AMS10_0_FF_TE_iTEMP_0x10CC_0x03_0x04, 11.04.2017 (Temperature, iTEMP, 0x10CC) FOUNDATION Fieldbus H1, AMS Version: 10.0 | 1.00.00 | 中间语言 |
46. | EDD Single, AMS10_0_HART_TMT162_0x11CE_0x04_0x01, 12.12.2018 (Temperature, iTEMP, 0x11CE) HART, AMS Version: 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0 | 1.00.00 | 中间语言 |
Device Type Manager (DTM) | |||
47. | DTM Single, iTEMP_TMT162_FF_V1_00_xx_DevRev1, 12.05.2023 (Temperature, iTEMP, 0x10CC) FOUNDATION Fieldbus H1, DeviceCare Version: 1.07.06 Field Xpert - SMT70 Version: 1.07.00 FieldCare Version: 2.17.00 | 1.6.55.40 | 中间语言 |
48. | DTM Single, iTEMP_TMT162_FF_FW1_01_zz_Dev_Rev_2, 12.05.2023 (Temperature, iTEMP, 0x10CC) FOUNDATION Fieldbus H1, DeviceCare Version: 1.07.06 Field Xpert - SMT70 Version: 1.07.00 FieldCare Version: 2.17.00 | 1.6.55.40 | 中间语言 |
49. | DTM Single, iTEMP_TMT162_FF_FW2_00_zz_Dev_Rev_3, 12.05.2023 (Temperature, iTEMP, 0x10CC) FOUNDATION Fieldbus H1, ArchestrA IDE Version: 4.0.04001 DeviceCare Version: 1.07.06 Field Device Manager Version: R430.1 Field Xpert - SMT70 Version: 1.07.00 FieldCare Version: 2.17.00 Plant Resource Manager Version: R3.12 | 1.6.55.40 | 中间语言 |
50. | DTM Single, iTEMP_TMT162_PA_V1_0, 16.05.2023 (Temperature, iTEMP, 0x1549) PROFIBUS PA, DeviceCare Version: 1.07.06 Field Xpert - SMT70 Version: 1.07.00 FieldCare Version: 2.17.00 | 1.5.153.348 | 中间语言 |
51. | DTM Single, iTEMP_TMT162_PA_FW1_01_zz_Dev_Rev_2, 16.05.2023 (Temperature, iTEMP, 0x1549) PROFIBUS PA, DeviceCare Version: 1.07.06 Field Xpert - SMT70 Version: 1.07.00 FieldCare Version: 2.17.00 | 1.5.153.348 | 中间语言 |
52. | DTM Single, iTemp_TMT162_V1_03_00, 12.05.2023 (Temperature, iTEMP, 0x00CA) HART, DeviceCare Version: 1.07.06 Field Xpert - SMT70 Version: 1.07.00 FieldCare Version: 2.17.00 | 1.4.188.39 | 中间语言 |
53. | DTM Single, iTemp_TMT162_V1_00_00___1_02_00, 12.05.2023 (Temperature, iTEMP, 0x00CA) HART, DeviceCare Version: 1.07.06 Field Xpert - SMT70 Version: 1.07.00 FieldCare Version: 2.17.00 | 1.4.188.39 | 中间语言 |
54. | DTM Single, ITEMP_TMT162_HART_FW_4_01_zz_Dev_Rev_04, 12.05.2023 (Temperature, iTEMP, 0x11CE) HART, ArchestrA IDE Version: 4.0.04001 DeviceCare Version: 1.07.06 Field Device Manager Version: R450.1 Field Xpert SMT70 Version: 1.07.00 FieldCare Version: 2.17.00 PACTware Version: 5.0 SP4 Plant Resource Manager Version: R3.31 | 1.13.132.5451 | 中间语言 |
Faceplate | |||
55. | Faceplate Library, PRM_HART_Package_Temp_1_08_00, 03.12.2015 (Temperature) HART, Plant Resource Manager Version: R3.05, R3.11 | 1.08.00 | 中间语言 |
56. | Faceplate Library, PRM_FF_Package_Temp_1_05_00, 22.07.2015 (Temperature) FOUNDATION Fieldbus H1, Plant Resource Manager Version: R3.02 | 1.05.00 | 中间语言 |
57. | Faceplate Single, PRM_FF_TE_iTEMP_0x10CC_0x03_0x03, 07.10.2015 (Temperature, iTEMP) FOUNDATION Fieldbus H1, Plant Resource Manager Version: R3.11 | 1.00.00 | 中间语言 |
58. | Faceplate Single, PRM_HART_TE_TMT162_0x11CE_0x04_0x01, 01.02.2018 (Temperature, iTEMP, 0x11CE) HART, Plant Resource Manager Version: R3.31 | 1.00.00 | 中间语言 |
Manufacturer Declaration | |||
59. | Process RTD Heavy duty 产品型号: TMT162R- 一致性声明编号: HE_00506_01.17 制造商规格: RoHS | 英语 | |
EU Declaration | |||
60. | Process RTD Heavy duty, Process TC Heavy duty 产品型号: TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R- 一致性声明编号: EC_00330_01.16 | 德语 英语 法语 | |
61. | Process RTD Heavy duty, Process TC Heavy duty 产品型号: TMT162C-, TMT162R- 一致性声明编号: EC_00176_02.16 | 德语 英语 法语 | |
62. | Product family: Low cost RTD general purpose, Process RTD direct contact, Process RTD direct in contact, Process RTD general purpose
, Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC general purpose,
Process TC heavy duty, RTD thermometer, TC heavy duty 产品型号: TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC420-, TH11-, TH12-, TH13-, TH14-, TH15-, TH17-, TH18-, TH27-, TH51-, TH52-, TH53-, TH54-, TH55-, TH56-, TM101-, TM111-, TM112-, TM121-, TM131-, TM151-, TM152-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TSM187-, TSM487-, TST187-, TST310-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST434B-, TST487-, TST602-, TST90- 一致性声明编号: EC_00136_04.24 | 德语 英语 | |
63. | Process RTD Heavy duty, Process TC Heavy duty 产品型号: TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R- 一致性声明编号: EC_00185_02.16 | 德语 英语 法语 | |
Miscellaneous | |||
64. | Product family: Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC general purpose, Process TC he
avy duty, RTD thermometer 产品型号: TMR31-, TMR35-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TM411-, TM401-, TM311-, TM131-, TM121-, TM111-, TM101-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TC15-, TC13-, TC12-, TC10- 地区/国家: Russia (TR CU) 认证机构: EAC 证书号: EAEC N RU D-DE.BE02.B.12645/20 | 俄语 | |
Explosion Protection | |||
65. | Product family: DIN rail transmitter, Field transmitter, Head transmitters, Process RTD heavy duty, Process TC heavy duty, RTD therm
ometer 产品型号: TMT162-, TMT162C-, TMT162R-, TMT165-, TMT180-, TMT180L-, TMT181-, TMT181L-, TMT182-, TMT182L-, TMT184-, TMT187-, TMT188-, TMT31-, TMT470L-, TMT71-, TMT72-, TMT80-, TMT82-, TMT84-, TMT85-, TMT86-, TMT142R-, OTMT127-, OTMT128-, OTMT187-, OTMT188-, OTMT31-, OTMT80-, OTMT82-, OTMT84-, OTMT85-, TMT111-, TMT111L-, TMT112-, TMT112L-, TMT121-, TMT121L-, TMT122-, TMT125-, TMT127-, TMT128-, TMT142-, TMT142B-, TMT142C- 地区/国家: Great Britain 认证机构: CML 保护: Ex d, Ex e, Ex i, Ex m, Ex t | 英语 | |
66. | Process RTD Heavy duty, Process TC Heavy duty 产品型号: TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R- 地区/国家: Europe (ATEX) 认证机构: KEMA 类别: II 1 G, II 1/2 G, II 1/2 D, II 2 G, II 2 D 保护: Ex d IIC T6...T1 Gb, Ex ia IIC T6...T1 Ga, Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex ia IIC T450°C Da/Db, Ex tb IIC T450°C Db, Ex ta/tb IIC T450°C Da/Db, Ex d IIC T6...T1 Ga/Gb | 德语 英语 | |
67. | Process RTD Heavy duty, Process TC Heavy duty 产品型号: TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R- 保护: Ex d IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex d IIC T6...T1 Gb, Ex ia IIC T6...T1 Ga, Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex ia IIIC T6...T1 Da/Db, Ex tb IIIC T6...T1 Db, Ex ta/tb IIIC T6...T1 Da/Db | 俄语 | |
68. | Process RTD Heavy duty, Process TC Heavy duty 产品型号: TMT162R-, TMT162C-, TMT142R-, TMT142C- 地区/国家: South Korea 认证机构: KOSHA 保护: Ex d IIC T6...T4 | ||
69. | Process RTD Heavy duty, Process TC Heavy duty 产品型号: TMT162R-, TMT162C-, TMT142R-, TMT142C- 地区/国家: South Korea 认证机构: KOSHA 保护: Ex ia IIC T6...T4 | ||
Metrology | |||
70. | Process RTD Heavy duty, Process TC Heavy duty 产品型号: TMT142C-, TMT162R-, TMT162C-, TMT142R- 地区/国家: Russia 认证机构: Rosstandart 证书号: IT.C.32.004.A_62156/1 | 俄语 | |
Marine | |||
71. | Product family: Field transmitter, Process RTD heavy duty 产品型号: TMT162-, TMT162R- 地区/国家: International 认证机构: ABS | 英语 | |
72. | Product family: Field transmitter, Process RTD heavy duty 产品型号: TMT162-, TMT162R- 地区/国家: International 认证机构: BV | 英语 |